Atelieraufnahme

Flachprofilschaufeln 1730 mm (68"), Unterschraubmesser

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
68 "
1740 mm
Kapazität
0.48 yd³
0.37 m³
Gewicht
512 lb
232 kg

Übersicht

Entwickelt für den leichten Erdaushub.

Produktspezifikationen für 1730 mm (68"), Unterschraubmesser

Breite 68 " 1740 mm
Kapazität 0.48 yd³ 0.37 m³
Gewicht 512 lb 232 kg
Höhe 21.3 " 542 mm
Länge 28.4 " 722 mm
Grundmesserdicke 0.7 " 19 mm
Schneidmesserdicke 0.6 " 16 mm
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung

Vergleichen Sie 1730 mm (68"), Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  1730 mm (68"), Unterschraubmesser

Weitere Angebote anzeigen