EMCP 4.2B-bedieningspaneel

Bedieningspanelen voor elektrisch vermogen EMCP 4.2B-bedieningspaneel

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Overzicht

Cat® EMCP 4 bedieningspanelen bieden alle bedieningselementen en systeemindicatoren in één gemakkelijk toegankelijke interface.

EMCP 4.2B-bedieningspaneel Standaarduitrusting

Besturing

  • Regeling automatisch/start/stop
  • Start / stop op afstand
  • Aanpasbare potentiometers voor snelheid en spanning
  • Motorafkoel-timer
  • Noodstop lokaal en op afstand
  • Motorcyclus tornen
  • Programmeerbare cyclustimer

Display

  • A 33 x 132 pixel, 3,8 inch, grafisch display toont textalarm/eventomschrijvingen, instelpunten, motor- en generatorbewaking en is zichtbaar onder alle lichtomstandigheden

Generatorvermogensbewaking

  • Spanning (L-L, L-N)
  • Huidig (Fase)
  • Gemiddelde frequentie Volt, Amp
  • kW, kVAr, kVA (Gemiddeld, Fase, %)
  • Vermogensfactor (per fase en gemiddeld)
  • kVAr/uur (totaal)

Generatorbescherming

  • Te hoge/te lage spanning (27/59)
  • Te hoge/te lage frequentie (81 o/u)
  • Generatorfasevolgorde
  • Te hoge stroom (50/51)
  • Te hoge stroom (curve thermische schade)
  • Vermogen (kW) achteruit (32)
  • Reactief vermogen (kVAr) achteruit (32 RV)

Motorbewaking

  • Motortoerental (tpm).
  • Accuspanning
  • Oliedruk
  • Olietemperatuur
  • Koelvloeistoftemperatuur
  • Meertalige ondersteuning
  • Teller voor torn-pogingen en succesvolle starten
  • Bedrijfsuren
  • Verbeterde motorbewaking (met elektronische motoren)

Beveiliging tegen overtoeren van de motor

  • Te lage motoroliedruk
  • Hoge motorolietemperatuur (alarm en uitschakeling)
  • Hoge koelvloeistoftemperatuur (alarm en uitschakeling)
  • Alarm bij lage koelvloeistoftemperatuur
  • Alarm bij laag koelvloeistofniveau
  • Te lang starten
  • Overtoeren
  • Bedieningshendel niet in auto (alarm)
  • Lage, hoge en zwakke accuspanning

Communicatie

  • Primaire en accessoire-CAN-dataverbinding
  • RS-485 gegevensverbinding waarschuwingsinrichting
  • Modbus RTU (RS-485 half duplex)

Invoer & uitvoer

  • Zes programmeerbare droge contacten voor formulier A
  • Twee programmeerbare droge contacten voor formulier C
  • Twee digitale uitgangen
  • Twee speciale analoge invoeren
  • 3 programmeerbare analoge ingangen
  • Twee speciale digitale invoeren
  • 6 programmeerbare digitale ingangen

Taalhulp

  • Beschikbare talen: Engels, Spaans, Italiaans, Portugees, Nederlands, Noors, Zweeds, Ests, Latijns, Litouws, Slowaaks, Sloveens, Grieks, Roemeens, Russisch, Pools, Tsjechisch, Hongaars, IJslands, Fins, Deens, Thais, Indonesisch, Vietnamees, Maleisisch, Chinees

Milieu

  • Bedrijfstemperatuur regelmodule: -40°C tot 70°C
  • Weergave bedrijfstemperatuur: -20°C tot 70°C
  • Vochtigheid: 100% verdamping 30°C tot 60°C
  • Opslagtemperatuur
  • Vibratie: willekeurig profiel, 24-1000 Hz, 4.3G ms

EMCP 4.2B-bedieningspaneel Optionele uitrusting

Generatorvermogensbewaking

  • Bekrachtigingsvoltage en -strom (met CDVR)
  • Generatorstator en lagertemperatuur (met optionele module)

Waarschuwingsinrichting

  • De EMCP 4 waarschuwingsinrichting dient voor de weergave van alarmomstandigheden en statusindicaties van het generatorset-systeem. De waarschuwingsinrichting is ontworpen voor gebruik op het netwerk accessoire-communicatie en kan zowel lokaal (pakketgemonteerd) als op afstand (tot 800 voet) toegepast worden.
  • Een maximum van drie waarschuwingsinrichtingen mogen worden gebruikt met één enkele EMCP 4.2B

RS-485 waarschuwingsinrichting

  • De EMCP 4 RS-485 waarschuwingsinrichting dient voor de weergave van alarmomstandigheden en statusindicaties van het generatorset-systeem. De waarschuwingsinrichting is ontworpen voor gebruik op waarschuwingsinrichting gegevensverbinding op lange afstand en kan op afstand (tot 4000 voet) toegepast worden.

Software voor bewaking op afstand

  • Het softwarepakket voor bewaking op afstand voor de EMCP 4 is een PC-programma waarmee de gebruiker een generatorset kan bewaken en bedienen en kan draaien op een Windows-bestuuringssysteem. Met het softwarepakket voor bewaking op afstand kan de gebruiker gegevens bewaken en gegevensacquisitieprocessen ter bewaking, grafisch weergeven en het registreren van generatorsetgegevens instellen.

Module digitale input/output

  • De digitale module invoer/uitvoer (DI/O) zorgt voor uitbreidbare invoer- en uitvoer-capaciteit van de EMCP 4 en kan 12 digitale invoeren uitlezen en 8 relaisuitvoeren instellen. De DI/O-module is ontworpen voor gebruik op het Netwerk accessoire-communicatie en kan zowel lokaal (pakketgemonteerd) als op afstand (tot 800 voet) toegepast worden.
  • Een maximum van vier DI/O-modules mogen worden gebruikt met één enkele EMCP 4.2B.

RTD-module

  • De RTD-module voorziet in de mogelijkheid van uitschuifbare generatortemperatuurbewaking van de EMCP 4 en kan tot acht type-2-draad-, -3-draad- en -4-draad-RTD-invoeren uitlezen. De RDT-module is ontworpen voor gebruik op het Netwerk accessoire-communicatie en kan zowel lokaal (pakketgemonteerd) als op afstand (tot 800 voet) toegepast worden.
  • Een maximum van een RTD-module mag worden gebruikt met één enkele EMCP 4.2B.

Thermokoppel-module

  • De thermokoppel-module voorziet in de mogelijkheid van uitschuifbare motor- en generatortemperatuurbewaking van de EMCP 4 en kan tot twintig Type J of K thermokoppel-invoeren uitlezen. De thermokoppel-module is ontworpen voor gebruik op het Netwerk accessoirecommunicatie en kan zowel lokaal (pakketgemonteerd) als op afstand (tot 800 voet) toegepast worden.
  • Er mag maximaal een thermokoppel-module gebruikt worden met één enkele EMCP 4.2B voor elke gegevensverbinding.

Vergelijk EMCP 4.2B-bedieningspaneel met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

EMCP 4.2B-bedieningspaneel

EMCP 4.2B-bedieningspaneel