Chwytak dwuszczękowy - CTV15 - 1500

Chwytaki dwuszczękowe Chwytak dwuszczękowy CTV15-1500

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Pojemność
2 yd³
1500 l
Masa eksploatacyjna
3318 lb
1505 kg
Przykręcana krawędź tnąca ujęta w dostawie
Nie
Nie

Podsumowanie

Chwytaki dwuszczękowe Cat® pozwalają uzyskać wysoką produktywność podczas prac przeładunkowych. Przemieszczaj większe ilości materiału dzięki szybko otwierającym i szybko zamykającym się chwytakom, skracając cykle pracy. Solidna konstrukcja i niskie wymagania konserwacyjne narzędzia pozwalają mu pracować szybciej, a Tobie - oszczędzać czas i pieniądze.

Dane techniczne produktu Chwytak dwuszczękowy CTV15-1500

Pojemność 2 yd³ 1500 l
Masa eksploatacyjna 3318 lb 1505 kg
Przykręcana krawędź tnąca ujęta w dostawie Nie Nie
Zalecana masa koparki, minimalna 15 ton (US) 15 ton (US)
Zalecana masa koparki, maksymalna 25 ton (US) 25 ton (US)
Zalecana masa koparki do prac przeładunkowych, minimalna 20 ton (US) 20 ton (US)
Zalecana masa koparki do prac przeładunkowych, maksymalna 35 ton (US) 35 ton (US)

Zobacz, jak Chwytak dwuszczękowy CTV15-1500 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Chwytak dwuszczękowy - CTV15 - 1500

Chwytak dwuszczękowy - CTV15 - 1500

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • Cat PL161 Attachment Tracker

    Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.

Poznaj technologie