Chwytak dwuszczękowy - CTV20 - 1300

Chwytaki dwuszczękowe Chwytak dwuszczękowy CTV20-1300

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Pojemność
1.75 yd³
1300 l
Masa eksploatacyjna
3893 lb
1766 kg
Przykręcana krawędź tnąca ujęta w dostawie
Nie
Nie

Podsumowanie

Chwytaki dwuszczękowe Cat® pozwalają uzyskać wysoką produktywność podczas prac przeładunkowych. Przemieszczaj większe ilości materiału dzięki szybko otwierającym i szybko zamykającym się chwytakom, skracając cykle pracy. Solidna konstrukcja i niskie wymagania konserwacyjne narzędzia pozwalają mu pracować szybciej, a Tobie - oszczędzać czas i pieniądze.

Dane techniczne produktu Chwytak dwuszczękowy CTV20-1300

Pojemność 1.75 yd³ 1300 l
Masa eksploatacyjna 3893 lb 1766 kg
Przykręcana krawędź tnąca ujęta w dostawie Nie Nie
Zalecana masa koparki, minimalna 20 ton (US) 20 ton (US)
Zalecana masa koparki, maksymalna 35 ton (US) 35 ton (US)
Zalecana masa koparki do prac przeładunkowych, minimalna 30 ton (US) 30 ton (US)
Zalecana masa koparki do prac przeładunkowych, maksymalna 45 ton (US) 45 ton (US)

Zobacz, jak Chwytak dwuszczękowy CTV20-1300 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Chwytak dwuszczękowy - CTV20 - 1300

Chwytak dwuszczękowy - CTV20 - 1300