TRS23 — część górna CW-40, konfiguracja części dolnej CW-40

Systemy głowic obrotowo-wychylnych Głowica obrotowo-wychylna TRS23: 567-6083

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Klasa maszyny
Koparki o masie 23–30 ton
Koparki o masie 23–30 ton
Masa
1938 lb
879 kg
Opcje podłączenia: góra-dół
CW-40 / CW-40
CW-40 / CW-40

Podsumowanie

Głowice obrotowo-wychylne Cat® ułatwiają szybsze wykonywanie zadań, z jakością oczekiwaną od produktów Cat. Zintegrowane z koparką głowice obrotowo-wychylne są wydajne, łatwe w użytkowaniu i podnoszą poziom wykonywanych czynności. Głowice obrotowo-wychylne są uniwersalnymi rozwiązaniami udoskonalającymi wykonywane czynności.

Dane techniczne produktu Głowica obrotowo-wychylna TRS23: 567-6083

Klasa maszyny Koparki o masie 23–30 ton Koparki o masie 23–30 ton
Masa 1938 lb 879 kg
Opcje podłączenia: góra-dół CW-40 / CW-40 CW-40 / CW-40
Wysokość całkowita 56.18 in 1427 mm
Długość 37.28 in 947 mm
Szerokość całkowita 43.7 in 1110 mm
Prędkość obrotowa 1 pełny obrót w ciągu 7 sekund 1 pełny obrót w ciągu 7 sekund
Zakres kąta przechyłu +/- 40° w lewo / w prawo 40° w lewo / w prawo
Maksymalna pojemność łyżki 2.09 yd³ 1.6 m³
Maksymalna szerokość łyżki 79 in 2000 mm

Zobacz, jak Głowica obrotowo-wychylna TRS23: 567-6083 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

TRS23 — część górna CW-40, konfiguracja części dolnej CW-40

M315F kopiąca przy użyciu głowicy wychylno-obrotowej

Głowice wychylno-obrotowe zapewniają większy zakres ruchu w ciasnych miejscach.

Dzięki głowicy wychylno-obrotowej można łatwiej uzyskać żądany profil terenu oraz kopać pod kątem.

TRS23 — część górna CW-40, konfiguracja części dolnej CW-40
M315F kopiąca przy użyciu głowicy wychylno-obrotowej
Głowice wychylno-obrotowe zapewniają większy zakres ruchu w ciasnych miejscach.
Dzięki głowicy wychylno-obrotowej można łatwiej uzyskać żądany profil terenu oraz kopać pod kątem.