Zestawy technologii Zestaw Cat® Vision System with Surround Vision
Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealeraPodsumowanie
Zwiększ pole widzenia i wydajność operatora
Podczas wykonywania prac operatorzy mogą obserwować obszar przed maszyną, trudno jest jednak stale monitorować sytuację wokół maszyny oraz za nią. Zestaw Cat® Vision System with Surround Vision to efektywne rozwiązanie ułatwiające operatorowi obserwowanie ruchliwego miejsca pracy, wykorzystujące nawet cztery zewnętrzne kamery oraz wyświetlacz w kabinie.
Korzyści
WYŻSZY POZIOM BEZPIECZEŃSTWA
Maksymalnie cztery kamery umożliwiają jednoczesne obserwowanie, co pomaga ograniczyć martwe strefy, zapobiegać wypadkom i zwiększać wydajność.
ZWIĘKSZ WIDOCZNOŚĆ
Dzięki zwiększonej widoczności operatorzy mogą unikać naruszania przepisów, powodującego spadek produktywności i grożącego grzywnami.
ROZWIĄZANIE DO FLOTY MIESZANEJ
Uniwersalny zestaw kamery można zainstalować w maszynach wszystkich marek w ciągu sześciu godzin plus jedna godzina na każdą dodatkową kamerę.
Najważniejsze cechy w skrócie
- Kamery ułatwiają obserwowanie sytuacji w martwych strefach oraz aktywności w miejscu pracy, przez co zmniejszają ryzyko wypadków i pomagają osiągnąć maksymalną wydajność.
- Gdy maszyna porusza się, na wyświetlaczu są widoczne optymalne widoki z kamer przedniej i tylnej.
- Dzięki kamerom można zminimalizować udział personelu naziemnego, a tym samym obniżyć koszty pracy.
- Na wyświetlaczu w kabinie operatorzy mogą łatwo obserwować sytuacje ze wszystkich stron maszyny bez konieczności obracania się, co zwiększa komfort i wydajność.
- Unikaj naruszania przepisów, powodującego spadek produktywności i grożącego obrażeniami pracowników.
- Zestaw Cat® Vision System with Surround Vision umożliwia operatorom jednoczesne obserwowanie otoczenia z góry na dół przy użyciu kamer przedniej, tylnej, lewej i prawej.
- Zestaw Surround Vision zawiera monitor dotykowy o wysokiej rozdzielczości (480 x 800 pikseli) do wyświetlania widoków z góry na dół z kilku kamer oraz oddzielnego widoku z dedykowanej kamery.
- Każda wiązka przewodów elektrycznych kamery zawiera 2-żyłowy kabel ethernet umożliwiający szybką transmisję danych o dużej gęstości z kamery do wyświetlacza.
- Wyświetlacz umożliwia łatwe konfigurowanie i dostosowanie do potrzeb tak, aby uzyskać optymalny widok.
- W prawej części monitora są wyświetlane widoki z góry do dołu z kamer przedniej, tylnej, lewej i prawej. W lewej części ekranu jest widoczny widok z dedykowanej kamery.
- Widok z dedykowanej kamery jest wybierany automatycznie odpowiednio do ruchu maszyny.
- Gdy operator włącza bieg wsteczny, jest wyświetlany widok z kamery tylnej.
- W pozostałych przypadkach jest wyświetlany widok z kamery przedniej.
- Operator może skonfigurować monitor tak, aby widok z dedykowanej kamery był wyświetlany na całym ekranie.
- W uniwersalny zestaw kamery można wyposażyć maszyny wszystkich marek – rozwiązanie idealne do floty mieszanej.
- Kompletny system można zainstalować w ciągu sześciu godzin, plus jedna godzina na każdą dodatkową kamerę, w każdej maszynie z zamkniętą kabiną i układem zasilania 12 V lub 24 V.
- Każdy zestaw Surround Vision zawiera jeden (1) wyświetlacz dotykowy o wysokiej rozdzielczości oraz maksymalnie cztery (4) kamery cyfrowe. W zestawie znajdują się też wiązki przewodów elektrycznych do podłączania elementów.
- Zestaw zaprojektowano tak, aby działał bez konieczności stosowania dodatkowych technologii.
Zobacz, jak Zestaw Cat® Vision System with Surround Vision wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.
assignment Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!
Dla Twojej rozwijającej się firmy są dostępne broszury dotyczące produktów marki Caterpillar i inne dokumenty informacyjne.
Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla Zestaw Cat® Vision System with Surround Vision
Zobacz więcej ofert