Wydajności
Czas cyklu — otwieranie | 1.9 s 1.9 s |
Czas cyklu — zamykanie | 1.3 s 1.3 s |
Siła kruszenia – główny zespół tnący | 409 Sh Ton 3640 kN |
Siła kruszenia — końcówka | 129 Sh Ton 1145 kN |
Siła kruszenia — ząb główny | 224 Sh Ton 1990 kN |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Rozdrabniacze wtórne Cat serii P200 są przeznaczone do zmniejszania rozmiarów gruzu, oczyszczania miejsca pracy i oddzielania betonu od prętów zbrojeniowych na poziomie gruntu po wyburzeniu.
Czas cyklu — otwieranie | 1.9 s 1.9 s |
Czas cyklu — zamykanie | 1.3 s 1.3 s |
Siła kruszenia – główny zespół tnący | 409 Sh Ton 3640 kN |
Siła kruszenia — końcówka | 129 Sh Ton 1145 kN |
Siła kruszenia — ząb główny | 224 Sh Ton 1990 kN |
Obwód szczęki — maks. ciśnienie oleju | 4786 psi 33000 kPa |
Obwód szczęki — maks. Natężenie przepływu oleju | 74 gal/min 280 l/min |
Głębokość szczęk | 33.3 in 845 mm |
Długość zespołu tnącego | 7.9 in 200 mm |
Rozwarcie szczęk — maksymalnie | 46.3 in 1175 mm |
Szerokość szczęki nieruchomej | 26 in 660 mm |
Szerokość szczęki ruchomej | 15 in 380 mm |
Długość | 107.3 in 2725 mm |
Wysokość | 62.4 in 1585 mm |
Szerokość | 26 in 660 mm |
Masa – obudowa, szczęka i wspornik | 5952 lb 2700 kg |
Wartość minimalna dla koparki | 24000 kg (52900 lb) 24000 kg (52900 lb) |
Wartość maksymalna dla koparki | 35000 kg (77200 lb) 35000 kg (77200 lb) |
Rozdrabniacz wtórny Cat P224
Rozdrabniacz Cat P224 na koparce Cat
Rozdrabniacz wtórny Cat kruszący skałę