Chwytak dwuszczękowy - CTV20 - 1700

Chwytaki dwuszczękowe Chwytak dwuszczękowy CTV20-1700

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Pojemność
2.25 yd³
1700 l
Masa eksploatacyjna
4180 lb
1896 kg
Przykręcana krawędź tnąca ujęta w dostawie
Nie
Nie

Podsumowanie

Chwytaki dwuszczękowe Cat® pozwalają uzyskać wysoką produktywność podczas prac przeładunkowych. Przemieszczaj większe ilości materiału dzięki szybko otwierającym i szybko zamykającym się chwytakom, skracając cykle pracy. Solidna konstrukcja i niskie wymagania konserwacyjne narzędzia pozwalają mu pracować szybciej, a Tobie - oszczędzać czas i pieniądze.

Dane techniczne produktu Chwytak dwuszczękowy CTV20-1700

Pojemność 2.25 yd³ 1700 l
Masa eksploatacyjna 4180 lb 1896 kg
Przykręcana krawędź tnąca ujęta w dostawie Nie Nie
Zalecana masa koparki, minimalna 20 ton (US) 20 ton (US)
Zalecana masa koparki, maksymalna 35 ton (US) 35 ton (US)
Zalecana masa koparki do prac przeładunkowych, minimalna 30 ton (US) 30 ton (US)
Zalecana masa koparki do prac przeładunkowych, maksymalna 45 ton (US) 45 ton (US)

Zobacz, jak Chwytak dwuszczękowy CTV20-1700 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Chwytak dwuszczękowy - CTV20 - 1700

Chwytak dwuszczękowy - CTV20 - 1700