Wydajność
Czas cyklu — otwieranie | 1.9 s 1.9 s |
Czas cyklu — zamykanie | 1.3 s 1.3 s |
Siła cięcia — środek ostrza | 217 Sh Ton 3045 kN |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Czas cyklu — otwieranie | 1.9 s 1.9 s |
Czas cyklu — zamykanie | 1.3 s 1.3 s |
Siła cięcia — środek ostrza | 217 Sh Ton 3045 kN |
Obwód szczęki — maks. ciśnienie oleju | 5076 psi 35000 bar |
Obwód szczęki — maks. przepływ oleju | 74 gal/min 280 l/min |
Obwód obracania — maks. ciśnienie oleju | 2320.6 psi 16000 bar |
Obwód obracania — maks. przepływ oleju | 10.6 gal/min 40 l/min |
Głębokość szczęk | 24 in 600 mm |
Długość zespołu tnącego | 24 in 600 mm |
Rozwarcie szczęk — maks. | 21 in 521 mm |
Szerokość szczęki nieruchomej | 15 in 390 mm |
Szerokość szczęki ruchomej | 5 in 120 mm |
Szerokość | 40 in 1005 mm |
Długość | 87 in 2200 mm |
Wysokość | 78 in 1969 mm |
Masa – obudowa, szczęka i wspornik | 8150 lb 3697 kg |
Masa — tylko szczęka | 4447 lb 2017 kg |
Dla Twojej rozwijającej się firmy są dostępne broszury dotyczące produktów marki Caterpillar i inne dokumenty informacyjne.
MP332 ze szczęką do cięcia zbiorników
Zdjęcia
Zdjęcia
Zdjęcia
Zdjęcia
Zdjęcia
Zdjęcia
Zdjęcia
Nożyce do cięcia zbiorników
Narzędzia wieloczynnościowe Cat
Uniwersalność
Wymiana szczęki
SpeedBooster
Niezawodność
Obudowa
Produktywność