Generator Diesel C175-20 (50 HZ) | 3150-4000 kVA

Genset Diesel C175-20 (50 Hz)

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Siaga
4000 (tanpa kipas)/3900 kVA
4000 (tanpa kipas)/3900 kVA
Peringkat Daya Utama
3600 (tanpa kipas)/3500 kVA
3600 (tanpa kipas)/3500 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Bahan Bakar Rendah, Emisi Rendah
Bahan Bakar Rendah, Emisi Rendah

Ikhtisar

Genset Diesel 3150 - 4000 kVA

Menghasilkan daya yang andal dari 3150-4000 kVA pada 50 Hz, genset diesel C175-20 dibangun untuk memenuhi aplikasi terpenting, siaga, dan utama Anda. Kami mendesain masing-masing genset sesuai persyaratan respons transien ISO 8528-5 dan mampu menerima 100% beban tetapan dalam satu langkah. Genset ini dioptimalkan untuk konsumsi bahan bakar rendah atau emisi rendah.

Keunggulan

Lebih dari 20,000,000 Jam operasi

di lokasi Global

Lebih dari 3000 unit

Di lapangan

Tetapan Tertinggi Tier 4 Produk

Tersedia di pasar

Spesifikasi Produk untuk C175-20 (50 Hz)

Peringkat Siaga 4000 (tanpa kipas)/3900 kVA 4000 (tanpa kipas)/3900 kVA
Peringkat Daya Utama 3600 (tanpa kipas)/3500 kVA 3600 (tanpa kipas)/3500 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar Bahan Bakar Rendah, Emisi Rendah Bahan Bakar Rendah, Emisi Rendah
Tegangan 400 hingga 11000 Volt 400 hingga 11000 Volt
Frekuensi 50 Hz 50 Hz
Kecepatan 1500 rpm 1500 rpm
Siklus Kerja Aplikasi Siaga, Terpenting, Utama, Kontinu Aplikasi Siaga, Terpenting, Utama, Kontinu
Peringkat Maksimum 4000 kVA 4000 kVA
Peringkat Minimum 3150 kVA 3150 kVA
Model Engine Diesel Berpendingin Air C175-20 SCAC, V-20, 4 Langkah Diesel Berpendingin Air C175-20 SCAC, V-20, 4 Langkah
Diameter 6.89 in 175 mm
Langkah 8.66 in 220 mm
Kapasitas Silinder 6456.31 in³ 105.8 l
Rasio Kompresi 15.3:1 15.3:1
Aspirasi Dengan Turbo Aftercooler Dengan Turbo Aftercooler
Sistem Bahan Bakar Common Rail Common Rail
Tipe Pengatur ADEM� A4 ADEM� A4
Panjang - Minimum 264.2 in 6711 mm
Panjang - Maksimum 330.8 in 8402 mm
Lebar - Minimum 85.1 in 2162 mm
Lebar - Maksimum 127.8 in 3247 mm
Tinggi - Minimum 87.6 in 2224 mm
Tinggi - Maksimum 150.7 in 3827 mm
Bobot Kering - Genset (minimum) 55100 lb 25000 kg
Bobot Kering - Genset (maksimum) 66200 lb 30000 kg

C175-20 (50 Hz) Perlengkapan Standar

Saluran Masuk Udara

  • 4 x Air cleaner kanister elemen tunggal dengan indikator servis.

Panel Kontrol

  • Lakukan start siklus engine
  • Tekanan oli (psi, kPa, atau bar)
  • Indikator Digital
  • Temperatur cairan pendingin
  • Muka depan dengan seal lingkungan
  • Frekuensi (Hz)
  • Pengukuran RMS AC aktual, 3-fase, akurasi +/-2%
  • SMS alarm/keterangan kejadian
  • Tingkat cairan pendingin rendah
  • Volt (L-L & L-N)
  • Kontrol otomatis/start/stop
  • Indikator peringatan/shutdown:
  • Tombol tekan penghenti darurat
  • Timer pendinginan engine
  • Volt DC
  • Temperatur cairan pendingin tinggi
  • Jam operasi
  • Tekanan oli rendah
  • Cat ECS 100
  • Amp (per fase & rata-rata)
  • 4 Input relai yang dapat diprogram
  • Konfirmasi alarm
  • 4 Output relai yang dapat diprogram
  • Kegagalan starter (start berlebih)
  • Kecepatan berlebih
  • Pengujian lampu
  • Operasi DC 24 Volt
  • Kontrol yang dipasang di dinding
  • RPM

Sistem Pendinginan

  • Pendinginan SCAC
  • Sensor cairan pendingin
  • Saluran Masuk JW: 6" ANSI/Saluran Keluar JW: Flensa Cat 5"
  • Saluran Masuk AC: 6" ANSI/Saluran Keluar AC: 3-1/2" ANSI

Saluran buang

  • Manifold buang kering
  • Flensa dibautkan (ANSI 6" & DIN 150) dengan bellow untuk setiap turbo (Jml 4). 50 Hz

Bahan Bakar

  • Filter x 3
  • Filter bahan bakar sekunder/tersier
  • Tipe spin on 4 Mikron
  • Tipe spin on 10 Mikron
  • Filter yang dipasang di engine x 3
  • Filter bahan bakar primer/separator air bahan bakar

Generator dan Attachment

  • Kutub menonjol
  • Peredam RFI
  • Heater ruangan antikondensasi
  • RTD stator platinum IEC
  • Kumparan bentuk
  • Isolasi Kelas H NEMA
  • Regulator tegangan
  • Kemampuan droop reaktif
  • Pembatas Exciter min/maks
  • Sensor tegangan 3 Fase
  • Monitor diode exciter
  • 6 Kabel
  • Tanpa Sikat 3 Fase
  • Kotak ekstensi sisi kanan, entri kabel bawah
  • Eksitasi magnet permanen (PMG, permanent magnet excitation)
  • Kenaikan temperatur Kelas H pada 40C ambien

Sistem Pengaturan

  • ADEM A4
  • Pematian redundan (Perlindungan kecepatan berlebih melalui sistem sensor kecepatan ganda)

Sistem Pelumas

  • Saluran pembuangan oli dan katup
  • Pompa oli pelumas tipe roda-gigi
  • Filter, pengisi, dan dipstick oli
  • Oil cooler pelumas integral
  • Oli pelumas
  • Pembuangan asap

Sistem Pemasangan

  • Rel - Engine/Generator
  • Dudukan anti-getaran karet - dikirim terpisah

Sistem Start/Pengisian

  • Baterai dan rak baterai dengan kabel
  • Motor starter elektrik ganda 24 volt
  • Sakelar pemutus baterai

Umum

  • Rotasi standar SAE
  • Servis tangan kanan
  • Cat - Kuning Caterpillar dengan rel hitam sangat mengkilap

C175-20 (50 Hz) Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner elemen tunggal

Panel Kontrol

  • EMCP 4.4
  • Lokasi kontroler dan koneksi daya MV dan HV
  • Modul pembagi beban
  • Grup sensor tegangan dan arus kontroler
  • Penyesuaian kecepatan
  • Modul annunciator
  • Opsi antarmuka pelanggan
  • Monitoring temperatur generator
  • E-Stop
  • Rangkaian kabel saling terhubung
  • Rangkaian kabel generator
  • Pemantauan paket modbus
  • Pintu panel anti vandalisme

Sistem Pendinginan

  • Radiator terpasang di paket
  • Radiator jarak jauh
  • Cooler bahan bakar

Sistem Karter

  • Relief valve eksplosif
  • Sistem ventilasi karter

Sistem Buang

  • Rumah depan - Siaga atau terpenting
  • Rumah depan - Siaga atau kontinu
  • Kolektor/manifold buang
  • Muffler (15, 25, dan 34 dBA)

Sistem Bahan Bakar

  • Filter bahan bakar primer

Generator dan Attachment

  • Tegangan sedang - Rangka 3000 - 50 Hz, 3 fase, 1500 rpm, FW, PM, Jumlah kabel=6, Pitch 0,6667
  • Termostat untuk heater ruangan
  • Air cleaner generator
  • Transformer arus diferensial - (Kelas 5, 9, dan 15 kV)

Instrumentasi

  • Termokopel dan pirometer

Sistem Pelumas

  • Heater oli pelumas
  • Heater oli pelumas dengan relief valve eksplosi karter
  • Bak penampung oli grup pengurasan
  • Oli pelumas
  • Pompa prapelumasan elektrik
  • Filter oli

Sistem Pemasangan

  • Dudukan karet anti-getaran
  • Isolator getaran linear tipe pegas
  • Isolator getaran IBC - Dikirim terpisah

Pengujian / Laporan Khusus

  • Laporan pengujian generator
  • Laporan uji PGS pada faktor daya 1,0
  • Laporan uji PGS @ faktor daya 0.8
  • Laporan TVA (Torsional Vibration Analysis, Analisis Getaran Torsional) genset standar
  • Laporan TVA generator khusus
  • Muatan uji khusus - Hanya engine
  • Pengujian konsumsi bahan bakar genset
  • Biaya pengujian engine standar

Sistem Start/Pengisian

  • Motor starter elektrik 24 volt
  • Motor starter udara
  • Regulator tekanan udara
  • Penutup lokasi starter
  • Set baterai 24 Volt - Kering
  • Pengisi daya baterai 20, 35, dan 50 Amp
  • Alternator pengisian - Kering
  • Heater mantel air

Umum

  • Cat khusus - 3500, Warna (selain kuning Caterpillar atau cat kinerja tinggi)
  • Logo US aid
  • Peralatan servis
  • Grup pembatas engine
  • Manual
  • Pembatas engine berpenggerak udara
  • Grup kontrol - grup batang bertenaga udara

Lihat bagaimana C175-20 (50 Hz) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Genset Diesel C175-20

Genset C175-20

Genset C175-20

Genset C175-20

Genset Diesel C175-20
Genset C175-20
Genset C175-20
Genset C175-20

Genset C175

Genset C175

360 View