3516 (60 HZ) | Generator Diesel 1450-1750 kW

Genset Diesel 3516 (60 Hz)

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Siaga
1750 ekW
1750 ekW
Peringkat Daya Utama
1600 ekW
1600 ekW
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Bahan Bakar Rendah, Emisi Rendah
Bahan Bakar Rendah, Emisi Rendah

Ikhtisar

Genset Diesel 1450 - 1750 ekW

Menghasilkan daya yang andal dari 1450 hingga 1750 ekW pada 60 Hz, genset diesel 3516 kami dibangun untuk memenuhi aplikasi terpenting, kontinu, utama, dan siaga Anda. Kami mendesain masing-masing genset sesuai persyaratan respons transien ISO 8528-5 dan mampu menerima 100% beban tetapan dalam satu langkah. Genset menawarkan sistem konsumsi bahan bakar rendah dan emisi yang rendah.

Keunggulan

Lebih dari 4,000,000,000 Jam Operasi Global

Kinerja yang telah terbukti dalam aplikasi tugas berat

Lebih dari 200,000 Dikirim

Sejak 1981, memimpin pasar engine besar

Dioptimalkan untuk 6% Konsumsi Bahan Bakar Lebih Rendah

Menunjukkan penghematan biaya operasi

Spesifikasi Produk untuk 3516 (60 Hz)

Peringkat Siaga 1750 ekW 1750 ekW
Peringkat Daya Utama 1600 ekW 1600 ekW
Strategi Emisi/Bahan Bakar Bahan Bakar Rendah, Emisi Rendah Bahan Bakar Rendah, Emisi Rendah
Tegangan 380 hingga 13.800 Volt 380 hingga 13.800 Volt
Frekuensi 60 Hz 60 Hz
Kecepatan 1800 rpm 1800 rpm
Siklus Kerja Aplikasi Siaga, Terpenting, Utama, Kontinu Aplikasi Siaga, Terpenting, Utama, Kontinu
Peringkat Maksimum 1750 ekW 1750 ekW
Peringkat Minimum 1450 ekW 1450 ekW
Model Engine Diesel Berpendingin Air 3516 TA, V-16, 4 Langkah Diesel Berpendingin Air 3516 TA, V-16, 4 Langkah
Diameter 6.69 in 170 mm
Langkah 7.48 in 190 mm
Kapasitas Silinder 4210.64 in³ 69 l
Rasio Kompresi 13.0:1 13.0:1
Aspirasi TA TA
Sistem Bahan Bakar Injeksi unit mekanis Injeksi unit mekanis
Tipe Pengatur Woodward Woodward
Panjang - Minimum 245.2 in 6228 mm
Panjang - Maksimum 245 in 6228 mm
Lebar - Minimum 90 in 2286 mm
Lebar - Maksimum 90 in 2286 mm
Tinggi - Minimum 94.9 in 2410 mm
Tinggi - Maksimum 94.9 in 2410 mm
Bobot Kering - Genset (minimum) 28840 lb 13080 kg
Bobot Kering - Genset (maksimum) 28840 lb 13080 kg

3516 (60 Hz) Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner; tipe kanister elemen tunggal

Panel Kontrol

  • Data link modul aksesori
  • Tingkat cairan pendingin rendah
  • Muka depan dengan seal lingkungan
  • EMCP 4.2B
  • 6 input digital yang dapat diprogram oleh Pelanggan
  • Komunikasi:
  • Fitur histogram beban
  • Kecepatan berlebih
  • Konfirmasi alarm
  • kW-jam (total)
  • Operasi DC 24 Volt
  • Tegangan lebih/kurang (27/59)
  • 1 output relai yang dapat diprogram (Form C)
  • kVAr-jam (total)
  • Tombol tekan penghenti darurat
  • Fungsi PLC
  • Penyesuaian kecepatan
  • Pengujian lampu
  • Kontrol otomatis/start/stop
  • Frekuensi lebih/kurang (81 o/u)
  • Urutan fase generator
  • Daya Mundur (kW) (32)
  • Tekanan oli (psi, kPa, atau bar)
  • Temperatur cairan pendingin
  • RPM
  • Arus berlebih (50/51)
  • IVR mencakup kemampuan droop reaktif, sensor tegangan 3 fase, mode KVAR/PF, peredaman RFI, exciter min/maks. Monitor diode pembatas dan exciter
  • Kontrol:
  • Jumlah I/O bervariasi pada opsi yang dipilih
  • Faktor daya (per fase & rata-rata)
  • Meteran AC 0 RMS Sesungguhnya, 3 fase, akurasi +/-2 %
  • kVA (per fase, rata-rata, & persen)
  • Data link modul annunciator seri
  • Layar dapat disesuaikan
  • Generator terpasang - muka belakang
  • kW (per fase, rata-rata, & persen)
  • SMS alarm/keterangan kejadian
  • Volt DC
  • Tekanan oli rendah
  • Kontrol: Penyetelan kecepatan - Kontrol otomatis/start/stop - Timer pendinginan engine - Start siklus engine - Konfirmasi alarm - Uji lampu - Fitur histogram beban - Fungsi PLC - Layar yang dapat disetel - Meteran AC 0 RMS Sesungguhnya, 3 fase, akurasi +/-2%
  • Daya reaktif mundur (kVAr) (32RV)
  • Frekuensi (Hz)
  • Temperatur cairan pendingin rendah
  • 3 input analog
  • Cat Connect
  • kVAr (per fase, rata-rata, & persen)
  • Peringatan/shutdown dengan indikasi LED umum terkait shutdown untuk:
  • Lakukan start siklus engine
  • Kegagalan starter (start berlebih)
  • Fungsi relai pelindung yang dapat diprogram:
  • Penghenti darurat
  • Data link pelanggan (Modbus RTU)
  • Timer pendinginan engine
  • Volt (L-L & L-N)
  • Amp (per fase & rata-rata)
  • Jam operasi
  • Temperatur cairan pendingin tinggi
  • Indikasi digital untuk:
  • 1 output digital yang dapat diprogram
  • 4 output relai yang dapat diprogram (Form A)

Sistem Pendinginan

  • Tersedia PGS standar bersertifikasi

Sistem Buang

  • Saluran keluar bermuka flensa
  • Manifold buang kering

Sistem Bahan Bakar

  • Filter bahan bakar sekunder
  • Cooler bahan bakar; tidak disertakan dalam paket tanpa radiator
  • Saluran bahan bakar fleksibel - dikirim terpisah
  • Pompa priming bahan bakar

Umum

  • Servis tangan kanan
  • Flywheel dan rumah flywheel-SAE No. 00
  • Rotasi standar SAE

Generator dan Attachment

  • Sistem isolasi NEMA Kelas H, kenaikan temperatur Kelas H pada ambien 40C (125C utama/150C siaga)
  • Sistem isolasi NEMA Kelas H, kenaikan temperatur Kelas H pada ambien 40C (125C utama/150C siaga)
  • Detektor temperatur putar
  • Detektor temperatur putar
  • Eksitasi magnet permanen (PMG, permanent magnet excitation)
  • Isolasi Kelas H, kenaikan temperatur Kelas F pada temperatur ambien 40 °C (105 °C utama/130 °C siaga)
  • Enam kabel
  • Eksitasi magnet permanen (PMG, permanent magnet excitation)
  • Eksitasi Internal (IE, Internal excitation)
  • 3 Fase tanpa sikat, Kutub menonjol
  • Detektor temperatur putar
  • Tegangan sedang:
  • Kumparan acak
  • Heater ruangan antikondensasi
  • Tegangan rendah:
  • Tegangan tinggi:
  • Koneksi busbar, dipasang di tengah atas, entri kabel atas
  • Kumparan bentuk
  • Koneksi bar bus, kotak ekstensi sisi kanan, entri kabel bawah
  • Kumparan bentuk
  • Pola lubang standar NEMA
  • Pola lubang standar NEMA

Sistem Pengaturan

  • ADEM A3

Literatur

  • Buku suku cadang

Sistem Pelumasan

  • Pembuangan asap
  • Oli pelumas
  • Pompa oli pelumas tipe roda-gigi
  • Filter, pengisi, dan dipstick oli
  • Saluran pembuangan oli dan katup
  • Oil cooler pelumas integral

Sistem Pemasangan

  • Rel - pemasangan engine/generator/radiator
  • Dudukan anti getaran (dikirim terpisah)
  • Dudukan anti-getaran karet - dikirim terpisah

Sistem Start

  • Baterai dan rak baterai dengan kabel
  • Alternator pengisian 45 Amp
  • Sakelar pemutus baterai
  • Motor starter elektrik 24 volt

3516 (60 Hz) Perlengkapan Opsional

Sistem Kontrol

  • Kontroler: EMCP 4.2B
  • Modul annunciator lokal: [ ] NFPA 110 [ ] Kustom

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner elemen ganda
  • Filter elemen tunggal

Sistem Pendinginan

  • Radiator ambien standar
  • Cairan Pendingin
  • Radiator ATAAC opsional terpasang
  • Radiator opsional terpasang
  • Pengukur sakelar level air
  • Radiator ATAAC ambien standar

Opsi Engine

  • Motor starter: [ ] Standar [ ] Tugas berat
  • Baterai: [ ] Standar (1400 CCA) [ ] Tugas Berat (2800 CCA)
  • Alat bantu starter: [ ] Heater Mantel Air 220V 50 Hz
  • Pengisi daya baterai: [ ] 10A [ ] 20A [ ] 35A
  • Air cleaner: [ ] Air cleaner elemen tunggal [ ] Air cleaner elemen ganda [ ] Air cleaner tugas berat
  • Muffler: [ ] Kelas Industri

Sistem Karter

  • Relief valve tanpa eksplosi
  • Sistem ventilasi
  • Relief valve eksplosi

Alternator

  • Kenaikan temperatur (lebih dari 40°C ambien): [ ] 150°C [ ] 125°C [ ] 105°C [ ] 80°C

Sistem Buang

  • Adaptor Y
  • Modul emisi bersih Tier 4
  • Kabinet takaran Tier 4
  • Elbow
  • Kit MOD emisi bersih Tier 4
  • Offset buang
  • Flensa
  • Flensa dan expander buang
  • Fitting fleksibel
  • Muffler
  • Komponen Emisi Bersih

Sistem Bahan Bakar

  • Pompa priming bahan bakar (Tier 4) - Manual atau elektrik
  • Filter bahan bakar primer

Umum

  • Logo US aid
  • Cat khusus (Warna selain kuning Caterpillar atau cat kinerja tinggi)
  • Opsi berikut ini didasarkan pada konfigurasi regional dan produk:
  • Paket UL 2200
  • Sertifikasi Seismik sesuai peraturan bangunan yang berlaku: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007

Generator dan Attachment

  • Tegangan tinggi: 3000 - 12.470, 13.200, 13.800 volt, 3 fase 1800 rpm, FW, PM, Jumlah Kabel = 6, Pitch = 0,6667: Rangka 2700, 3000
  • Konversi generator
  • Tegangan Rendah/Sedang: 380, 440, 480, 600 volt, 3 fase 1800 rpm. RW, IE, Jumlah Kabel = 6, Pitch = 0,6667: Rangka 1600
  • Termostat untuk heater ruangan
  • Tegangan Rendah/Sedang: 380, 416, 440, 480, 600, 2400, 4160 Volt, 3 Fase 1800 RPM, FW, PM, Jumlah Kabel = 6, Pitch = 0,6667: Rangka 1600, 1800
  • Air cleaner alternator
  • Transformer arus diferensial (DCT)
  • Tegangan tinggi: 6300, 6600, 6900 volt, 3 fase 1800 rpm, FW, PM, Jumlah Kabel = 6, Pitch = 0,6667: Rangka 2700, 3000
  • Trafo arus diferensial (DCT) kelas 8,7 kV dan 15 kV
  • Kit heater ruangan

Pemutusan Daya

  • Operasi pemutus arus: [ ] Listrik
  • Peringkat pemutus arus: [ ] 2000A [ ] 2500A [ ] 3200A [ ] 4000A
  • Unit trip pemutus arus: [ ] LSI [ ] LSIG [ ] LSIG-P
  • Pemutusan daya: [ ] Busbar [ ] Pemutus arus

Perpanjangan Kontrak Servis (ESC, Extended Service Contract)

  • Perpanjangan Kontrak Servis (ESC, Extended Service Contract): [ ] 2 Tahun [ ] 3 Tahun [ ] 5 Tahun

Instrumentasi

  • Termokopel dan Pirometer

Sistem Pelumasan

  • Oli pelumasan dalam wadah standar
  • Pompa prapelumasan
  • Regulator tingkat oli

Sistem Pemasangan

  • Isolator efisiensi rendah tipe Puck
  • Isolator getaran tipe pegas
  • Isolator getaran IBC

Koneksi Daya

  • Kabel pentanahan antara generator dan kotak terminal
  • Koneksi ground netral
  • Rangka 2700, empat kabel, empat terminal
  • Koneksi daya belakang
  • Koneksi daya sisi kanan
  • Koneksi daya sisi kiri
  • Pemutus arus tegangan rendah
  • Busbar tiang tengah

Pengujian / Laporan Khusus

  • Laporan pengujian generator
  • Sertifikasi OSHPD
  • Sertifikasi Asosiasi Standar Kanada (Canadian Standards Association)
  • Laporan uji PGS pada faktor daya 1,0
  • Sertifikasi IBC
  • Uji konsumsi bahan bakar
  • Pengujian konsumsi bahan bakar genset
  • Laporan uji PGS @ faktor daya 0.8
  • Biaya pengujian engine standar
  • Laporan analisis getaran torsional

Starter dan Pengisi Daya

  • Motor starter elektrik
  • Regulator tekanan udara
  • Penutup starter
  • Motor starter udara
  • Set baterai 24 Volt - Kering
  • Pengisi daya baterai 10, 20, 35, dan 50 Amp
  • Heater mantel air
  • Perangkat pembatas engine

Ruang Lingkup Servis yang Diperpanjang

  • Penutup Platina, Emas dan Perak

Lihat bagaimana 3516 (60 Hz) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Genset Kontrol Overhang Belakang Modular 3516 (3516 MUI), Kanan Belakang

Genset Kontrol Overhang Belakang Modular 3516 (3516 MUI), Kiri Belakang

Genset Kontrol Overhang Belakang Modular 3516 (3516 MUI), Kanan Depan

Genset Kontrol Overhang Belakang Modular 3516 (3516 MUI), Kiri Depan

Genset Kontrol Overhang Belakang Modular 3516 (3516 MUI), Kanan Belakang
Genset Kontrol Overhang Belakang Modular 3516 (3516 MUI), Kiri Belakang
Genset Kontrol Overhang Belakang Modular 3516 (3516 MUI), Kanan Depan
Genset Kontrol Overhang Belakang Modular 3516 (3516 MUI), Kiri Depan

360 View