Spesifikasi Genset
Frekuensi | 60 Hz 60 Hz |
Peringkat Gas Alam | 230 eKW 230 eKW |
Strategi Emisi/Bahan Bakar | Bersertifikasi EPA AS untuk Aplikasi Nondarurat Bersertifikasi EPA AS untuk Aplikasi Nondarurat |
Kecepatan | 1800 rpm 1800 rpm |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Lini produk generator dengan pengapian busi Cat® untuk aplikasi stasioner memiliki eksitasi magnet permanen, kumparan pengatur pengapian, stator miring, penyesuaian tegangan melalui kontroler EMCP, isolasi kumparan Kelas H, dan menggunakan 2/3 pitch.
Dapat memulai suplai beban besar untuk motor yang terkoneksi selama daya terputus
Memenuhi standar emisi yang diperlukan untuk izin lokal
Klasifikasi tertinggi untuk memastikan ketahanan alternator
Frekuensi | 60 Hz 60 Hz |
Peringkat Gas Alam | 230 eKW 230 eKW |
Strategi Emisi/Bahan Bakar | Bersertifikasi EPA AS untuk Aplikasi Nondarurat Bersertifikasi EPA AS untuk Aplikasi Nondarurat |
Kecepatan | 1800 rpm 1800 rpm |
Aspirasi | Dengan Turbocharger - Aftercooler Dengan Turbocharger - Aftercooler |
Tipe Pengatur | Elektronik Elektronik |
Diameter | 1463.1 mm 138.74 in |
Langkah | 1728.3 mm 57.6 in |
Panjang | 2887 kg 68.04 in |
Lebar | 57.6 in 6364 lb |
Tinggi | 68.04 in 1728.3 mm |
Bobot | 6364 lb 2887 kg |
Brosur produk Caterpillar dan dokumen informasi lainnya tersedia untuk bisnis Anda yang sedang berkembang.