Generator Diesel C15 (50 HZ) Tiongkok Non-Jalan Raya |365-550 kVA

Genset Diesel C15 (50 Hz) Cina Non-Jalan Raya

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Maksimum
550 kVA
550 kVA
Peringkat Minimum
365 kVA
365 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Bahan Bakar Rendah, Tier 2 atau 3
Bahan Bakar Rendah, Tier 2 atau 3

Ikhtisar

Genset Diesel 365 - 550 kVA

Genset diesel C15 telah dikembangkan untuk aplikasi misi penting, siaga, maupun utama Anda. Menghasilkan daya yang andal dari 365 hingga 550 kVA pada 50 Hz, memenuhi persyaratan respons transien ISO 8528-5 dan dibuat untuk menerima 100% beban tetapan dalam satu langkah. Engine ini bersertifikasi Konsumsi Bahan Bakar Rendah, Bersertifikasi EPA AS untuk Penggunaan Darurat Stasioner Saja (Setara Standar Emisi Tier 2 atau Tier 3 Non-Jalan Raya), Standar Emisi Non-Jalan Raya Stage IIIA UE, Strategi Emisi/Bahan Bakar Standar Emisi Cina Non-Jalan Raya III.

Keunggulan

Terintegrasi Cat® Product Link™ Sistem Kontrol

  • Lacak Parameter Kesehatan dan Pengoperasian Genset
  • Pelacakan Pemanfaatan dan Kinerja Genset

Konektivitas Jarak Jauh 24/7/365 Pemantauan

Opsi Cat Connect memastikan genset Anda selalu siap dijalankan dan bekerja sesuai harapan

Dioptimalkan untuk 5% Konsumsi Bahan Bakar Lebih Rendah

Waktu operasi lebih lama di antara pengisian bahan bakar; menghemat biaya pengoperasian

Spesifikasi Produk untuk C15 (50 Hz) Cina Non-Jalan Raya

Peringkat Maksimum 550 kVA 550 kVA
Peringkat Minimum 365 kVA 365 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar Bahan Bakar Rendah, Tier 2 atau 3 Bahan Bakar Rendah, Tier 2 atau 3
Tegangan 208 hingga 600 Volt 208 hingga 600 Volt
Frekuensi 50 Hz 50 Hz
Kecepatan 1500 rpm 1500 rpm
Siklus Kerja Siaga, Utama Siaga, Utama
Model Engine Diesel Berpendingin Air C15 ATAAC, I-6, 4 Langkah Diesel Berpendingin Air C15 ATAAC, I-6, 4 Langkah
Diameter 5.4 in 137.2 mm
Langkah 6.75 in 171.4 mm
Kapasitas Silinder 927.56 in³ 15.2 l
Rasio Kompresi 16.1:1 16.1:1
Aspirasi Aftercooler Udara ke Udara Aftercooler Udara ke Udara
Sistem Bahan Bakar MEUI MEUI
Tipe Pengatur Adem™A4 Adem™A4
Panjang - Maksimum 222.7 in 5656 mm
Lebar - Maksimum 90 in 2286 mm
Tinggi - Maksimum 93.2 in 2367 mm

C15 (50 Hz) Cina Non-Jalan Raya Perlengkapan Standar

Sistem Udara

  • Inti aftercooler
  • Turbocharger
  • Air cleaner - Filter kertas sekali pakai non-kanister

Saluran Masuk Udara

  • Air cleaner

Panel Kontrol

  • GCCP 1.3
  • GCCP 1.3

Pendinginan

  • Radiator terpasang di paket

Sistem Pendinginan

  • Radiator dan kipas pendingin dengan pelindung
  • Saluran pengurasan cairan pendingin dengan katup
  • Caterpillar extended life coolant
  • Penggerak kipas, penggerak alternator pengisian baterai

Bahan Bakar

  • Filter bahan bakar sekunder
  • Pompa priming bahan bakar
  • Filter bahan bakar primer dengan separator air terpadu

Saluran buang

  • Fleks buang baja antikarat, gasket, tutup hujan & flensa buang SAE untuk penggunaan pelanggan - dikirim terpisah
  • Saluran keluar flensa buang

Sistem Bahan Bakar

  • Tangki bahan bakar/alas set terbuka standar disertakan
  • Alas, baja bentukan, dengan tangki bahan bakar satu dinding integral untuk 8 jam

Generator

  • Perlindungan IP23
  • Sesuai dengan kinerja dan karakteristik output engine Cat
  • Modul penyesuaian beban memberikan bantuan pada engine untuk mengatasi dampak beban dan meningkatkan penerimaan beban serta waktu pemulihan

Generator dan Attachment

  • Perlindungan IP23
  • Generator Rangka A - Perlindungan IP21
  • Panel kabel (AC/DC) tegangan rendah tersendiri
  • Pemutus arus opsi wajib, IEC, 3 kutub, dipasang di pusat daya
  • Generator Rangka LC opsional - Perlindungan IP23
  • Pusat daya, IP22
  • Regulator tegangan terintegrasi (IVR, Integrated Voltage Regulator)

Pemutusan Daya

  • Bus bar

Sistem Pengaturan

  • Pengatur elektronik Cat (ADEM A4)

Sistem Pelumas

  • Oli pelumas
  • Katup saluran pembuangan oli

Dudukan

  • Isolator getaran karet

Sistem Pemasangan

  • Isolator getaran karet

Start/Pengisian

  • Baterai 24 Volt dengan rak dan kabel
  • Baterai
  • Motor starter 24 volt

Umum

  • Engine dan alternator sudah dicat kuning Caterpillar
  • Cat - Caterpillar yellow kecuali rel dan radiator hitam mengkilap

C15 (50 Hz) Cina Non-Jalan Raya Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner elemen tunggal
  • Air cleaner elemen ganda

Saluran buang

  • Muffler industri, pemukiman, penting

Sertifikasi

  • Sertifikat Kepatuhan (CE, Certificate of Conformance) UE
  • Sertifikasi Global untuk CIS

Generator

  • Generator besar dan premium
  • Heater antikondensasi
  • Eksitasi: [ ] Tereksitasi magnet permanen (PMG, Permanent magnet excitation) (PM) [ ] Tereksitasi Internal (IE, Internally Excited)

Pemutusan Daya

  • Pemutus arus, terdaftar UL
  • Pemutus arus, memenuhi IEC

Pemutus arus

  • Pemutus arus (IEC-nilai tetapan 100%) 4 Kutub - Bermotor
  • Pemutus arus (IEC-nilai tetapan 100%) 3 Kutub - Bermotor
  • Kontak bantu, pemutus arus
  • Pemutus arus (IEC-nilai tetapan 100%) 4 Kutub - Terpasang di Paket
  • Perangkat pemutus arus dengan pad yang dapat digembok
  • Strip terminal daya
  • Shunt trip untuk pemutus arus IEC
  • Pemutus arus (IEC-nilai tetapan 100%) 3 Kutub - Terpasang di Paket

Panel Kontrol

  • Perangkat pelindung: Relai kerusakan pembumian; Relai kerusakan pembumian kebocoran arde; Shutdown beban berlebih melalui pemutus arus; Alarm tingkat bahan bakar rendah; Shutdown tingkat bahan bakar rendah; Alarm tingkat bahan bakar tinggi; Sensor tingkat bahan bakar
  • Modul annunciator jarak jauh
  • Tampilan temperatur oli
  • GCCP 1.4
  • Annunciator lokal
  • Klakson alarm lokal
  • Kontak bebas tegangan

Start/Pengisian

  • Heater mantel air
  • Sistem start tugas berat
  • Pengisi daya baterai
  • Baterai besar
  • Alternator pengisian daya

Sistem Pendinginan

  • Flensa saluran radiator
  • Pelindung Batu
  • Alarm temperatur cairan pendingin rendah

Penutup

  • Penutup berperedam suara
  • Penutup berperedam suara ambien tinggi

Sistem Buang

  • Muffler ujung masuk/ujung keluar - peredaman 10, 25, dan 35 dBA
  • Pelindung manifold dan turbocharger
  • Fitting buang fleksibel
  • Group flensa 6 dan 8 inci
  • Kit elbow 6 dan 8 inci
  • Muffler yang dipasang pada engine

Sistem Bahan Bakar

  • Alas tangki bahan bakar dinding ganda
  • Pompa pemindahan bahan bakar manual
  • Kontrol sistem pemindahan bahan bakar

Umum

  • Paket UL 2200
  • Sakelar Transfer Otomatis (ATS, Automatic Transfer Switches)
  • Alas sempit, lebar, atau geser
  • Sertifikasi Seismik sesuai peraturan bangunan yang berlaku: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Tangki bahan bakar bawah alas dinding tunggal atau ganda
  • Sertifikat Kepatuhan (CE, Certificate of Conformance) UE
  • Pernyataan Kesesuaian EEC
  • Opsi berikut ini didasarkan pada konfigurasi regional dan produk:
  • Tangki bahan bakar integral dengan dinding tunggal atau ganda
  • Sertifikasi CSA
  • Penutup dengan peredam suara, perlindungan dari cuaca, atau perlindungan dari cuaca ambien tinggi
  • Tangki bahan bakar dinding ganda integral & bawah alas terdaftar UL

Generator dan Attachment

  • Generator Rangka A ukuran besar
  • Frame generator LC
  • Frame generator LC Besar
  • Generator Rangka A CIP
  • Generator CIP frame LC
  • Generator eksitasi magnet permanen (PMG, permanent magnet excitation)
  • Heater ruangan
  • Perlindungan terhadap masuknya benda asing

Sistem Pelumas

  • Wadah pompa manual

Sistem Pemasangan

  • Alas geser sempit - menggantikan alas tangki bahan bakar standar

Pengujian/Laporan Khusus

  • Laporan uji PGS pada faktor daya 1,0
  • Laporan uji PGS @ faktor daya 0.8

Sistem Start/Pengisian

  • Pengisi daya baterai tunggal 5 Amp
  • Sakelar pemutus baterai

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana C15 (50 Hz) Cina Non-Jalan Raya dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

C15 Kanan Belakang

C15 Kiri Belakang

C15 Kanan Depan

C15 Kiri Depan

Penutup

Penutup

C15 Kanan Belakang
C15 Kiri Belakang
C15 Kanan Depan
C15 Kiri Depan
Penutup
Penutup

360 View
360 View