DG125 (Satu fase dan 3 fase) Amerika Latin

Genset Gas DG125 (Satu fase dan 3 fase) Amerika Latin

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Frekuensi
60 Hz
60 Hz
Peringkat Siaga Gas
125 ekW
125 ekW
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Bersertifikasi EPA AS untuk Aplikasi Darurat Stasioner dan Bukan Darurat
Bersertifikasi EPA AS untuk Aplikasi Darurat Stasioner dan Bukan Darurat

Ikhtisar

Genset 125 ekW

Genset dengan pengapian busi dari Cat® untuk aplikasi darurat stasioner dan bukan darurat menawarkan solusi yang lebih bersih dan berkelanjutan untuk kebutuhan daya Anda. Kemampuan untuk dijalankan dengan berbagai tipe bahan bakar gas, beradaptasi otomatis dengan peralihan bahan bakar, dan kompatibilitas dengan microgrid, menjadikan produk ini mampu memberikan daya pada berbagai aplikasi.

Spesifikasi Produk untuk DG125 (Satu fase dan 3 fase) Amerika Latin

Frekuensi 60 Hz 60 Hz
Peringkat Siaga Gas 125 ekW 125 ekW
Strategi Emisi/Bahan Bakar Bersertifikasi EPA AS untuk Aplikasi Darurat Stasioner dan Bukan Darurat Bersertifikasi EPA AS untuk Aplikasi Darurat Stasioner dan Bukan Darurat
Tegangan 208-600 208-600
Kecepatan 1800 rpm 1800 rpm
Peringkat Gas Alam 125 ekW 125 ekW
Model Engine V8, 6.2L TCAC V8, 6.2L TCAC
Diameter 4 in 101.6 mm
Langkah 3.75 in 95.3 mm
Kapasitas Silinder 378.3 in³ 6.2 l
Rasio Kompresi 9.8:1 9.8:1
Aspirasi TCAC TCAC
Sistem Bahan Bakar Elektronik Elektronik
Panjang 96 in 2438 mm
Lebar 51 in 1295 mm
Tinggi 57 in 1448 mm
Bobot Kering - Genset 3226 lb 1464 kg

DG125 (Satu fase dan 3 fase) Amerika Latin Perlengkapan Standar

Panel Kontrol

  • GCCP1.2

DG125 (Satu fase dan 3 fase) Amerika Latin Perlengkapan Opsional

Start/Pengisian

  • Heater mantel air

Sistem Bahan Bakar

  • Regulator Gas

Umum

  • Air cleaner elemen tunggal atau elemen ganda
  • Panel pemutus arus, didasarkan pada konfigurasi regional dan produk

Lihat bagaimana DG125 (Satu fase dan 3 fase) Amerika Latin dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Tampak Kanan Depan DG125

Tampak Kiri Depan DG125

Tampak Kanan Belakang DG125

Tampak Kiri Belakang DG125

Tampak Kiri Depan Penutup DG125

Tampak Kanan Depan Penutup DG125

Tampak Kanan Depan DG125
Tampak Kiri Depan DG125
Tampak Kanan Belakang DG125
Tampak Kiri Belakang DG125
Tampak Kiri Depan Penutup DG125
Tampak Kanan Depan Penutup DG125