Generator Diesel C1.1 (50 HZ) | 6,8-9,5 kVA

Genset Diesel C1.1 (50 Hz)

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Maksimum
9,5 kVA
9,5 kVA
Peringkat Minimum
6,8 kVA
6,8 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Setara R96/IIIa UE
Setara R96/IIIa UE

Ikhtisar

Genset Diesel 6,8 - 9,5 kVA

Menghasilkan daya yang andal dari 6,8 hingga 9,5 kVA pada 50 Hz, genset diesel C1.1 kami telah didesain agar sesuai dengan persyaratan respons transien ISO 8528-5. Semua genset C1.1 memenuhi standar emisi setara R96/EUIIIa.

Keunggulan

Lebih dari 1000 Jam Waktu Operasi Kontinu

Konektivitas Jarak Jauh 24/7/365 Pemantauan

Opsi Cat Connect memastikan genset Anda selalu siap dijalankan dan bekerja sesuai harapan.

Cocok untuk Lingkungan yang berat & pengujian

Spesifikasi Produk untuk C1.1 (50 Hz)

Peringkat Maksimum 9,5 kVA 9,5 kVA
Peringkat Minimum 6,8 kVA 6,8 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar Setara R96/IIIa UE Setara R96/IIIa UE
Tegangan 110 hingga 415 Volt 110 hingga 415 Volt
Frekuensi 50 Hz 50 Hz
Kecepatan 1500 rpm 1500 rpm
Siklus Kerja Siaga, Utama Siaga, Utama
Model Engine Diesel C1.1, 4 Silinder sejajar, 4 siklus Diesel C1.1, 4 Silinder sejajar, 4 siklus
Diameter 3 in 77 mm
Langkah 3.2 in 81 mm
Kapasitas Silinder 69 in³ 1.1 l
Rasio Kompresi 23.0:1 23.0:1
Aspirasi Aspirasi Normal Aspirasi Normal
Sistem Bahan Bakar Injeksi Tidak Langsung Injeksi Tidak Langsung
Tipe Pengatur Mekanis Mekanis
Panjang - Maksimum 55.1 in 1400 mm
Lebar - Maksimum 24.4 in 620 mm
Tinggi - Maksimum 39.2 in 996 mm

C1.1 (50 Hz) Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner; tugas ringan dengan elemen sekali pakai

Panel Kontrol

  • Panel Kontrol GCCP 1.3

Sistem Pendinginan

  • Caterpillar extended life coolant
  • Saluran pengurasan cairan pendingin dengan katup
  • Penggerak kipas, penggerak alternator pengisian baterai
  • Radiator dan kipas pendingin dengan pelindung

Sistem Buang

  • Pipa stub, gasket, tutup hujan, dan flensa buang SAE untuk penggunaan pelanggan - dikirim terpisah

Sistem Bahan Bakar

  • Alas, baja bentukan, dengan tangki bahan bakar satu dinding integral untuk 8 jam
  • Tangki bahan bakar/alas set terbuka standar disertakan

Umum

  • Engine dan alternator sudah dicat warna Caterpillar Yellow

Generator dan Attachment Generator

  • 12 Kabel
  • Pemutus arus, IEC, 3 kutub, dipasang di panel menara
  • Perlindungan IP23
  • Panel kabel (AC/DC) tegangan rendah tersendiri
  • Panel menara, IP22, Saluran masuk kabel di bagian bawah
  • Regulator tegangan (sensor satu fase)

Sistem Pengaturan

  • Sistem Pengatur Mekanis

Sistem Pelumas

  • Oli pelumas
  • Saluran pembuangan oli dengan katup

Sistem Pemasangan

  • Dudukan antigetaran
  • Isolator getaran linear terkurung antara alas dan engine-generator
  • Mencakup titik kemampuan angkat dan penghentian untuk cairan pendingin
  • Skidbase sebagai standar

Sistem Start/Pengisian

  • Baterai 12 Volt dengan rak dan kabel

C1.1 (50 Hz) Perlengkapan Opsional

Opsi Alternator

  • Isolasi agar terlindung dari udara pantai

Sertifikat

  • Upgrade Eropa ke set STD untuk sertifikat CE
  • Sertifikasi Global untuk CIS

Pemutus arus

  • Pemutus arus 4 Kutub
  • Perangkat pemutus yang dapat digembok

Panel Kontrol

  • Pengisi daya baterai
  • Stop darurat dengan kunci

Sistem Pendinginan

  • Heater cairan pendingin

Penutup

  • Pengangkatan satu titik untuk penutup
  • Penutup berperedam suara (GALV)

Sistem Bahan Bakar

  • Alarm tingkat bahan bakar rendah

Umum

  • Kotak pembungkus - set berkanopi
  • Kotak pembungkus - desain ringkas
  • Pelindung batu radiator

Opsi pemasangan

  • Pelepasan baterai
  • Pelepasan peredam suara industri
  • Kit pemasangan peredam suara

Pemeriksaan dan Pengujian Khusus

  • Laporan uji PGS pada faktor daya 1,0

Lihat bagaimana C1.1 (50 Hz) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Penutup

Genset C1.1 Kiri Belakang

Genset C1.1 Kanan Belakang

Genset C1.1 Kanan Depan

Genset C1.1 Kiri Belakang

Penutup

Penutup
Genset C1.1 Kiri Belakang
Genset C1.1 Kanan Belakang
Genset C1.1 Kanan Depan
Genset C1.1 Kiri Belakang
Penutup

360 View
360 View