DE550E0 (50 Hz) | Genset Diesel 550 kVA

Genset Diesel C15 | DE550E0

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Minimum
550 kVA
550 kVA
Peringkat Maksimum
550 kVA
550 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Tanpa Regulasi
Tanpa Regulasi

Ikhtisar

Genset Diesel 550 kVA

Menghasilkan daya yang andal sebesar 550 kVA di 50 Hz, genset diesel DE550E0 didesain sesuai dengan persyaratan respons transien ISO 8528-5.

Keunggulan

Cocok untuk Lingkungan yang berat & pengujian

Dioptimalkan Bahan Bakar Konsumsi

Keandalan telah teruji selama lebih dari 500 Jam

Spesifikasi Produk untuk C15 | DE550E0

Peringkat Minimum 550 kVA 550 kVA
Peringkat Maksimum 550 kVA 550 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar Tanpa Regulasi Tanpa Regulasi
Tegangan 200 hingga 400 Volt 200 hingga 400 Volt
Frekuensi 50 Hz 50 Hz
Siklus Kerja Siaga, Utama Siaga, Utama
Aspirasi Dengan Turbocharger, Aftercooler Udara ke Udara Dengan Turbocharger, Aftercooler Udara ke Udara

C15 | DE550E0 Perlengkapan Standar

Sistem Udara

  • Turbocharger

Panel Kontrol

  • GCCP 1.3

Sistem Pendinginan

  • Radiator dan kipas pendingin dengan pelindung

C15 | DE550E0 Perlengkapan Opsional

Generator dan Attachment

  • Generator CIP frame LC

Sistem Pelumas

  • Wadah pompa manual

Sistem Pemasangan

  • Alas geser sempit - menggantikan alas tangki bahan bakar standar

Lihat bagaimana C15 | DE550E0 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

C15 Kanan Belakang

C15 Kiri Belakang

C15 Kanan Belakang
C15 Kiri Belakang