Genset
Peringkat Utama | 20 kVA 20 kVA |
Frekuensi | 50 Hz 50 Hz |
Tegangan | 220 - 415 V 220 - 415 V |
Strategi Bahan Bakar/Emisi | Stage V UE Stage V UE |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Genset XQP20 ini memenuhi standar emisi Stage V UE. Sistem ini dapat menangani persyaratan beban yang berbeda-beda di berbagai kawasan dan aplikasi termasuk pertambangan, manufaktur, minyak dan gas, serta konstruksi.
Meminimalkan kemungkinan kerusakan lingkungan di lokasi kerja
Peredaman Suara dan kipas elektrik menghasilkan tingkat suara ke tingkat suara percakapan normal
Tidak diperlukan lagi koneksi ulang untuk memenuhi persyaratan di lokasi kerja
Peringkat Utama | 20 kVA 20 kVA |
Frekuensi | 50 Hz 50 Hz |
Tegangan | 220 - 415 V 220 - 415 V |
Strategi Bahan Bakar/Emisi | Stage V UE Stage V UE |
Engine | Cat® C2.2 Cat® C2.2 |
Bahan Bakar | Diesel Diesel |
Emisi | Stage V UE Stage V UE |
Lebar | 39.1 in 1001 mm |
Tinggi | 50.1 in 1300 mm |
Panjang | 67.1 in 1718 mm |
Bobot - Dengan Oli Pelumas dan Cairan Pendingin | 1793 lb 815 kg |
100% Beban 50 Hz | 1.45 gal/hr 5.5 l/hr |
75% Beban 50 Hz | 1.05 gal/hr 4 l/hr |
Daya Suara di 1 meter (3 kaki) @ 75% dari peringkat (50Hz) | 65 dB(A) 65 dB(A) |