Generator Diesel 3516C Tier 4 Final (60 HZ) |1650-2500 kW

Genset Diesel 3516C Tier 4 Final (60 Hz)

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Siaga
2500/2000 ekW
2500/2000 ekW
Peringkat Daya Utama
1825/2250 ekW
1825/2250 ekW
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Bersertifikasi EPA AS
Bersertifikasi EPA AS

Ikhtisar

Genset Diesel 1650 - 2500 ekw

Menghasilkan daya yang andal dari 1825 hingga 2500 ekW pada 60 Hz, genset diesel 3516C dibangun untuk memenuhi aplikasi terpenting, siaga, dan utama Anda. Kami mendesain masing-masing genset sesuai persyaratan respons transien ISO 8528-5 dan mampu menerima 100% beban tetapan dalam satu langkah. Tergantung pada modelnya, genset 3516C bersertifikat Darurat Stasioner EPA (Tier 2) atau Tier 4 Final.

Keunggulan

Lebih dari 4,000,000,000 Jam Operasi Global

Kinerja yang telah terbukti dalam aplikasi tugas berat

Lebih dari 200,000 Dikirim

Sejak 1981, memimpin pasar engine besar

Dioptimalkan untuk 9% Konsumsi Bahan Bakar Lebih Rendah

Menunjukkan penghematan biaya operasi

Spesifikasi Produk untuk 3516C Tier 4 Final (60 Hz)

Peringkat Siaga 2500/2000 ekW 2500/2000 ekW
Peringkat Daya Utama 1825/2250 ekW 1825/2250 ekW
Strategi Emisi/Bahan Bakar Bersertifikasi EPA AS Bersertifikasi EPA AS
Tegangan 480 hingga 13.800 Volt 480 hingga 13.800 Volt
Frekuensi 60 Hz 60 Hz
Kecepatan 1800 rpm 1800 rpm
Siklus Kerja Siaga, Terpenting, Utama Siaga, Terpenting, Utama
Peringkat Maksimum 2500 ekW 2500 ekW
Peringkat Minimum 1825 ekW 1825 ekW
Model Engine Diesel Berpendingin Air 3516C HD, ATAAC, V-16, 4 Langkah Diesel Berpendingin Air 3516C HD, ATAAC, V-16, 4 Langkah
Diameter 6.69 in 170 mm
Langkah 8.46 in 215 mm
Kapasitas Silinder 78 in 4764.73 l
Rasio Kompresi 14.7:1 14.7:1
Aspirasi TA TA
Sistem Bahan Bakar Injeksi unit elektronik Injeksi unit elektronik
Tipe Pengatur ADEM™A4 ADEM™A4
Panjang - Minimum 275.4 in 6995 mm
Panjang - Maksimum 285.5 in 7252 mm
Lebar - Minimum 93.7 in 2379 mm
Lebar - Maksimum 101.2 in 2569 mm
Tinggi - Minimum 116.9 in 2970 mm
Tinggi - Maksimum 118.7 in 3016 mm
Bobot Kering - Genset (minimum) 37200 lb 16874 kg
Bobot Kering - Genset (maksimum) 40280 lb 18270 kg

3516C Tier 4 Final (60 Hz) Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner; tipe kanister elemen tunggal

Pendinginan

  • Radiator terpasang di paket

Saluran buang

  • Saluran keluar flensa buang

Panel Kontrol

  • Urutan fase generator
  • 1 Output digital yang dapat diprogram
  • Mode KAR/PF
  • Temperatur cairan pendingin rendah
  • Fungsi PLC
  • Generator terpasang - Menghadap ke belakang
  • Muka depan dengan seal lingkungan
  • Paket genset mencakup:
  • Kontrol otomatis/start/stop
  • Data link pelanggan (Modbus RTU)
  • Temperatur cairan pendingin tinggi
  • Peringatan/shutdown dengan indikasi LED umum terkait shutdown untuk:
  • Meteran AC 0 RMS Sesungguhnya, 3 fase, akurasi +/-2 %
  • Tingkat cairan pendingin rendah
  • Jam operasi
  • kVAr (per fase, rata-rata, & persen)
  • Peredam RFI
  • Penghenti darurat
  • Indikasi digital untuk:
  • Amp (per fase & rata-rata)
  • Exciter min / maks
  • Jumlah I/O bervariasi pada opsi yang dipilih
  • Fitur histogram beban
  • Frekuensi (Hz)
  • Arus berlebih (50/51)
  • Tekanan oli (psi, kPa, atau bar)
  • Pengujian lampu
  • Timer pendinginan engine
  • Cat Connect
  • kW-j (total) - kVAr-j (total)
  • Monitor diode pembatas dan exciter
  • Komunikasi:
  • Frekuensi lebih/kurang (81 o/u)
  • 6 input digital yang dapat diprogram oleh Pelanggan
  • Kontrol:
  • Kecepatan berlebih
  • IVR mencakup kemampuan droop reaktif
  • Tekanan oli rendah
  • RPM
  • Operasi DC 24 Volt
  • Volt (L-L & L-N)
  • SMS alarm/keterangan kejadian
  • 1 Output relai yang dapat diprogram (Form C)
  • Kontrol: Penyesuaian kecepatan
  • Daya reaktif mundur (kVAr) (32RV)
  • Faktor daya (per fase & rata-rata)
  • Temperatur cairan pendingin tinggi
  • Data link modul aksesori
  • Layar dapat disesuaikan
  • 4 output relai yang dapat diprogram (Form A)
  • Regulator tegangan Caterpillar
  • Fungsi relai pelindung yang dapat diprogram
  • Konfirmasi alarm
  • Tegangan lebih/kurang (27/59)
  • Volt DC
  • kVA (per fase, rata-rata, & persen)
  • Kegagalan starter (start berlebih)
  • Lakukan start siklus engine
  • Sensor tegangan 3 Fase
  • Temperatur cairan pendingin
  • Data link modul annunciator seri
  • Tombol tekan penghenti darurat
  • Kecepatan mundur (kW) (32)
  • kW (per fase, rata-rata, & persen)
  • 3 input analog
  • Kontroler Genset Cat ECS

Bahan Bakar

  • Filter bahan bakar primer dengan separator air terpadu

Generator

  • Sesuai dengan kinerja dan karakteristik output engine Cat
  • Perlindungan IP23

Pemutusan Daya

  • Bus bar

Sistem Pendinginan

  • Tersedia PGS standar bersertifikasi

Sistem Buang

  • Saluran keluar bermuka flensa
  • Manifold buang kering

Sistem Bahan Bakar

  • Cooler bahan bakar; tidak disertakan dalam paket tanpa radiator
  • Filter bahan bakar sekunder
  • Pompa priming bahan bakar
  • Saluran bahan bakar fleksibel - dikirim terpisah

Umum

  • Servis tangan kanan
  • Kuning Caterpillar dengan rel hitam high gloss dan radiator
  • Cat - Caterpillar yellow kecuali rel dan radiator hitam mengkilap
  • Flywheel dan rumah flywheel-SAE No. 00
  • Rotasi standar SAE

Generator dan Attachment

  • Kumparan bentuk
  • Tegangan tinggi:
  • Pola lubang standar NEMA
  • Isolasi Kelas H, kenaikan temperatur Kelas F pada temperatur ambien 40 °C (105 °C utama/130 °C siaga)
  • Tegangan rendah: Kumparan acak - Eksitasi Internal (IE, Internal excitation)- Detektor temperatur kumparan - Sistem isolasi NEMA Kelas H, Kenaikan temperatur Kelas H pada ambien 40C (125C utama/150C siaga) - Koneksi busbar, dipasang di tengah atas, saluran masuk kabel bagian atas - Pola lubang standar NEMA
  • Eksitasi magnet permanen (PMG, permanent magnet excitation)
  • Tegangan sedang:
  • 6 Kabel
  • 3 Fase tanpa sikat, Kutub menonjol
  • Koneksi bar bus, kotak ekstensi sisi kanan, entri kabel bawah
  • Sistem isolasi NEMA Kelas H, kenaikan temperatur Kelas H pada ambien 40C (125C utama/150C siaga)
  • Eksitasi magnet permanen (PMG, permanent magnet excitation)
  • Heater ruangan antikondensasi
  • Detektor temperatur putar

Sistem Pengaturan

  • ADEM A3

Literatur

  • Buku suku cadang

Sistem Pelumasan

  • Oil cooler pelumas integral
  • Saluran pembuangan oli dan katup
  • Pompa oli pelumas tipe roda-gigi
  • Pembuangan asap
  • Oli pelumas
  • Filter, pengisi, dan dipstick oli

Sistem Pemasangan

  • Rel - pemasangan engine/generator/radiator
  • Dudukan anti getaran (dikirim terpisah)
  • Dudukan anti-getaran karet - dikirim terpisah

Sistem Start

  • Baterai dan rak baterai dengan kabel
  • Alternator pengisian 45 Amp
  • Motor starter elektrik 24 volt
  • Sakelar pemutus baterai

3516C Tier 4 Final (60 Hz) Perlengkapan Opsional

Sistem Kontrol

  • EMCP 4.4

Sistem Pemasukan Udara

  • Filter elemen tunggal
  • Air cleaner elemen ganda

Saluran buang

  • Muffler buang

Generator

  • Eksitasi Internal (IE, Internal excitation)
  • Heater antikondensasi
  • Generator besar dan premium
  • Eksitasi magnet permanen (PMG, permanent magnet excitation)

Sistem Pendinginan

  • Cairan Pendingin
  • Pengukur sakelar level air
  • Radiator ambien standar
  • Radiator ATAAC opsional terpasang
  • Radiator opsional terpasang
  • Radiator ATAAC ambien standar

Pemutusan Daya

  • Pemutus arus, terdaftar UL
  • Pemutus arus, memenuhi IEC

Sistem Karter

  • Relief valve tanpa eksplosi
  • Relief valve eksplosi
  • Sistem ventilasi

Panel Kontrol

  • Perangkat lunak monitoring jarak jauh
  • Modul I/O digital
  • Monitoring & perlindungan temperatur generator
  • Modul pembagi beban

Sistem Buang

  • Modul emisi bersih Tier 4
  • Fitting fleksibel
  • Flensa
  • Kit MOD emisi bersih Tier 4
  • Muffler
  • Kabinet takaran Tier 4
  • Flensa dan expander buang
  • Komponen Emisi Bersih
  • Offset buang
  • Adaptor Y
  • Elbow

Dudukan

  • Isolator IBC

Start/Pengisian

  • Pengisi daya baterai
  • Sistem start tugas berat
  • Alternator pengisian daya
  • Motor start udara dengan kontrol dan peredam suara
  • Baterai besar

Sistem Bahan Bakar

  • Filter bahan bakar primer
  • Pompa priming bahan bakar (Tier 4) - Manual atau elektrik

Umum

  • Sakelar Transfer Otomatis (ATS, Automatic Transfer Switches)
  • Opsi berikut ini didasarkan pada konfigurasi regional dan produk:
  • Pernyataan Kesesuaian EEC
  • Penutup: Peredaman suara, perlindungan dari cuaca
  • Paket UL 2200
  • Logo US aid
  • Sertifikasi Seismik sesuai peraturan bangunan yang berlaku: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Sertifikat Kepatuhan (CE, Certificate of Conformance) UE
  • Tangki bahan bakar dinding ganda integral & bawah alas terdaftar UL
  • Sertifikasi CSA
  • Cat khusus (Warna selain kuning Caterpillar atau cat kinerja tinggi)
  • Tangki bahan bakar integral & bawah alas

Generator dan Attachment

  • Tegangan Rendah/Sedang: 380, 416, 440, 480, 600, 2400, 4160 Volt, 3 Fase 1800 RPM, FW, PM, Jumlah Kabel = 6, Pitch = 0,6667: Rangka 1600, 1800
  • Konversi generator
  • Termostat untuk heater ruangan
  • Air cleaner alternator
  • Trafo arus diferensial (DCT) kelas 8,7 kV dan 15 kV
  • Kit heater ruangan
  • Tegangan tinggi: 6300, 6600, 6900 volt, 3 fase 1800 rpm, FW, PM, Jumlah Kabel = 6, Pitch = 0,6667: Rangka 2700, 3000
  • Tegangan tinggi: 3000 - 12.470, 13.200, 13.800 volt, 3 fase 1800 rpm, FW, PM, Jumlah Kabel = 6, Pitch = 0,6667: Rangka 2700, 3000
  • Tegangan Rendah/Sedang: 380, 440, 480, 600 volt, 3 fase 1800 rpm. RW, IE, Jumlah Kabel = 6, Pitch = 0,6667: Rangka 1600

Instrumentasi

  • Termokopel dan pirometer

Sistem Pelumasan

  • Oli pelumasan dalam wadah standar
  • Pompa prapelumasan
  • Regulator tingkat oli

Sistem Pemasangan

  • Isolator getaran IBC
  • Isolator getaran tipe pegas
  • Isolator efisiensi rendah tipe Puck

Koneksi Daya

  • Kabel pentanahan antara generator dan kotak terminal
  • Koneksi daya sisi kanan
  • Rangka 2700, empat kabel, empat terminal
  • Koneksi ground netral
  • Busbar tiang tengah
  • Koneksi daya belakang
  • Koneksi daya sisi kiri
  • Pemutus arus tegangan rendah

Pengujian / Laporan Khusus

  • Laporan uji PGS pada faktor daya 1,0
  • Sertifikasi IBC
  • Sertifikasi Asosiasi Standar Kanada (Canadian Standards Association)
  • Laporan uji PGS @ faktor daya 0.8
  • Pengujian konsumsi bahan bakar genset
  • Laporan pengujian generator
  • Laporan analisis getaran torsional
  • Biaya pengujian engine standar
  • Sertifikasi OSHPD
  • Uji konsumsi bahan bakar

Starter dan Pengisi Daya

  • Heater mantel air
  • Motor starter elektrik
  • Motor starter udara
  • Pengisi daya baterai 10, 20, 35, dan 50 Amp
  • Regulator tekanan udara
  • Set baterai 24 Volt - Kering
  • Perangkat pembatas engine
  • Penutup starter

Ruang Lingkup Servis yang Diperpanjang

  • Penutup Platina, Emas dan Perak

Lihat bagaimana 3516C Tier 4 Final (60 Hz) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

3516C Tier 4 Interim

3516C Tier 4 Interim

3516C Tier 4 Interim

3516C Tier 4 Interim

3516C Tier 4 Interim
3516C Tier 4 Interim
3516C Tier 4 Interim
3516C Tier 4 Interim

360 View