Rangkuman Teknis
Rentang Peringkat | 100 hingga 3000 A 100 hingga 3000 A |
Tipe Transfer | Isolasi bypass Isolasi bypass |
Tipe Sakelar | Berbasis Kontaktor Berbasis Kontaktor |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Sakelar transfer Cat® didesain untuk berbagai aplikasi daya siaga. Sakelar ini menghadirkan fleksibilitas, keandalan, dan nilai dalam kemasan yang ringkas. Sakelar Transfer Otomatis (ATS, Automatic Transfer Switch) Isolasi Bypass memfasilitasi transfer dalam aplikasi yang berfungsi sepenuhnya ketika daya darurat untuk beban penting harus selalu dipertahankan tanpa gangguan. Tipe desain ini memungkinkan inspeksi, perawatan, atau penggantian mekanisme pengalihan daya tanpa gangguan pada servis listrik. ATS Isolasi Bypass Berbasis Kontaktor tersedia dari 100 A hingga 1200 A.
Mempertahankan kemampuan otomatis penuh saat dalam mode bypass (opsional)
Lug memiliki peringkat 90� dan semua kabel kontrol berukuran #16 AWG, tipe XLPE dengan peringkat temperatur 125�
Rentang Peringkat | 100 hingga 3000 A 100 hingga 3000 A |
Tipe Transfer | Isolasi bypass Isolasi bypass |
Tipe Sakelar | Berbasis Kontaktor Berbasis Kontaktor |
Daya Kontrol | 100-1200 A 2, 3, 4 kutub 100-1200 A 2, 3, 4 kutub |
Aplikasi Tegangan Sistem | 120 - 600 Vac, 50/60 Hz 120 - 600 Vac, 50/60 Hz |
Bertahan | Tahan hingga 65 kAIC Tahan hingga 65 kAIC |
Pengujian yang Berlaku |
bersertifikasi CSA C22.2 No. 178 IBC 2006, CBC 2007, dan OSHPD bersertifikasi CSA C22.2 No. 178 IBC 2006, CBC 2007, dan OSHPD |
Brosur produk Caterpillar dan dokumen informasi lainnya tersedia untuk bisnis Anda yang sedang berkembang.