Genset
Peringkat Utama | 100 ekW (125 kVA) 100 ekW (125 kVA) |
Frekuensi | 60 Hz 60 Hz |
Tegangan | 120 - 600 V 120 - 600 V |
Peringkat Siaga | 110 ekW (137 kVA) 110 ekW (137 kVA) |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Cat XQ125 didukung oleh engine diesel industri C 4.4 dan memenuhi standar Tier 4 Final yang menawarkan keseimbangan terbaik antara ketahanan, efisiensi, dan emisi rendah. Dengan teknik riset dan pengembangan yang terdepan, sistem after treatment disesuaikan secara persis dengan engine sehingga memastikan bahwa kinerja dioptimalkan untuk produktivitas maksimum.
Interval servis untuk sabuk multi-vee dan tappet bebas servis
Meminimalkan kemungkinan kerusakan lingkungan di lokasi kerja
Memberikan daya penuh bahkan di hari-hari paling panas dalam setahun
Peringkat Utama | 100 ekW (125 kVA) 100 ekW (125 kVA) |
Frekuensi | 60 Hz 60 Hz |
Tegangan | 120 - 600 V 120 - 600 V |
Peringkat Siaga | 110 ekW (137 kVA) 110 ekW (137 kVA) |
Engine | Cat C4.4 Cat C4.4 |
Bahan Bakar | Diesel Diesel |
Tinggi - Tanpa Trailer | 73 in 1858 mm |
Panjang - Tanpa Trailer | 127 in 3222 mm |
Lebar - Tanpa Trailer | 49 in 1244 mm |
Bobot dengan Oli Pelumas dan Cairan Pendingin, Tanpa Trailer | 5230 lb 2372 kg |
100% Beban 60Hz | 7.5 gal/hr 28.4 l/hr |
75% Beban 60Hz | 5.51 gal/hr 20.9 l/hr |
50% Beban 60Hz | 3.8 gal/hr 14.4 l/hr |
100% Beban 60Hz | 8.3 gal/hr 31.3 l/hr |
Daya Suara pada 7 meter (23 kaki) pada Peringkat Utama | 65 dB(A) 65 dB(A) |
Daya Suara @ 7 meter (23 kaki) @ Peringkat Siaga | 66 dB(A) 66 dB(A) |
Brosur produk Caterpillar dan dokumen informasi lainnya tersedia untuk bisnis Anda yang sedang berkembang.
XQ125 - Diesel
XQ125 - Diesel
XQ125 - Diesel
XQ125 - Diesel
Fitur Desain Kokoh Produk Cat Rental Power XQP
Fitur Listrik Produk Cat Rental Power XQP
Pelatihan Start/Stop Generator Bergerak XQ125 dan XQ230 Cat
Stop Darurat Generator Bergerak Cat Anda