Generator Diesel 3516C (50 HZ) | 2500-2750 kVA

Genset Diesel 3516C (50 Hz)

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Siaga
2750 kVA
2750 kVA
Peringkat Daya Utama
2500 kVA
2500 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Bahan Bakar Rendah, Emisi Rendah
Bahan Bakar Rendah, Emisi Rendah

Ikhtisar

Genset Diesel 2500 - 2750 kVA

Menghasilkan daya yang andal dari 2500 hingga 2750 kVA pada 50 Hz, genset diesel 3516C dibangun untuk memenuhi aplikasi terpenting, siaga, dan utama Anda. Kami mendesain masing-masing genset sesuai persyaratan respons transien ISO 8528-5 dan mampu menerima 100% beban tetapan dalam satu langkah. Genset menawarkan sistem konsumsi bahan bakar rendah dan emisi yang rendah.

Keunggulan

Lebih dari 4,000,000,000 Jam Operasi Global

Kinerja yang telah terbukti dalam aplikasi tugas berat

Lebih dari 200,000 Dikirim

Sejak 1981, memimpin pasar engine besar

Dioptimalkan untuk 9% Konsumsi Bahan Bakar Lebih Rendah

Menunjukkan penghematan biaya operasi

Spesifikasi Produk untuk 3516C (50 Hz)

Peringkat Siaga 2750 kVA 2750 kVA
Peringkat Daya Utama 2500 kVA 2500 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar Bahan Bakar Rendah, Emisi Rendah Bahan Bakar Rendah, Emisi Rendah
Tegangan 380 hingga 11.000 volt 380 hingga 11.000 volt
Frekuensi 50 Hz 50 Hz
Kecepatan 1500 rpm 1500 rpm
Siklus Kerja Siaga, Terpenting, Utama Siaga, Terpenting, Utama
Peringkat Maksimum 2750 kVA 2750 kVA
Peringkat Minimum 2500 kVA 2500 kVA
Model Engine Diesel Berpendingin Air 3516C, ATAAC, V-16, 4 Langkah Diesel Berpendingin Air 3516C, ATAAC, V-16, 4 Langkah
Diameter 6.69 in 170 mm
Langkah 8.46 in 215 mm
Kapasitas Silinder 4764.73 in 78 l
Rasio Kompresi 14.7:1 14.7:1
Aspirasi TA TA
Sistem Bahan Bakar Injeksi unit elektronik Injeksi unit elektronik
Tipe Pengatur Adem™3 Adem™3
Panjang - Maksimum 276.3 in 7019 mm
Lebar - Maksimum 92.1 in 2339 mm
Tinggi - Maksimum 118.2 in 3003 mm
Bobot Kering - Genset (maksimum) 39090 lb 17731 kg

3516C (50 Hz) Perlengkapan Standar

Saluran Masuk Udara

  • Air cleaner

Pendinginan

  • Radiator terpasang di paket

Saluran buang

  • Saluran keluar flensa buang

Bahan Bakar

  • Pompa priming bahan bakar
  • Filter bahan bakar sekunder
  • Filter bahan bakar primer dengan separator air terpadu

Generator

  • Sesuai dengan kinerja dan karakteristik output engine Cat
  • Perlindungan IP23

Pemutusan Daya

  • Bus bar

Panel Kontrol

  • Cat ECS 100

Umum

  • Cat - Caterpillar yellow kecuali rel dan radiator hitam mengkilap

3516C (50 Hz) Perlengkapan Opsional

Saluran buang

  • Muffler buang

Generator

  • Eksitasi: [ ] Tereksitasi magnet permanen (PMG, Permanent magnet excitation) (PM) [ ] Tereksitasi Internal (IE, Internally Excited)
  • Heater antikondensasi
  • Generator besar dan premium

Pemutusan Daya

  • Pemutus arus, memenuhi IEC
  • Pemutus arus, terdaftar UL

Panel Kontrol

  • EMCP 4.4
  • Modul I/O digital
  • Modul pembagi beban
  • Monitoring & perlindungan temperatur generator
  • Perangkat lunak monitoring jarak jauh

Dudukan

  • Isolator getaran tipe pegas
  • Dudukan karet anti-getaran
  • Isolator IBC

Start/Pengisian

  • Heater mantel air
  • Alternator pengisian daya
  • Baterai besar
  • Pengisi daya baterai
  • Sistem start tugas berat
  • Motor start udara dengan kontrol dan peredam suara

Umum

  • Paket UL 2200
  • Sertifikat Kepatuhan (CE, Certificate of Conformance) UE
  • Sertifikasi Seismik sesuai peraturan bangunan yang berlaku: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Pernyataan Kesesuaian EEC
  • Tangki bahan bakar dinding ganda integral & bawah alas terdaftar UL
  • Opsi berikut ini didasarkan pada konfigurasi regional dan produk:
  • Sakelar Transfer Otomatis (ATS, Automatic Transfer Switches)
  • Penutup: Peredaman suara, perlindungan dari cuaca
  • Sertifikasi CSA
  • Tangki bahan bakar integral & bawah alas

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana 3516C (50 Hz) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Genset Paket 3516C, Bagian Kanan Belakang

Genset Paket 3516C, Bagian Kanan Belakang

Genset Paket 3516C, Bagian Kiri Belakang

Genset Paket 3516C, Bagian Kiri Depan

Genset Paket 3516C, Bagian Kanan Belakang
Genset Paket 3516C, Bagian Kanan Belakang
Genset Paket 3516C, Bagian Kiri Belakang
Genset Paket 3516C, Bagian Kiri Depan

360 View