Genset
Peringkat Utama | 550 kVA 550 kVA |
Frekuensi | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Tegangan | 220 - 480 V 220 - 480 V |
Strategi Bahan Bakar/Emisi | Stage V UE Stage V UE |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Genset XQP550 memenuhi standar emisi Stage V UE. Fitur uniknya adalah penggunaan teknologi penggerak kipas kopling, sehingga kipas tidak perlu lagi dioperasikan secara terus-menerus pada kecepatan dan daya penuh. Fitur ini semakin menghemat bahan bakar, sekaligus menurunkan output kebisingan; fitur yang ideal ketika dioperasikan pada beban lebih rendah, di temperatur lebih dingin, dan yang paling penting, di malam hari ketika tingkat kebisingan sangat terasa.
Kemudahan mengganti frekuensi melalui link terminal menghapus pembatasan geografis sehingga genset dapat digunakan di mana saja diperlukan
Waktu operasi yang lama diberikan melalui peralihan dari tangki dasar ke tangki besar eksternal
Memaksimalkan waktu operasi sebelum servis rutin diperlukan
Peringkat Utama | 550 kVA 550 kVA |
Frekuensi | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Tegangan | 220 - 480 V 220 - 480 V |
Strategi Bahan Bakar/Emisi | Stage V UE Stage V UE |
Engine | Cat® C18 Cat® C18 |
Bahan Bakar | Diesel Diesel |
Lebar | 80.3 in 2040 mm |
Tinggi | 90.5 in 2434 mm |
Panjang | 213.3 in 5420 mm |
Bobot - Dengan Oli Pelumas dan Cairan Pendingin | 14860 lb 6740 kg |
100% Beban 60 Hz | 34.3 gal/hr 129.7 l/hr |
100% Beban 50 Hz | 33.4 gal/hr 126.3 l/hr |
75% Beban 60 Hz | 26.13 gal/hr 98.8 l/hr |
75% Beban 50 Hz | 24.9 gal/hr 94.5 l/hr |
Daya Suara di 1 meter (3 kaki) @ 75% dari peringkat (50Hz) | 79.19 79.19 |