Rangkuman Teknis
Rentang Peringkat | 30 - 3000 A 30 - 3000 A |
Tipe Transfer | Transisi Terbuka (CG), Transisi Tertunda (CGD) Transisi Terbuka (CG), Transisi Tertunda (CGD) |
Tipe Sakelar | Kontaktor Kontaktor |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Seri CG – Tipe kontaktor, ATS Transisi Terbuka (CG) dan Transisi Tertunda (CGD) untuk aplikasi serbaguna menawarkan fungsionalitas untuk aplikasi daya darurat kritis dalam aplikasi komersial dan industri ringan, dengan rangkaian fitur yang ditingkatkan dan antarmuka HMI LCD.
CG menyediakan mekanisme daya tahan yang diuji hingga 6000 siklus. Parameter sistem listrik ditetapkan melalui HMI dan unggahan file yang dikonfigurasi sebelumnya tersedia melalui koneksi USB atau Bluetooth.
Rentang Peringkat | 30 - 3000 A 30 - 3000 A |
Tipe Transfer | Transisi Terbuka (CG), Transisi Tertunda (CGD) Transisi Terbuka (CG), Transisi Tertunda (CGD) |
Tipe Sakelar | Kontaktor Kontaktor |
Node produk | 30, 60, 100, 125, 160, 200, 260, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1600, 2000, 2600, 3000 A 30, 60, 100, 125, 160, 200, 260, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1600, 2000, 2600, 3000 A |
Tegangan dan Frekuensi Tetapan | 200-480 VAC, 50/60 Hz 200-480 VAC, 50/60 Hz |
Sistem fase | Satu dan Tiga (khusus tiga fase >600 A) Satu dan Tiga (khusus tiga fase >600 A) |
Kutub | 2, 3 dan 4 (khusus kutub 3 & 4 >600 A) 2, 3 dan 4 (khusus kutub 3 & 4 >600 A) |
Konfigurasi netral | Padat Opsional atau Netral dialihkan Padat Opsional atau Netral dialihkan |
Tipe produk | Transisi terbuka (I-II), Transisi Tertunda (I-O-II) Transisi terbuka (I-II), Transisi Tertunda (I-O-II) |