Generator Diesel 3516E (60 HZ) |2500-2750 kW

Genset Diesel 3516E (60 Hz)

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Siaga
2750 ekW
2750 ekW
Peringkat Daya Utama
2500 ekW
2500 ekW
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Tier 2, NOx Rendah
Tier 2, NOx Rendah

Ikhtisar

Genset Diesel 2500-2750 ekW

Genset diesel 3516E telah dikembangkan untuk memenuhi aplikasi siaga maupun utama Anda, serta sesuai dengan standar daya Anda. Menghasilkan daya yang andal dari 2500 hingga 2750 ekW pada 60 Hz, setiap genset didesain untuk memenuhi persyaratan respons transien ISO 8528-5 dan menerima 100% beban tetapan dalam satu langkah. Genset bersertifikasi EPA AS untuk Penggunaan Darurat Stasioner (Tier 2) Saja.

Keunggulan

Menghemat hingga 11% ruang terpasang

Membutuhkan lebih sedikit ruang untuk pemasangan

Bobot hingga 31% Lebih sedikit

Jumlah dukungan struktural yang dibutuhkan berkurang

Daya Penuh hingga 55°C Ambien

Memberikan daya penuh bahkan di hari-hari paling panas dalam setahun

Spesifikasi Produk untuk 3516E (60 Hz)

Peringkat Siaga 2750 ekW 2750 ekW
Peringkat Daya Utama 2500 ekW 2500 ekW
Strategi Emisi/Bahan Bakar Tier 2, NOx Rendah Tier 2, NOx Rendah
Tegangan 416 hingga 13.800 Volt 416 hingga 13.800 Volt
Frekuensi 60 Hz 60 Hz
Kecepatan 1800 rpm 1800 rpm
Siklus Kerja Siaga, Terpenting, Utama Siaga, Terpenting, Utama
Peringkat Maksimum 2750 ekW 2750 ekW
Peringkat Minimum 2500 ekW 2500 ekW
Model Engine Diesel Berpendingin Air 3516E, V-16, 4 Langkah Diesel Berpendingin Air 3516E, V-16, 4 Langkah
Diameter 6.69 in 170 mm
Langkah 8.47 in 215 mm
Kapasitas Silinder 4765 in³ 78.1 l
Rasio Kompresi 14.7:1 14.7:1
Aspirasi ATAAC ATAAC
Sistem Bahan Bakar EUI EUI
Tipe Pengatur Adem™ A5 Adem™ A5
Panjang - Maksimum 311.9 in 7922 mm
Lebar - Maksimum 104 in 2640 mm
Tinggi - Maksimum 131.6 in 3342 mm
Bobot Kering - Genset (maksimum) 40750 lb 18480 kg

3516E (60 Hz) Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Tipe kanister elemen tunggal dengan indikator servis
  • Air cleaner

Pendinginan

  • Radiator terpasang di paket

Saluran buang

  • Saluran keluar flensa buang

Bahan Bakar

  • Filter bahan bakar primer dengan separator air terpadu
  • Pompa priming bahan bakar

Generator

  • Perlindungan IP23
  • Sesuai dengan kinerja dan karakteristik output engine Cat

Pemutusan Daya

  • Bus bar

Start/Pengisian

  • Sistem start tugas berat
  • Alternator pengisian daya

Panel Kontrol

  • Komunikasi:
  • 6 Input digital yang dapat diprogram
  • Fungsi relai pelindung yang dapat diprogram:
  • Tekanan oli rendah
  • Muka depan dengan seal lingkungan
  • Volt (L-L & L-N)
  • Tombol tekan penghenti darurat
  • Data link modul annunciator seri
  • Kecepatan mundur (kW) (32)
  • Lakukan start siklus engine
  • Pengujian lampu
  • Frekuensi lebih/kurang (81 o/u)
  • kW-jam (total)
  • Penyesuaian kecepatan
  • Pengukuran RMS AC aktual, 3-fase, akurasi +/-2%
  • Timer pendinginan engine
  • Arus berlebih (50/51)
  • Daya reaktif mundur (kVAr) (32RV)
  • kW (per fase, rata-rata, & persen)
  • kVAr-jam (total)
  • Urutan fase generator
  • Tekanan oli (psi, kPa, atau bar)
  • Temperatur cairan pendingin rendah
  • Amp (per fase & rata-rata)
  • Generator terpasang - muka belakang
  • Tegangan lebih/kurang (27/59)
  • Tingkat cairan pendingin rendah
  • Data link modul aksesori
  • kVAr (per fase, rata-rata, & persen)
  • Kontroler Cat ECS mencakup:
  • Kegagalan starter (start berlebih)
  • 2 Output relai yang dapat diprogram (Form C)
  • Cat ECS 100
  • Kecepatan berlebih
  • 2 Output digital yang dapat diprogram
  • Volt DC
  • Frekuensi (Hz)
  • Temperatur cairan pendingin tinggi
  • Peringatan/shutdown dengan indikasi LED umum terkait shutdown untuk:
  • Jam operasi
  • 4 output relai yang dapat diprogram (Form A)
  • Temperatur cairan pendingin
  • Faktor daya (per fase & rata-rata)
  • Indikasi digital untuk:
  • Lampu panel
  • SMS alarm/keterangan kejadian
  • Kontrol:
  • Operasi DC 24 Volt
  • Konfirmasi alarm
  • Data link pelanggan (Modbus RTU)
  • kVA (per fase, rata-rata, & persen)

Sistem Pendinginan

  • Caterpillar extended life coolant
  • Saluran pengurasan cairan pendingin dengan katup
  • Sensor tingkat cairan pendingin
  • JWAC
  • Kipas radiator dan penggerak kipas
  • Pelindung kipas dan sabuk

Sistem Buang

  • Manifold buang kering
  • Saluran keluar bermuka flensa

Sistem Bahan Bakar

  • Filter bahan bakar sekunder
  • Saluran bahan bakar fleksibel - dikirim terpisah
  • Cooler bahan bakar; tidak disertakan dalam paket tanpa radiator
  • Pompa priming bahan bakar

Generator dan Attachment

  • Kumparan bentuk
  • 3 Fase tanpa sikat, Kutub menonjol
  • Isolasi Kelas H, kenaikan temperatur Kelas F pada temperatur ambien 40 °C (105 °C utama/130 °C siaga)
  • Detektor temperatur putar
  • Eksitasi magnet permanen (PMG, permanent magnet excitation)
  • Heater ruangan antikondensasi
  • Kotak terminal ekstensi sisi kanan, koneksi busbar, dipasang di atas, saluran masuk kabel bagian bawah
  • 6 Kabel
  • Pola lubang standar NEMA

Sistem Pengaturan

  • ADEM III

Literatur

  • Buku suku cadang
  • Buku Petunjuk Pengoperasian & Perawatan

Sistem Pelumas

  • Oil cooler pelumas integral
  • Pembuangan asap
  • Saluran pembuangan oli dan katup
  • Filter, pengisi, dan dipstick oli
  • Oli pelumas
  • Pompa oli pelumas tipe roda-gigi

Sistem Pemasangan

  • Dudukan anti-getaran karet - dikirim terpisah
  • Rel - pemasangan engine/generator/radiator

Sistem Start/Pengisian

  • Sakelar pemutus baterai
  • Alternator pengisian 45 Amp
  • Baterai dan rak baterai dengan kabel
  • Motor starter elektrik 24 volt

Umum

  • Flywheel dan rumah flywheel-SAE No. 00
  • Rotasi standar SAE
  • Cat - Kuning Caterpillar dengan rel hitam high gloss & radiator
  • Servis tangan kanan

3516E (60 Hz) Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara

  • Perlindungan udara masuk
  • Adaptor saluran masuk udara jarak jauh
  • Air cleaner elemen ganda
  • Air cleaner tugas berat

Pemutus arus

  • Koneksi bar bus
  • Koneksi pemutus Rangka P
  • Koneksi pemutus Rangka R
  • Koneksi daya busbar opsional
  • Rangkaian kabel pemutus arus
  • Koneksi pemutus masterpact
  • Opsi entri kabel
  • Pemutus Arus 2000, 2500, 3200, 4000 Amp, 4 Kutub, tetapan IEC
  • 2000, 2500, 3200, 4000, 5000 Amp, 3 Kutub, Pemutus arus tetapan IEC
  • 1600, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000 Amp, 3 Kutub, Pemutus arus tetapan UL-100%

Pemutusan Daya

  • Pemutus arus, memenuhi IEC

Panel Kontrol

  • Opsi antarmuka pelanggan
  • Grup pemasangan - Klip kotak eksternal
  • EMCP 4.4
  • Monitoring PC (Jarak jauh dan lokal)
  • Tanah
  • Opsi modul pembagi beban
  • Modul annunciator
  • Kotak tambahan
  • Opsi bahasa
  • Penyesuaian kecepatan jarak jauh
  • Pintu panel anti vandalisme
  • Sakelar naikkan/turunkan tegangan
  • Monitoring temperatur generator

Sistem Pendinginan

  • Tangki ekspansi
  • Radiator serpentine opsional
  • Pengukur sakelar level air
  • Radiator ATAAC opsional

Sistem Buang

  • Fitting fleksibel
  • Elbow
  • Flensa dan fitting saluran gas buang
  • Flensa
  • Adaptor Y
  • Muffler

Sistem Bahan Bakar

  • Filter bahan bakar dupleks
  • Filter bahan bakar primer

Generator dan attachment

  • Transformer arus diferensial - kelas 8,7 dan 15 kV
  • Air cleaner alternator

Instrumentasi

  • Termokopel dan pirometer

Sistem Pelumas

  • Pompa prapelumasan manual
  • Oli pelumasan dalam wadah standar
  • Regulator tingkat oli
  • Pompa prapelumasan elektrik

Sistem Pemasangan

  • Isolator getaran tipe pegas
  • Isolator getaran seismik IBC NORAD
  • Isolator efisiensi rendah tipe Puck

Koneksi Daya

  • Koneksi ground netral
  • Rangka 2700 & 3000
  • Grup ground

Pengujian / Laporan Khusus

  • Sertifikasi IBC
  • Laporan pengujian genset
  • Analisis getaran torsional
  • Laporan uji PGS pada faktor daya 1,0
  • Laporan uji PGS @ faktor daya 0.8
  • Biaya pengujian engine standar
  • Uji konsumsi bahan bakar
  • Pengujian konsumsi genset

Sistem Start/Pengisian

  • Penutup starter
  • Motor starter elektrik
  • Regulator tekanan udara
  • Set baterai 24 Volt - Kering
  • Heater mantel air
  • Grup pembatas engine
  • Pengisi daya baterai 10, 20, 35, dan 50 Amp
  • Motor starter udara

Umum

  • Warna cat khusus
  • Logo US aid

Lihat bagaimana 3516E (60 Hz) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Genset Paket 3516E,

Genset Paket 3516E,

Genset Paket 3516E,

Genset Paket 3516E,

Genset Paket 3516E,
Genset Paket 3516E,
Genset Paket 3516E,
Genset Paket 3516E,