Peringkat Penutup
Konfigurasi | IP4X IP4X |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Switchgear Penjajaran Cat adalah pelengkap sempurna untuk kontrol dan distribusi daya darurat Anda. Modular dan Dapat Disesuaikan, dapat didesain dengan arsitektur perlindungan dan kontrol.
Memanfaatkan desain arsitektur Tingkat Sistem yang Unik
Desain dalam luar, luar ruang & tahan busur
Integrasi data seluruh sistem, representasi grafis, dan koneksi yang tersedia ke sistem BMS situs untuk akses ke semua status dan alarm sistem daya darurat.
Konfigurasi | IP4X IP4X |
Temperatur Kerja | 35 °C / 40 °C @ 1 hr, opsiuntuk 0…50 °C (32…122 °F) 35 °C / 40 °C @ 1 hr, opsiuntuk 0…50 °C (32…122 °F) |
Lebar Standar | 600 mm untuk ABB Emax2 E2 1600 - 2500A. 750 mm untuk ABB Emax2 E4 3200 - 4000A. 1200 mm untuk ABB Emax2 E6 4000 - 6300A. 600 mm untuk ABB Emax2 E2 1600 - 2500A. 750 mm untuk ABB Emax2 E4 3200 - 4000A. 1200 mm untuk ABB Emax2 E6 4000 - 6300A. |
Ketinggian Standar | Tinggi mencakup bagian alas 100 mm dengan lubang forklift, 1900 mm hingga 3200 A, 2200 mm untuk 400 A, 2200 mm untuk PLC, dan kabinet kontrol. Opsi untuk pengangkatan satu titik di 4 sudut dengan cincin putar M10. Ukuran standar untuk pengiriman Tinggi mencakup bagian alas 100 mm dengan lubang forklift, 1900 mm hingga 3200 A, 2200 mm untuk 400 A, 2200 mm untuk PLC, dan kabinet kontrol. Opsi untuk pengangkatan satu titik di 4 sudut dengan cincin putar M10. Ukuran standar untuk pengiriman |
Kedalaman Standar | 300, 450 & 750mm untuk kontrol dan kabinet PLC. 900mm untuk pemutus tetap. 1050mm untuk pemutus yang dapat ditarik 300, 450 & 750mm untuk kontrol dan kabinet PLC. 900mm untuk pemutus tetap. 1050mm untuk pemutus yang dapat ditarik |
Rangkuman Teknis | Sistem modular memungkinkan berbagai konfigurasi untuk Papan Distribusi, Pusat Kontrol Motor & kabinet Kontrol PLC. Dapat menampung pemutus tetap atau dapat ditarik. Sistem modular memungkinkan berbagai konfigurasi untuk Papan Distribusi, Pusat Kontrol Motor & kabinet Kontrol PLC. Dapat menampung pemutus tetap atau dapat ditarik. |
Aplikasi | LV 380…480 VAC, 50 Hz, 3 Fase. LV 380…480 VAC, 50 Hz, 3 Fase. |
Mode Pengoperasian | Opsi integrasi switchgear untuk multi-generator dan sinkronisasi sumber listrik, pembagian beban, Lopping/Pembatasan Beban Puncak, AMF (Kegagalan Sirkuit Utama Otomatis), Pergantian, Koneksi load bank, Relai proteksi, dll. Opsi integrasi switchgear untuk multi-generator dan sinkronisasi sumber listrik, pembagian beban, Lopping/Pembatasan Beban Puncak, AMF (Kegagalan Sirkuit Utama Otomatis), Pergantian, Koneksi load bank, Relai proteksi, dll. |