Panel kontrol Sistem Kontrol Energi 200 Cat® (Cat ECS 200)

Kontrol Daya Listrik Panel kontrol Sistem Kontrol Energi 200 Cat® (Cat ECS 200)

Minta Penawaran Temukan Dealer

Ikhtisar

Panel kontrol Sistem Kontrol Energi 200 Cat®

Panel kontrol Sistem Kontrol Energi 200 Cat® (Cat ECS 200) memberikan semua kontrol dan indikator sistem dalam satu antarmuka yang mudah diakses untuk pengoperasian penjajaran beberapa genset.

Panel kontrol Sistem Kontrol Energi 200 Cat® (Cat ECS 200) Perlengkapan Standar

Kontrol

  • Otomatis/Start/Stop
  • Penghenti darurat
  • Timer pendinginan engine
  • Lakukan start siklus engine
  • Timer siklus yang dapat diprogram
  • Penyetelan kecepatan dan tegangan
  • Menyinkronkan

Monitoring Generator

  • Pemantauan tegangan AC generator (keakuratan +/- 0,25%)
  • Pemantauan tegangan AC utilitas (keakuratan +/- 0,25%)
  • Sensor 3 fase/4 kabel (L-L & L-N)
  • Sensor arus generator (3 fase/6 kabel) (keakuratan +/- 0,25%)
  • Arus AC generator (per fase dan rata-rata)
  • Frekuensi generator
  • kWh, kVArh dan kVAh impor dan expor (total dan perjalanan)
  • Temperatur stator dan bearing generator (dengan modul RTD opsional)
  • Histogram beban kW
  • Penjajaran island hingga 32 genset
  • Kontrol pemutus arus genset
  • Pemuatan dasar dengan utilitas
  • Arbitrase dead bus
  • Pembagian beban adaptif gagal aman/pengoperasian droop

Pelindung Generator

  • Urutan fase generator
  • Urutan fase bus (47)
  • Tegangan Atas/Bawah (27/59)
  • Frekuensi lebih/kurang (81 O/U)
  • Arus berlebih yang diatur waktunya dan terbalik (50/51)
  • Arus Berlebih (Kurva kerusakan termal) (51)
  • Kecepatan mundur nyata (kW) (32)
  • Daya mundur reaktif (kVAr) (32RV)
  • Keseimbangan arus (46)
  • Beban berlebih (49)
  • Ketidakseimbangan tegangan (60)
  • Mode perawatan kilat busur listrik
  • Deteksi fase terbuka

Perlindungan Utilitas

  • Deteksi Fase Terbuka
  • Tegangan Lebih/Kurang serta frekuensi (27/59) dan (81O/U)

Perlindungan Bus

  • Tegangan Lebih/Kurang serta frekuensi (27/59) dan (81O/U)

Monitoring Engine

  • Tekanan oli engine (psi atau kPa)
  • Temperatur oli engine (°C atau °F)
  • Temperatur cairan pendingin engine (°C atau °F)
  • Kecepatan engine (RPM)
  • Tegangan baterai
  • Penghitung upaya melakukan start dan start yang berhasil
  • Meteran jam kerja
  • Jam waktu nyata

Perlindungan Engine

  • Sakelar kontrol tidak dalam mode otomatis (alarm)
  • Tekanan oli rendah
  • Temperatur cairan pendingin tinggi (alarm dan shutdown)
  • Temperatur cairan pendingin rendah (alarm)
  • Tingkat cairan pendingin rendah (alarm dan shutdown)
  • Temperatur oli engine tinggi (alarm dan shutdown)
  • Tegangan baterai Rendah/Tinggi/Lemah
  • Gagal start
  • Kecepatan berlebih
  • Start Berlebih
  • Tekanan gas rendah (alarm dan shutdown)

Komunikasi

  • CAN data link primer dan aksesori
  • Data link annunciator jarak jauh
  • Cat Data Link - dengan PLE702 opsional
  • Ethernet (TCP/IP Modbus) - 100 baseT
  • 8x port 4 kabel/sakelar terkelola (untuk digunakan oleh pelanggan dan internal)
  • 4x port 2 kabel: jaringan perangkat internal

Input & Output

  • Input Digital: Penghenti darurat
  • Input Digital: Start jarak jauh
  • Input Digital: 32 input yang dapat diprogram (konfigurasi genset dapat memengaruhi beberapa fitur yang tersedia)
  • Output Digital: 24 output yang dapat diprogram (total)
  • Output Digital: Hingga 4 output yang dapat diprogram untuk keselamatan fungsional
  • Output Analog: 4 output analog
  • Output PWM: 6 total (1 untuk IVR - standar)
  • Input Analog: 6 input 0-5 V yang dapat diprogram atau resistif (konfigurasi genset dapat memengaruhi fitur yang tersedia)

Dukungan Bahasa

  • Dukungan multibahasa

Lingkungan

  • Kotak Modul Kontrol
  • Temperatur Pengoperasian: -40 °C hingga +70 °C (Temperatur Penyimpanan: -55 °C hingga +85 °C)
  • Perlindungan Terhadap Masuknya Benda Asing: IP66 (Layar Sentuh HMI dari depan)

Panel kontrol Sistem Kontrol Energi 200 Cat® (Cat ECS 200) Perlengkapan Opsional

Tampilan

  • HMI Jarak Jauh di Luar Paket; Cat ECS 200 mendukung hingga empat tampilan HMI jarak jauh fungsi penuh dengan tambahan sakelar Ethernet tidak terkelola. Antarmuka grafis layar sentuh berwarna interaktif berfungsi untuk menampilkan kondisi alarm sistem genset, indikasi status, dan anunsiasi yang memfasilitasi kepatuhan terhadap NFPA110 (tunduk pada otoritas setempat yang memiliki persetujuan yurisdiksi)

Annunciator RS-485

  • Annunciator RS-485 jarak jauh berfungsi untuk menampilkan indikasi kondisi dan status alarm sistem genset untuk 16 titik dengan label standar NFPA 99 dan 110. Annunciator didesain untuk digunakan pada datalink annunciator jarak jauh dan dapat digunakan dalam aplikasi jarak jauh (hingga 4000 feet).
  • Maksimum empat annunciator yang dapat digunakan dengan satu EMCP 200

Modul Input/Output Digital

  • Modul input/output digital (DI/O) berfungsi menyediakan kemampuan input dan output yang dapat diperluas dan mampu membaca input diskret dan mengatur output relai. Modul DI/O telah didesain untuk digunakan di jaringan komunikasi aksesori dan dapat digunakan di aplikasi lokal (paket terpasang) atau paket off jarak jauh (hingga 244 meter atau 800 kaki).
  • Maksimum enam modul DI/O dapat digunakan dengan satu Cat ECS 200.

Modul RTD

  • Modul RTD berfungsi untuk menyediakan kemampuan monitoring temperatur genset yang dapat diperluas pada sistem kontrol Cat ECS 200 dan mampu membaca hingga delapan input RTD jenis 2 kabel, 3 kabel, dan 4 kabel. Modul RTD telah didesain untuk digunakan di Jaringan Komunikasi Aksesori dan dapat digunakan di aplikasi lokal (paket terpasang) atau paket off jarak jauh (hingga 244 meter atau 800 kaki).

Komunikasi

  • Modul Ethernet Input/Output Ekspansi- Mendukung kemampuan Input/Output (IO) yang diperluas pada kontrol Cat ECS 200: I/O Analog dan digital serta Sensor temperatur (RTD)- Konfigurasikan I/O untuk kejadian apa pun (fungsi tulis dan baca)- Opsi paket terpasang dan/atau dikirim terpisah

Lihat bagaimana Panel kontrol Sistem Kontrol Energi 200 Cat® (Cat ECS 200) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Panel Kontrol Cat ECS 100

Panel Kontrol Cat ECS 100