3516B (50 HZ) | Generator Diesel 1750-2500 kVA

Genset Diesel 3516B (50 Hz)

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Siaga
2500 kVA
2500 kVA
Peringkat Daya Utama
2275 kVA
2275 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Bahan Bakar Rendah, Emisi Rendah
Bahan Bakar Rendah, Emisi Rendah

Ikhtisar

Genset Diesel 2000 - 2500 kVA

Menghasilkan daya yang andal dari 2000 hingga 2500 kVA pada 50 Hz, genset diesel 3516B kami dibangun untuk memenuhi aplikasi terpenting, siaga, dan utama Anda. Kami mendesain masing-masing genset sesuai persyaratan respons transien ISO 8528-5 dan mampu menerima 100% beban tetapan dalam satu langkah. Genset menawarkan sistem konsumsi bahan bakar rendah dan emisi yang rendah.

Keunggulan

Dioptimalkan untuk 8% Konsumsi Bahan Bakar Lebih Rendah

Menunjukkan penghematan biaya operasi

Lebih dari 4,000,000,000 Jam Operasi Global

Kinerja yang telah terbukti dalam aplikasi tugas berat

Lebih dari 200,000 Dikirim

Sejak 1981, memimpin pasar engine besar

Spesifikasi Produk untuk 3516B (50 Hz)

Peringkat Siaga 2500 kVA 2500 kVA
Peringkat Daya Utama 2275 kVA 2275 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar Bahan Bakar Rendah, Emisi Rendah Bahan Bakar Rendah, Emisi Rendah
Tegangan 380 hingga 11000 Volt 380 hingga 11000 Volt
Frekuensi 50 Hz 50 Hz
Kecepatan 1500 rpm 1500 rpm
Siklus Kerja Aplikasi Siaga, Terpenting, Utama, Kontinu Aplikasi Siaga, Terpenting, Utama, Kontinu
Peringkat Maksimum 2500 kVA 2500 kVA
Peringkat Minimum 2000 kVA 2000 kVA
Model Engine Diesel Berpendingin Air 3516B TA, V-16, 4 Langkah Diesel Berpendingin Air 3516B TA, V-16, 4 Langkah
Diameter 6.69 in 170 mm
Langkah 8.46 in 215 mm
Kapasitas Silinder 4764.73 in 78.08 l
Rasio Kompresi 15.5:1 15.5:1
Aspirasi TA TA
Sistem Bahan Bakar Injeksi unit elektronik Injeksi unit elektronik
Tipe Pengatur Adem™3 Adem™3
Panjang - Minimum 253.3 in 6435 mm
Panjang - Maksimum 253.3 in 6435 mm
Lebar - Minimum 90 in 2286 mm
Lebar - Maksimum 90 in 2286 mm
Tinggi - Minimum 98.2 in 2494 mm
Tinggi - Maksimum 98.2 in 2494 mm
Bobot Kering - Genset (minimum) 33009 lb 14973 kg
Bobot Kering - Genset (maksimum) 33009 lb 14973 kg

3516B (50 Hz) Perlengkapan Standar

Saluran Masuk Udara

  • Air cleaner

Pendinginan

  • Radiator terpasang di paket

Saluran buang

  • Saluran keluar flensa buang

Bahan Bakar

  • Filter bahan bakar sekunder
  • Pompa priming bahan bakar
  • Filter bahan bakar primer dengan separator air terpadu

Generator

  • Sesuai dengan kinerja dan karakteristik output engine Cat
  • Perlindungan IP23

Pemutusan Daya

  • Bus bar

Panel Kontrol

  • Cat ECS 100

Umum

  • Cat - Caterpillar yellow kecuali rel dan radiator hitam mengkilap

3516B (50 Hz) Perlengkapan Opsional

Saluran buang

  • Muffler buang (kecuali Tier 4)

Generator

  • Eksitasi magnet permanen (PMG, permanent magnet excitation)
  • Eksitasi Internal (IE, Internal excitation)
  • Heater antikondensasi
  • Generator besar dan premium

Pemutusan Daya

  • Pemutus arus, terdaftar UL
  • Pemutus arus, memenuhi IEC

Panel Kontrol

  • Monitoring & perlindungan temperatur generator
  • Modul I/O digital
  • Modul pembagi beban
  • EMCP 4.4
  • Perangkat lunak monitoring jarak jauh

Dudukan

  • Isolator getaran tipe pegas
  • Isolator IBC
  • Dudukan karet anti-getaran

Start/Pengisian

  • Baterai besar
  • Alternator pengisian daya
  • Sistem start tugas berat
  • Heater mantel air
  • Motor start udara dengan kontrol dan peredam suara
  • Pengisi daya baterai

Umum

  • Sertifikasi Seismik sesuai peraturan bangunan yang berlaku: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Sertifikat Kepatuhan (CE, Certificate of Conformance) UE
  • Opsi berikut ini didasarkan pada konfigurasi regional dan produk:
  • Penutup: Peredaman suara, perlindungan dari cuaca
  • Sakelar Transfer Otomatis (ATS, Automatic Transfer Switches)
  • Paket UL 2200
  • Tangki bahan bakar dinding ganda integral & bawah alas terdaftar UL
  • Tangki bahan bakar integral & bawah alas
  • Pernyataan Kesesuaian EEC
  • Sertifikasi CSA

Lihat bagaimana 3516B (50 Hz) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Genset Diesel 3516B, Kanan Belakang

Genset Diesel 3516B, Bagian Kiri Belakang

Genset Diesel 3516B, Kiri Depan

Genset Diesel 3516B, Kanan Depan

Genset Diesel 3516B, Kanan Belakang
Genset Diesel 3516B, Bagian Kiri Belakang
Genset Diesel 3516B, Kiri Depan
Genset Diesel 3516B, Kanan Depan

360 View