Generator Diesel C18 (60 HZ) |455-600 kW

Genset Diesel C18 (60 Hz)

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Maksimum
600 ekW
600 ekW
Peringkat Minimum
455 ekW
455 ekW
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Konsumsi Bahan Bakar Rendah
Konsumsi Bahan Bakar Rendah

Ikhtisar

Genset Diesel 455 - 600 ekW

Genset diesel C18 telah dikembangkan untuk aplikasi misi penting, siaga, maupun utama Anda. Menghasilkan daya yang andal dari 455 hingga 600 ekW pada 60 Hz, memenuhi persyaratan respons transien ISO 8528-5 dan dibuat untuk menerima 100% beban tetapan dalam satu langkah. Jajaran genset C18 kami beragam mulai dari sistem konsumsi bahan bakar rendah hingga Strategi Emisi/Bahan Bakar bersertifikat EPA Darurat Stasioner (Tier 2).

Keunggulan

Hingga 55% Reduksi Jejak Karbon

Membutuhkan lebih sedikit ruang untuk pemasangan

Lebih besar dari 15% kW/m2

Terintegrasi Cat® Product Link™ Sistem Kontrol

  • Lacak Parameter Kesehatan dan Pengoperasian Genset
  • Pelacakan Pemanfaatan dan Kinerja Genset

Spesifikasi Produk untuk C18 (60 Hz)

Peringkat Maksimum 600 ekW 600 ekW
Peringkat Minimum 455 ekW 455 ekW
Strategi Emisi/Bahan Bakar Konsumsi Bahan Bakar Rendah Konsumsi Bahan Bakar Rendah
Tegangan 208 hingga 600 Volt 208 hingga 600 Volt
Frekuensi 60 Hz 60 Hz
Kecepatan 1800 rpm 1800 rpm
Siklus Kerja Siaga, Utama Siaga, Utama
Model Engine Diesel Berpendingin Air C18 ATAAC, I-6, 4 Langkah Diesel Berpendingin Air C18 ATAAC, I-6, 4 Langkah
Diameter 5.71 in 145 mm
Langkah 7.2 in 183 mm
Kapasitas Silinder 1106.4 in³ 18.1 l
Rasio Kompresi 14.5:1 14.5:1
Aspirasi Aftercooler Udara ke Udara Aftercooler Udara ke Udara
Sistem Bahan Bakar Injeksi unit elektronik Injeksi unit elektronik
Tipe Pengatur Adem™A4 Adem™A4
Panjang - Maksimum 218.5 in 5550 mm
Lebar - Maksimum 80.9 in 2056 mm
Tinggi - Maksimum 107.8 in 2737 mm

C18 (60 Hz) Perlengkapan Standar

Saluran Masuk Udara

  • Air cleaner

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner tugas ringan
  • Turbocharger
  • Inti aftercooler

Sistem Pengaturan

  • Pengatur elektronik Cat (ADEM A4)

Sistem Kontrol

  • GCCP 1.2

Pendinginan

  • Radiator dan kipas pendingin dengan pelindung
  • Penggerak kipas, penggerak alternator pengisian baterai
  • Saluran pengurasan cairan pendingin dengan katup
  • Caterpillar extended life coolant
  • Radiator terpasang di paket

Saluran buang

  • Saluran keluar flensa buang

Sistem Buang

  • Gasket fleks buang baja antikarat, tutup hujan, dan flensa buang SAE untuk penggunaan pelanggan - dikirim terpisah

Bahan Bakar

  • Pompa priming bahan bakar
  • Filter bahan bakar sekunder
  • Filter bahan bakar primer dengan separator air terpadu

Sistem Bahan Bakar

  • Tangki bahan bakar set terbuka untuk 8 jam standar

Generator dan Attachment

  • Sesuai dengan kinerja dan karakteristik output engine Cat
  • Regulator tegangan terintegrasi (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • Panel kabel (AC/DC) tegangan rendah tersendiri
  • Generator Rangka A - Perlindungan IP21
  • Regulator tegangan terintegrasi (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • Pemutus arus opsi wajib, IEC, 3 kutub, dipasang di pusat daya
  • Pusat daya, IP22

Generator

  • Perlindungan IP23
  • Sesuai dengan kinerja dan karakteristik output engine Cat
  • Modul penyesuaian beban memberikan bantuan pada engine untuk mengatasi dampak beban dan meningkatkan penerimaan beban serta waktu pemulihan

Pemutusan Daya

  • Bus bar

Panel Kontrol

  • Kontroler Genset GCCP

Sistem Pelumas

  • Oli pelumas
  • Katup saluran pembuangan oli

Dudukan

  • Isolator getaran karet

Sistem Pemasangan

  • Isolator getaran linear terkurung antara dasar dan engine-generator, mencakup kemampuan angkat dan titik penghentian untuk saluran pembuangan oli pelumasan dan cairan pendingin

Start/Pengisian

  • Baterai 24 Volt dengan rak dan kabel
  • Motor starter 24 volt
  • Baterai

Umum

  • Engine dan alternator sudah dicat warna Caterpillar Yellow
  • Cat - Caterpillar yellow kecuali rel dan radiator hitam mengkilap

C18 (60 Hz) Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner elemen ganda
  • Air cleaner elemen tunggal

Saluran buang

  • Muffler industri, pemukiman, penting

Pemutus arus

  • Pemutus arus (IEC-nilai tetapan 100%) 3 Kutub - Bermotor
  • Strip terminal daya
  • Pemutus arus (IEC-nilai tetapan 100%) 3 Kutub - Terpasang di Paket
  • Shunt trip untuk pemutus arus IEC
  • Perangkat pemutus arus dengan pad yang dapat digembok
  • Kontak bantu pemutus arus (IEC)
  • Pemutus arus (IEC-nilai tetapan 100%) 4 Kutub - Terpasang di Paket
  • Pemutus arus (IEC-nilai tetapan 100%) 4 Kutub - Bermotor

Generator

  • Heater antikondensasi
  • Generator besar dan premium
  • Eksitasi: [ ] Tereksitasi magnet permanen (PMG, Permanent magnet excitation) (PM) [ ] Tereksitasi Internal (IE, Internally Excited)

Pemutusan Daya

  • Pemutus arus, terdaftar UL
  • Pemutus arus, memenuhi IEC

Panel Kontrol

  • Modul pembagi beban
  • Modul annunciator lokal & jarak jauh
  • GCCP 1.2, GCCP 1.5
  • Perangkat lunak monitoring jarak jauh
  • Modul I/O digital

Sistem Kontrol

  • Perangkat pelindung: Relai kerusakan pembumian - Relai kerusakan pembumian kebocoran arde - Shutdown beban berlebih melalui pemutus arus - Alarm tingkat bahan bakar rendah - Shutdown tingkat bahan bakar rendah - Alarm tingkat bahan bakar tinggi - Sensor tingkat bahan bakar
  • Modul alarm lokal
  • Klakson alarm lokal
  • Tampilan temperatur oli
  • GCCP 1.5
  • Kontak bebas tegangan
  • Modul annunciator jarak jauh

Start/Pengisian

  • Sistem start tugas berat
  • Pengisi daya baterai
  • Heater mantel air
  • Alternator pengisian daya
  • Baterai besar

Sistem Pendinginan

  • Alarm temperatur cairan pendingin rendah
  • Flensa saluran radiator

Penutup

  • Penutup berperedam suara

Sistem Buang

  • Muffler yang dipasang pada engine
  • Flensa GP 8 dan 10 inci
  • Muffler ujung keluar/masuk 10, 25, dan 35
  • Pelindung manifold dan turbocharger
  • Kit elbow 8 dan 10 inci

Sistem Bahan Bakar

  • Pompa pemindahan bahan bakar manual
  • Integral - Alas tangki bahan bakar dinding ganda
  • Sistem pemindahan bahan bakar

Umum

  • Sertifikasi CSA
  • Sertifikasi Seismik sesuai peraturan bangunan yang berlaku: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Tangki bahan bakar dinding ganda integral & bawah alas terdaftar UL
  • Alas sempit, lebar, atau geser
  • Tangki bahan bakar integral dengan dinding tunggal atau ganda
  • Sakelar Transfer Otomatis (ATS, Automatic Transfer Switches)
  • Paket UL 2200
  • Opsi berikut ini didasarkan pada konfigurasi regional dan produk:
  • Tangki bahan bakar bawah alas dinding tunggal atau ganda
  • Pernyataan Kesesuaian EEC
  • Penutup dengan peredam suara, perlindungan dari cuaca, atau perlindungan dari cuaca ambien tinggi
  • Penutup: Peredaman suara, perlindungan dari cuaca
  • Sertifikat Kepatuhan (CE, Certificate of Conformance) UE

Generator dan Attachment

  • Perlindungan terhadap masuknya benda asing
  • Eksitasi magnet permanen (PMG, permanent magnet excitation)
  • Generator CIP Rangka A
  • Frame generator LC
  • Generator besar frame LC
  • Generator ukuran besar Rangka A
  • Generator CIP frame LC
  • Heater ruangan

Sistem Pelumas

  • Wadah pompa manual

Starter dan Pengisi Daya

  • Heater mantel air
  • Pengisi daya baterai 5 Amp
  • Sakelar pemutus baterai

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana C18 (60 Hz) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

C18 Kanan Belakang

C18 Kiri Belakang

C18 Kanan Depan

C18 Kiri Depan

Penutup

Penutup

C18 Kanan Belakang
C18 Kiri Belakang
C18 Kanan Depan
C18 Kiri Depan
Penutup
Penutup

360 View
360 View