Generator Diesel 3512 (60 HZ) | 890-1250 kW

Genset Diesel 3512 (60 Hz)

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Siaga
1250/1100 ekW
1250/1100 ekW
Peringkat Daya Utama
1135/1000 ekW
1135/1000 ekW
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Konsumsi Bahan Bakar Rendah
Konsumsi Bahan Bakar Rendah

Ikhtisar

Genset Diesel 890 - 1250 ekW

Menghasilkan daya yang andal dari 890 hingga 1250 ekW pada 60 Hz, genset diesel 3512 dibangun untuk memenuhi aplikasi terpenting, siaga, dan utama Anda. Kami mendesain masing-masing genset sesuai persyaratan respons transien ISO 8528-5 dan mampu menerima 100% beban tetapan dalam satu langkah. Genset menawarkan sistem konsumsi bahan bakar rendah.

Keunggulan

Lebih dari 4,000,000,000 Jam Operasi Global

Kinerja yang telah terbukti dalam aplikasi tugas berat

Lebih dari 200,000 Dikirim

Sejak 1981, memimpin pasar engine besar

Dioptimalkan untuk 6% Konsumsi Bahan Bakar Lebih Rendah

Menunjukkan penghematan biaya operasi

Spesifikasi Produk untuk 3512 (60 Hz)

Peringkat Siaga 1250/1100 ekW 1250/1100 ekW
Peringkat Daya Utama 1135/1000 ekW 1135/1000 ekW
Strategi Emisi/Bahan Bakar Konsumsi Bahan Bakar Rendah Konsumsi Bahan Bakar Rendah
Tegangan 380 hingga 13.800 Volt 380 hingga 13.800 Volt
Frekuensi 60 Hz 60 Hz
Kecepatan 1800 rpm 1800 rpm
Siklus Kerja Aplikasi Siaga, Terpenting, Utama, Kontinu Aplikasi Siaga, Terpenting, Utama, Kontinu
Peringkat Maksimum 1250 ekW 1250 ekW
Peringkat Minimum 890 ekW 890 ekW
Model Engine Diesel Berpendingin Air 3512 TA, V-12, 4 Langkah Diesel Berpendingin Air 3512 TA, V-12, 4 Langkah
Diameter 6.69 in 170 mm
Langkah 7.48 in 190 mm
Kapasitas Silinder 3161.03 in³ 51.8 l
Rasio Kompresi 13.5:1 13.5:1
Aspirasi TA TA
Sistem Bahan Bakar Injeksi Unit Langsung Injeksi Unit Langsung
Tipe Pengatur Woodward Woodward
Panjang - Minimum 214.8 in 5456 mm
Panjang - Maksimum 219 in 5562 mm
Lebar - Minimum 77.8 in 1975 mm
Lebar - Maksimum 78.1 in 1984 mm
Tinggi - Minimum 90.7 in 2307 mm
Tinggi - Maksimum 93.2 in 2367 mm
Bobot Kering - Genset (minimum) 22210 lb 10080 kg
Bobot Kering - Genset (maksimum) 23149 lb 10500 kg

3512 (60 Hz) Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner; tipe kanister elemen tunggal dengan indikator servis

Saluran Masuk Udara

  • Air cleaner

Pendinginan

  • Kipas radiator dan penggerak kipas
  • JWAC.

Saluran buang

  • Saluran keluar flensa buang
  • Manifold buang kering

Bahan Bakar

  • Filter bahan bakar sekunder
  • Filter bahan bakar primer dengan separator air terpadu
  • Cooler bahan bakar; tidak disertakan dalam paket tanpa radiator
  • Filter bahan bakar sekunder
  • Pompa priming bahan bakar

Generator

  • Perlindungan IP23
  • Sesuai dengan kinerja dan karakteristik output engine Cat

Pemutusan Daya

  • Bus bar

Panel Kontrol

  • Data link modul aksesori
  • Keunggulannya antara lain:
  • Tegangan lebih/kurang (27/59)
  • Temperatur cairan pendingin
  • Urutan fase generator
  • Data link modul annunciator seri
  • Temperatur cairan pendingin rendah
  • Tekanan oli rendah
  • Volt DC
  • Tegangan lebih/kurang (27/59)
  • Kontrol otomatis/start/stop
  • Monitor diode exciter
  • Kegagalan starter (start berlebih)
  • 6 input digital yang dapat diprogram
  • Penghenti darurat
  • Generator terpasang - muka belakang
  • Fungsi relai pelindung yang dapat diprogram:
  • Faktor daya (per fase & rata-rata)
  • Konfirmasi alarm
  • Volt DC
  • kVA (per fase, rata-rata, & persen)
  • Kecepatan berlebih
  • IVR mencakup:
  • Peredam RFI
  • Tombol tekan penghenti darurat
  • Radiator terpasang di paket (kecuali C175)
  • Kecepatan berlebih
  • Penghenti darurat
  • kVAr (per fase, rata-rata, & persen)
  • Muka depan dengan seal lingkungan
  • Data link pelanggan (Modbus RTU)
  • Pembatas exciter min / maks
  • Penyesuaian kecepatan
  • Jam operasi
  • Pengukuran RMS AC aktual, 3-fase, akurasi +/-2%
  • Kemampuan droop reaktif
  • Layar dapat disesuaikan
  • Volt (L-L & L-N)
  • Fungsi PLC
  • Indikasi digital untuk:
  • RPM
  • Temperatur cairan pendingin tinggi
  • Indikasi digital untuk:
  • kW-jam (total)
  • Frekuensi lebih/kurang (81 o/u)
  • Temperatur cairan pendingin rendah
  • Operasi DC 24 Volt
  • kW-jam (total)
  • Tekanan oli (psi, kPa, atau bar)
  • Peringatan/shutdown dengan indikasi LED umum terkait shutdown untuk:
  • kVAr-jam (total)
  • EMCP 4.2B
  • 2 Output relai yang dapat diprogram (Form C)
  • kVAr-jam (total)
  • kW (per fase, rata-rata, & persen)
  • kVAr (per fase, rata-rata, & persen)
  • Timer pendinginan engine
  • Frekuensi lebih/kurang (81 o/u)
  • Timer pendinginan engine
  • Pengukuran RMS AC aktual, 3-fase, akurasi +/-2%
  • Tingkat cairan pendingin rendah
  • Frekuensi (Hz)
  • Kontrol:
  • Urutan fase generator
  • Temperatur cairan pendingin tinggi
  • Komunikasi:
  • Kecepatan mundur (kW) (32)
  • Volt (L-L dan L-N), frekuensi (Hz)
  • Konfirmasi alarm
  • Muka depan dengan seal lingkungan
  • Kontrol:
  • Jam operasi
  • Generator terpasang - muka belakang
  • Faktor daya (per fase & rata-rata)
  • kW (per fase, rata-rata, & persen)
  • Fungsi relai pelindung yang dapat diprogram:
  • Lakukan start siklus engine
  • Kecepatan mundur (kW) (32)
  • Operasi DC 24 Volt
  • Pengujian lampu
  • SMS alarm/keterangan kejadian
  • Kegagalan starter (start berlebih)
  • Paket genset mencakup regulator tegangan (IVR) Caterpillar
  • Peringatan/shutdown dengan indikasi LED umum terkait shutdown untuk:
  • SMS alarm/keterangan kejadian
  • 4 output relai yang dapat diprogram (Form A)
  • Pengujian lampu
  • Fitur histogram beban
  • Temperatur cairan pendingin
  • Kontrol otomatis/start/stop
  • Arus berlebih (50 / 51)
  • kVA (per fase, rata-rata, & persen)
  • Mode KVAR/PF
  • Lakukan start siklus engine
  • Sensor tegangan 3 Fase
  • 2 Output digital yang dapat diprogram
  • Tekanan oli rendah
  • Daya reaktif mundur (kVAr) (32RV)
  • Kontroler Genset EMCP 4
  • RPM
  • Tekanan oli (psi, kPa, atau bar)
  • Amp (per fase & rata-rata)
  • Tingkat cairan pendingin rendah
  • Amp (per fase & rata-rata)
  • Kontroler EMCP4.2 mencakup:

Sistem Pendinginan

  • Kipas radiator dan penggerak kipas
  • Pelindung kipas dan sabuk
  • JWAC
  • Caterpillar extended life coolant
  • Sensor tingkat cairan pendingin
  • Saluran pengurasan cairan pendingin dengan katup

Sistem Buang

  • Manifold buang kering.
  • Saluran keluar flensa buang

Sistem Bahan Bakar

  • Cooler bahan bakar; tidak disertakan dalam paket tanpa radiator
  • Saluran bahan bakar fleksibel - dikirim terpisah
  • Filter bahan bakar sekunder
  • Pompa priming bahan bakar

Sistem Pengaturan

  • Pengatur Isokron Woodward 2301A

Sistem Pelumas

  • Oil cooler pelumas integral
  • Filter, pengisi, dan dipstick oli
  • Saluran pembuangan oli dan katup
  • Pembuangan asap
  • Pompa oli pelumas tipe roda-gigi.
  • Oli pelumas

Sistem Pemasangan

  • Dudukan anti-getaran karet - dikirim terpisah
  • Rel - pemasangan engine/generator/radiator

Sistem Start/Pengisian

  • Sakelar pemutus baterai
  • Baterai dan rak baterai dengan kabel
  • Motor starter elektrik 24 volt

Generator dan Attachment

  • LV
  • Detektor temperatur putar
  • 3 Fase tanpa sikat, Kutub menonjol
  • Rangka 1800 adalah Kumparan bentuk, Eksitasi magnet permanen (PMG, Permanent magnet excitation), dengan detektor temperatur kumparan
  • Sistem isolasi NEMA Kelas H, kenaikan temperatur Kelas H pada ambien 40C (125C utama/150C siaga)
  • Paket genset mencakup regulator tegangan digital Caterpillar (CDVR, Caterpillar's digital voltage regulator)
  • CDVR mencakup kemampuan droop reaktif, sensor tegangan 3 fase, mode KVAR/PF, peredam RFI, exciter min/maks. Monitor diode pembatas dan exciter
  • 6 Kabel
  • Eksitasi Internal (IE, Internal excitation)
  • Koneksi bar bus, dipasang di tengah atas, entri kabel atas. Model 50 Hz: pola lubang standar IEC
  • Kumparan acak
  • Kumparan acak
  • LV
  • 6 Kabel
  • 3 Fase tanpa sikat, Kutub menonjol

Umum

  • Servis tangan kanan
  • Kuning Caterpillar dengan rel & radiator hitam sangat mengkilap
  • Flywheel dan Rumah flywheel-SAE No. 00
  • Rotasi standar SAE
  • Cat - Caterpillar yellow kecuali rel dan radiator hitam mengkilap

3512 (60 Hz) Perlengkapan Opsional

Saluran buang

  • Muffler buang

Sistem Pemasukan Udara

  • Perlindungan udara masuk
  • Air cleaner - elemen ganda
  • Adaptor saluran masuk udara jarak jauh

Generator

  • Generator besar dan premium
  • Eksitasi Internal (IE, Internal excitation)
  • Eksitasi magnet permanen (PMG, permanent magnet excitation)
  • Heater antikondensasi

Pemutus arus

  • Konektor breaker
  • Koneksi Pemutus EMAX
  • Pemutus EMAX
  • Penutup - Kemasan kontrol
  • Opsi entri kabel
  • Tegangan rendah, lubang standar IEC
  • Koneksi daya busbar opsional
  • Koneksi bar bus

Pemutusan Daya

  • Pemutus arus, memenuhi IEC
  • Pemutus arus, terdaftar UL

Panel Kontrol

  • Modul annunciator
  • Opsi antarmuka pelanggan
  • Kotak tambahan
  • Grup pemasangan - Klip kotak eksternal
  • Pengatur
  • Monitoring temperatur generator

Sistem Pendinginan

  • Heat exchanger
  • Radiator PGS 3512 MUI 1500
  • Pengukur sakelar level air

Dudukan

  • Isolator getaran tipe pegas
  • Isolator IBC
  • Dudukan karet anti-getaran

Sertifikat

  • Pernyataan Kesesuaian UE
  • Tanda Kesesuaian Eurasia (EAC, Eurasian Conformity)
  • Sertifikasi Uni Eropa
  • Genset Pedoman Eropa, DoI (Declaration of Incorporation, Pernyataan Penggunaan)

Start/Pengisian

  • Heater mantel air
  • Pengisi daya baterai
  • Alternator pengisian daya
  • Sistem start tugas berat
  • Baterai besar
  • Motor start udara dengan kontrol dan peredam suara

Sistem Buang

  • Fitting fleksibel
  • Muffler
  • Kit pemasangan menembus dinding

Sistem Bahan Bakar

  • Filter bahan bakar primer

Generator dan Attachment

  • Kit heater ruangan
  • Konversi generator - IE dan PM

Instrumentasi

  • Pirometer

Sistem Pelumas

  • Bak penampung tingkat oli reg-1 dangkal
  • Wadah pompa prapelumasan manual
  • Pompa prapelumasan elektrik

Sistem Pemasangan

  • Opsi isolator getar

Sistem Perlindungan

  • Relief valve eksplosi

Pengujian / Laporan Khusus

  • Laporan uji PGS @ faktor daya 0.8
  • Pentanahan netral - LV
  • Laporan uji PGS pada faktor daya 1,0
  • Sertifikasi seismik IBC
  • Koneksi pentanahan netral

Sistem Start/Pengisian

  • Pengisi daya baterai (10 dan 20 amp)
  • Set baterai - 24 Volt, kering
  • Motor starter elektrik - 24 Volt Ganda
  • Alternator pengisian daya
  • Heater mantel air
  • Alat bantu start

Umum

  • Tangki bahan bakar integral & bawah alas
  • Penutup: Peredaman suara, perlindungan dari cuaca
  • Grup pembatas engine - terpasang
  • Sertifikasi Seismik sesuai peraturan bangunan yang berlaku: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Sertifikasi CSA
  • Tangki bahan bakar dinding ganda integral & bawah alas terdaftar UL
  • Opsi berikut ini didasarkan pada konfigurasi regional dan produk:
  • Sakelar Transfer Otomatis (ATS, Automatic Transfer Switches)
  • Paket UL 2200
  • Sertifikat Kepatuhan (CE, Certificate of Conformance) UE
  • Pernyataan Kesesuaian EEC

Lihat bagaimana 3512 (60 Hz) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Genset Overhang Belakang Modular 3512 MUI

Genset Overhang Belakang Modular 3512 MUI

Genset Overhang Belakang Modular 3512 MUI

Genset Overhang Belakang Modular 3512 MUI

Genset Overhang Belakang Modular 3512 MUI
Genset Overhang Belakang Modular 3512 MUI
Genset Overhang Belakang Modular 3512 MUI
Genset Overhang Belakang Modular 3512 MUI

360 View