Genset
Peringkat Utama | 200 kVA 200 kVA |
Frekuensi | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Tegangan | 220 - 480 V 220 - 480 V |
Strategi Bahan Bakar/Emisi | Stage V UE Stage V UE |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Genset XQP200 ini memenuhi standar emisi Stage V UE. Setiap model meningkatkan fleksibilitas, yang dengan mudah mengalihkan antara 50 dan 60 Hz, sehingga satu alat berat dapat memenuhi berbagai ketentuan beban di berbagai kawasan dan aplikasi, termasuk tambang, manufaktur, minyak dan gas, serta konstruksi.
Memaksimalkan waktu operasi sebelum servis rutin diperlukan
Waktu operasi yang lama diberikan melalui peralihan dari tangki dasar ke tangki besar eksternal
Kemudahan mengganti frekuensi melalui link terminal menghapus pembatasan geografis sehingga genset dapat digunakan di mana saja diperlukan
Peringkat Utama | 200 kVA 200 kVA |
Frekuensi | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Tegangan | 220 - 480 V 220 - 480 V |
Strategi Bahan Bakar/Emisi | Stage V UE Stage V UE |
Engine | C7.1 Cat® C7.1 Cat® |
Bahan Bakar | Diesel Diesel |
Lebar | 56 in 1420 mm |
Tinggi | 93 in 2350 mm |
Panjang | 161 in 4085 mm |
Bobot - Dengan Oli Pelumas dan Cairan Pendingin | 8049 lb 3651 kg |
100% Beban 50 Hz | 11.5 gal/hr 43.4 l/hr |
100% Beban 60 Hz | 14.3 gal/hr 54.3 l/hr |
75% Beban 50 Hz | 8.6 gal/hr 32.4 l/hr |
75% Beban 60 Hz | 10.5 gal/hr 39.9 l/hr |
Daya Suara di 1 meter (3 kaki) @ 75% dari peringkat (50Hz) | 75.1 dB(A) 75.1 dB(A) |
XQP200
XQP200
XQP200
XQP200
Fitur Desain Kokoh Produk Cat Rental Power XQP
Fitur Listrik Produk Cat Rental Power XQP
Pelatihan Start/Stop Generator Bergerak XQP30 - XQP500 Cat
Stop Darurat Generator Bergerak Cat Anda