Genset Diesel 1320-1875 kVA

Genset Diesel 3512B (50 Hz) 1600 - 1875 kVA

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Siaga
1875/1750 kVA
1875/1750 kVA
Peringkat Daya Utama
1700/1600 kVA
1700/1600 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Bahan Bakar Rendah, Emisi Rendah
Bahan Bakar Rendah, Emisi Rendah

Ikhtisar

Genset Diesel 1600 - 1875 kVA

Menghasilkan daya yang andal dari 1600 hingga 1875 kVA di 50 Hz, genset diesel 3512B dibangun untuk memenuhi aplikasi terpenting, kontinu, siaga, dan utama Anda. Kami mendesain masing-masing genset sesuai persyaratan respons transien ISO 8528-5 dan mampu menerima 100% beban tetapan dalam satu langkah. Genset menawarkan sistem konsumsi bahan bakar rendah dan emisi yang rendah.

Keunggulan

Lebih dari 4,000,000,000 jam operasi global

Kinerja yang telah terbukti dalam aplikasi tugas berat

Lebih dari 200,000 Dikirim

Sejak 1981, memimpin pasar engine besar

Dioptimalkan untuk 11% Konsumsi Bahan Bakar Lebih Rendah

Menunjukkan penghematan biaya operasi

Spesifikasi Produk untuk 3512B (50 Hz) 1600 - 1875 kVA

Peringkat Siaga 1875/1750 kVA 1875/1750 kVA
Peringkat Daya Utama 1700/1600 kVA 1700/1600 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar Bahan Bakar Rendah, Emisi Rendah Bahan Bakar Rendah, Emisi Rendah
Tegangan 380 hingga 415 Volt 380 hingga 415 Volt
Frekuensi 50 Hz 50 Hz
Kecepatan 1500 rpm 1500 rpm
Siklus Kerja Siaga, Terpenting, Utama Siaga, Terpenting, Utama
Peringkat Maksimum 1875 kVA 1875 kVA
Peringkat Minimum 1600 kVA 1600 kVA
Model Engine Diesel Berpendingin Air 3512B TA, V-12, 4 Langkah Diesel Berpendingin Air 3512B TA, V-12, 4 Langkah
Diameter 6.69 in 170 mm
Langkah 8.46 in 215 mm
Kapasitas Silinder 3576 in³ 58.6 l
Kapasitas - HD 3576 in³ 58.56 l
Rasio Kompresi 15,5:1 HD 15,5:1 HD
Aspirasi TA TA
Sistem Bahan Bakar Injeksi Unit Elektronik Injeksi Unit Elektronik
Tipe Pengatur ADEM™ A3 ADEM™ A3
Langkah - HD 8.46 in 215 mm
Panjang - Minimum 224.8 in 5709 mm
Panjang - Maksimum 224.8 in 5709 mm
Lebar - Minimum 90 in 2286 mm
Lebar - Maksimum 90 in 2286 mm
Tinggi - Minimum 95.3 in 2420 mm
Tinggi - Maksimum 95.3 in 2420 mm
Bobot Kering - Genset (minimum) 27132 lb 12307 kg
Bobot Kering - Genset (maksimum) 27132 lb 12307 kg

3512B (50 Hz) 1600 - 1875 kVA Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner, tipe kanister elemen tunggal dengan indikator servis

Saluran Masuk Udara

  • Air cleaner

Pendinginan

  • Radiator terpasang di paket (kecuali C175)

Panel Kontrol

  • Penyesuaian kecepatan
  • Tekanan oli (psi, kPa, atau bar)
  • 4 output relai yang dapat diprogram (Form A)
  • kVAr (per fase, rata-rata, & persen)
  • Frekuensi lebih/kurang (81 o/u)
  • Jam operasi
  • Data link modul aksesori
  • SMS alarm/keterangan kejadian
  • Amp (per fase & rata-rata)
  • Volt DC
  • Frekuensi (Hz)
  • 2 Output relai yang dapat diprogram (Form C)
  • kVAr-jam (total)
  • Volt (L-L & L-N)
  • RPM
  • kW (per fase, rata-rata, & persen)
  • Tegangan lebih/kurang (27/59)
  • Muka depan dengan seal lingkungan
  • Kontrol:
  • Timer pendinginan engine
  • Data link pelanggan (Modbus RTU)
  • Temperatur cairan pendingin tinggi
  • 2 Output digital yang dapat diprogram
  • Faktor daya (per fase & rata-rata)
  • Operasi DC 24 Volt
  • Kecepatan berlebih
  • Konfirmasi alarm
  • Pengujian lampu
  • kW-jam (total)
  • Temperatur cairan pendingin rendah
  • Penghenti darurat
  • Urutan fase generator
  • Kontrol otomatis/start/stop
  • Cat ECS 100
  • Tekanan oli rendah
  • Lakukan start siklus engine
  • Fungsi relai pelindung yang dapat diprogram:
  • Kecepatan mundur (kW) (32)
  • Generator terpasang - muka belakang
  • Indikasi digital untuk:
  • Arus berlebih (50 / 51)
  • Peringatan/shutdown dengan indikasi LED umum terkait shutdown untuk:
  • kVA (per fase, rata-rata, & persen)
  • Data link modul annunciator seri
  • Tombol penghenti darurat
  • Daya reaktif mundur (kVAr) (32RV)
  • 6 Input digital yang dapat diprogram
  • Kegagalan starter (start berlebih)
  • Tingkat cairan pendingin rendah
  • Komunikasi
  • Temperatur cairan pendingin
  • Pengukuran RMS AC aktual, 3 fase, akurasi +/-2%

Saluran buang

  • Saluran keluar flensa buang

Bahan Bakar

  • Filter bahan bakar primer dengan separator air terpadu
  • Filter bahan bakar sekunder
  • Pompa priming bahan bakar

Sistem Kontrol

  • Kegagalan starter (start berlebih)
  • Kontrol otomatis/start/stop
  • Cat ECS 100
  • Pengujian lampu
  • Tombol tekan penghenti darurat
  • 4 input digital yang dapat diprogram
  • Volt (L-L & L-N)
  • Tingkat cairan pendingin rendah
  • Kecepatan berlebih
  • frekuensi (Hz)
  • Lakukan start siklus engine
  • Volt DC
  • Temperatur cairan pendingin
  • Konfirmasi alarm
  • Pengukuran RMS AC aktual, 3-fase, akurasi +/-2%
  • Komunikasi
  • Operasi DC 24 Volt
  • Timer pendinginan engine
  • RPM
  • Indikator peringatan/shutdown
  • Indikasi digital untuk:
  • Tekanan oli
  • Tekanan oli rendah
  • Amp (per fase & rata-rata)
  • Penyesuaian kecepatan
  • Penghenti darurat
  • 4 output digital yang dapat diprogram
  • Jam operasi
  • Temperatur cairan pendingin tinggi

Generator

  • Sesuai dengan kinerja dan karakteristik output engine Cat
  • Perlindungan IP23

Pemutusan Daya

  • Bus bar

Sistem Generator

  • Eksitasi Internal (IE, Internal excitation)
  • Isolasi Kelas H NEMA
  • Regulator tegangan digital Caterpillar (CDVR, Caterpillar's digital voltage regulator)
  • Kenaikan temperatur Kelas H pada 40C ambien
  • Sensor tegangan 3 fase
  • Koneksi bar bus
  • exciter min/maks
  • Kumparan acak
  • 3 Fase tanpa sikat, Kutub menonjol
  • Peredam RFI
  • Detektor temperatur putar
  • 6 Kabel

Literatur

  • Buku Petunjuk Pengoperasian & Perawatan
  • Buku suku cadang

Sistem Pendinginan

  • Saluran pengurasan cairan pendingin dengan katup
  • Kipas radiator dan penggerak kipas
  • Pelindung kipas dan sabuk
  • JWAC
  • Caterpillar extended life coolant. (Tidak disertakan dalam paket tanpa radiator, SF44CTS terpasang, radiator atau heat exchanger dikirim terpisah)
  • Sensor tingkat cairan pendingin (Tidak disertakan dalam paket tanpa radiator)

Sistem Buang

  • Manifold buang kering
  • Saluran keluar bermuka flensa

Sistem Bahan Bakar

  • Saluran bahan bakar fleksibel - dikirim terpisah
  • Filter bahan bakar sekunder
  • Pompa priming bahan bakar
  • Cooler bahan bakar; tidak disertakan dalam paket tanpa radiator

Generator dan Attachment

  • 6 Kabel
  • Catatan: Rangka 1800 adalah kumparan bentuk, eksitasi magnet permanen (PMG, permanent magnet excitation), dengan detektor suhu kumparan
  • Koneksi busbar, dipasang di tengah atas, entri kabel atas
  • Mode KVAR / PF
  • Eksitasi Internal (IE, Internal excitation)
  • Paket genset mencakup: Regulator (CDVR)
  • Peredam RFI
  • Detektor temperatur putar
  • Isolasi Kelas H NEMA
  • Model 50 Hz: Pola lubang standar IEC
  • Kemampuan droop reaktif
  • 3 Fase tanpa sikat, Kutub menonjol
  • Monitor diode exciter
  • Pembatas exciter min / maks
  • Kumparan acak
  • Sensor tegangan 3 Fase
  • LV
  • Kenaikan temperatur Kelas H pada temperatur ambien 40 °C (125 °C utama/150 °C siaga)
  • Regulator Tegangan Digital Caterpillar (CDVR, Caterpillar's Digital Voltage Regulator) mencakup:

Sistem Pengaturan

  • Pengatur Isokron Woodward 2301A

Sistem Pelumas

  • Oli pelumas
  • Pembuangan asap
  • Oil cooler pelumas integral
  • Saluran pembuangan oli dan katup
  • Pompa oli pelumas tipe roda-gigi
  • Filter, pengisi, dan dipstick oli

Sistem Pemasangan

  • Dudukan anti-getaran karet - dikirim terpisah
  • Rel - Pemasangan engine/generator/radiator

Sistem Start/Pengisian

  • Motor starter elektrik 24 volt
  • Baterai dan rak baterai dengan kabel
  • Sakelar pemutus baterai

Umum

  • Cat - Kuning Caterpillar dengan rel hitam high gloss & radiator
  • Servis kanan
  • Rotasi standar SAE
  • Flywheel dan Rumah flywheel-SAE No. 00

3512B (50 Hz) 1600 - 1875 kVA Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner elemen ganda
  • Adaptor saluran masuk udara jarak jauh
  • Perlindungan udara masuk

Saluran buang

  • Muffler buang

Generator

  • Eksitasi Internal (IE, Internal excitation)
  • Heater antikondensasi
  • Generator besar dan premium
  • Eksitasi magnet permanen (PMG, permanent magnet excitation)

Pemutus arus

  • Opsi entri kabel
  • Koneksi daya busbar opsional
  • Koneksi pemutus EMAX
  • Busbar tiang tengah
  • Pemutus arus 2000, 2500, 3200, dan 4000 Amp, 3 kutub, tetapan IEC
  • Konektor breaker
  • Pemutus arus 2000, 2500, 3200, dan 4000 Amp, 4 kutub, tetapan IEC
  • Kemasan kontrol - Penutup
  • Koneksi bar bus
  • Pemutus arus EMAX

Pemutusan Daya

  • Pemutus arus, terdaftar UL
  • Pemutus arus, memenuhi IEC

Dudukan

  • Dudukan karet anti-getaran
  • Isolator getaran tipe pegas
  • Isolator IBC

Panel Kontrol

  • Modul annunciator
  • Monitoring temperatur generator
  • Pintu panel anti vandalisme
  • Kotak tambahan
  • Grup pemasangan - Klip kotak eksternal
  • Pentanahan (Dipilih otomatis)
  • Penyesuaian kecepatan jarak jauh
  • Pemantauan PC lokal
  • Lokasi dudukan koneksi pelanggan
  • EMCP 4.4
  • Pengatur
  • Opsi antarmuka pelanggan

Start/Pengisian

  • Baterai besar
  • Motor start udara dengan kontrol dan peredam suara
  • Sistem start tugas berat
  • Heater mantel air
  • Alternator pengisian daya
  • Pengisi daya baterai

Sistem Pendinginan

  • Pengukur sakelar level air
  • Heat exchanger
  • Pengaturan radiator opsional

Sertifikasi Eropa

  • Genset Pedoman Eropa, DoI (Declaration of Incorporation, Pernyataan Penggunaan)
  • Pernyataan Kesesuaian UE
  • Sertifikasi Uni Eropa
  • Tanda Kesesuaian Eurasia (EAC, Eurasian Conformity)

Sistem Buang

  • Kit pemasangan tembus dinding
  • Muffler
  • Kit pemasangan muffler
  • Fitting fleksibel

Sistem Bahan Bakar

  • Filter bahan bakar primer

Generator dan Attachment

  • Konversi generator
  • 1500 RPM, 380/400/415 volt di 50 Hz, 3 fase, kumparan acak, Eksitasi magnet permanen (PMG, Permanent magnet excitation), Jumlah kabel = 6, pitch= 0,6667
  • Heater ruangan
  • 1500 RPM, 380/400/415 volt di 50 Hz, 3 fase, Kumparan bentuk, Eksitasi magnet permanen (PMG, Permanent magnet excitation), Jumlah kabel = 6, pitch= 0,6667
  • 1500 RPM, 380/400/415 volt di 50 Hz, 3 fase, kumparan acak, Eksitasi internal (IE, Internal excitation), Jumlah kabel = 6, pitch= 0,6667

Instrumentasi

  • Termokopel dan pirometer

Sistem Pelumas

  • Bak penampung tingkat oli reg-1 dangkal
  • Wadah pompa prapelumasan manual
  • Pompa prapelumasan elektrik

Sistem Pemasangan

  • Isolator getaran IBC
  • Isolator getaran tipe pegas

Sistem Perlindungan

  • Relief valve eksplosi

Pengujian / Laporan Khusus

  • Laporan uji PGS pada faktor daya 0.80
  • Laporan uji PGS pada faktor daya 1,0
  • Sertifikasi seismik IBC
  • Pentanahan netral-LV
  • Koneksi pentanahan netral

Sistem Start/Pengisian

  • Motor starter elektrik ganda 24 volt
  • Set baterai berukuran besar
  • Heater mantel air
  • Alat bantu start eter
  • Pengisi daya baterai 20 Amp
  • Pengisi daya baterai 10 Amp

Umum

  • Grup pembatas engine

Lihat bagaimana 3512B (50 Hz) 1600 - 1875 kVA dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Genset Diesel 3512B (Kanan Belakang)

Genset Diesel 3512B (Kiri Belakang)

Genset Diesel 3512B (Kiri Depan)

Genset Diesel 3512B (Kanan Depan)

Genset Diesel 3512B (Kanan Belakang)
Genset Diesel 3512B (Kiri Belakang)
Genset Diesel 3512B (Kiri Depan)
Genset Diesel 3512B (Kanan Depan)