Genset
Peringkat Utama | 264 eKW (330 kVA) 264 eKW (330 kVA) |
Frekuensi | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Tegangan | 120 - 600 V 120 - 600 V |
Peringkat Siaga | 288 ekW (360 kVA) 288 ekW (360 kVA) |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Cat® XQ330 memberikan performa kelas dunia dan kegunaan yang telah disempurnakan. Model ini ditenagai oleh engine Cat C9.3 hemat bahan bakar dan memenuhi standar Tier 4 Final yang dilengkapi dengan Sistem Reduksi NOx Cat. Dilengkapi dengan panel kontrol EMCP 4.4, XQ330 menghadirkan antarmuka yang ramah pengguna dan penjajaran genset otomatis. Keunggulan utama dari sistem kontrol ini menawarkan perubahan tegangan yang lebih sederhana dan lebih cepat. Memberikan fleksibilitas yang lebih baik ketika berpindah di antara beberapa lokasi kerja dengan kebutuhan frekuensi dan tegangan yang berbeda, kemampuan konfigurasi otomatis meniadakan waktu yang diperlukan saat memprogram ulang unit dan potensi kesalahan. Fitur tambahan mencakup tingkat kebisingan yang lebih rendah dan konsumsi bahan bakar beban parsial yang lebih baik.
Peringkat Utama | 264 eKW (330 kVA) 264 eKW (330 kVA) |
Frekuensi | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Tegangan | 120 - 600 V 120 - 600 V |
Peringkat Siaga | 288 ekW (360 kVA) 288 ekW (360 kVA) |
Engine | C9.3B C9.3B |
Bahan Bakar | Diesel Diesel |
Tinggi - Tanpa Trailer | 78.5 in 1994 mm |
Panjang - Tanpa Trailer | 162.2 in 4120 mm |
Lebar - Tanpa Trailer | 92.8 in 1595 mm |
Bobot dengan Oli Pelumas dan Cairan Pendingin, Tanpa Trailer | 10405 lb 4720 kg |
100% Beban 60 Hz | 18.5 gal/hr 70 l/hr |
75% Beban 60 Hz | 13.7 gal/hr 52 l/hr |
50% Beban 60Hz | 9.8 gal/hr 37 l/hr |
100% Beban 50 Hz | 16.5 gal/hr 62.5 l/hr |
75% Beban 50 Hz | 12.5 gal/hr 47.3 l/hr |
Daya Suara pada 7 meter (23 kaki) pada Peringkat Utama | 70,2 dB(A) (60Hz) 70,2 dB(A) (60Hz) |