3516E (60 HZ) | Generator Diesel 2500-3000 kW

Genset Diesel 3516E (60 Hz)

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Siaga
3000 ekW
3000 ekW
Peringkat Daya Utama
2725 ekW
2725 ekW
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Tier 2
Tier 2

Ikhtisar

Genset Diesel 2725-3000 ekW

Genset diesel 3516E telah dikembangkan untuk memenuhi aplikasi siaga maupun utama Anda, serta sesuai dengan standar daya Anda. Menghasilkan daya yang andal dari 2725 hingga 3000 ekW pada 60 Hz, setiap genset didesain untuk memenuhi persyaratan respons transien ISO 8528-5 dan menerima 100% beban tetapan dalam satu langkah. Genset bersertifikasi EPA AS untuk Penggunaan Darurat Stasioner (Tier 2) Saja.

Keunggulan

Menghemat hingga 11% ruang terpasang

Membutuhkan lebih sedikit ruang untuk pemasangan

Bobot hingga 31% Lebih sedikit

Jumlah dukungan struktural yang dibutuhkan berkurang

Daya Penuh hingga 55°C Ambien

Memberikan daya penuh bahkan di hari-hari paling panas dalam setahun

Spesifikasi Produk untuk 3516E (60 Hz)

Peringkat Siaga 3000 ekW 3000 ekW
Peringkat Daya Utama 2725 ekW 2725 ekW
Strategi Emisi/Bahan Bakar Tier 2 Tier 2
Tegangan 416 hingga 13.800 Volt 416 hingga 13.800 Volt
Frekuensi 60 Hz 60 Hz
Kecepatan 1800 rpm 1800 rpm
Siklus Kerja Siaga, Terpenting, Utama Siaga, Terpenting, Utama
Peringkat Maksimum 3000 ekW 3000 ekW
Peringkat Minimum 2725 ekW 2725 ekW
Model Engine Diesel Berpendingin Air 3516E, V-16, 4 Langkah Diesel Berpendingin Air 3516E, V-16, 4 Langkah
Diameter 6.69 in 170 mm
Langkah 8.47 in 215 mm
Kapasitas Silinder 4765 in³ 78.1 l
Rasio Kompresi 13.9:1 / 14.3:1 13.9:1 / 14.3:1
Aspirasi ATAAC ATAAC
Sistem Bahan Bakar MEUI MEUI
Tipe Pengatur Adem™ A5 Adem™ A5
Panjang - Maksimum 302.4 in 7678 mm
Lebar - Maksimum 113.2 in 2874 mm
Tinggi - Maksimum 143.3 in 3639 mm
Bobot Kering - Genset (maksimum) 44930 lb 20380 kg

3516E (60 Hz) Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Tipe kanister elemen tunggal dengan indikator servis
  • Air cleaner

Pendinginan

  • Radiator terpasang di paket

Saluran buang

  • Saluran keluar flensa buang

Bahan Bakar

  • Filter bahan bakar primer dengan separator air terpadu
  • Pompa priming bahan bakar

Generator

  • Perlindungan IP23
  • Sesuai dengan kinerja dan karakteristik output engine Cat

Pemutusan Daya

  • Bus bar

Start/Pengisian

  • Sistem start tugas berat
  • Alternator pengisian daya

Panel Kontrol

  • Tegangan lebih/kurang (27/59)
  • Tombol tekan penghenti darurat
  • Penyesuaian kecepatan
  • Data link modul aksesori
  • Urutan fase generator
  • Lampu panel
  • Konfirmasi alarm
  • Generator terpasang - muka belakang
  • kW (per fase, rata-rata, & persen)
  • Timer pendinginan engine
  • Komunikasi:
  • Temperatur cairan pendingin tinggi
  • Peringatan/shutdown dengan indikasi LED umum terkait shutdown untuk:
  • Arus berlebih (50/51)
  • Amp (per fase & rata-rata)
  • Tekanan oli (psi, kPa, atau bar)
  • Data link modul annunciator seri
  • Operasi DC 24 Volt
  • Kontroler Cat ECS mencakup:
  • Volt DC
  • Daya reaktif mundur (kVAr) (32RV)
  • 6 Input digital yang dapat diprogram
  • 2 Output relai yang dapat diprogram (Form C)
  • Frekuensi (Hz)
  • Data link pelanggan (Modbus RTU)
  • Faktor daya (per fase & rata-rata)
  • kW-jam (total)
  • Cat ECS 100
  • Pengujian lampu
  • kVA (per fase, rata-rata, & persen)
  • kVAr-jam (total)
  • Temperatur cairan pendingin
  • SMS alarm/keterangan kejadian
  • Frekuensi lebih/kurang (81 o/u)
  • kVAr (per fase, rata-rata, & persen)
  • 4 output relai yang dapat diprogram (Form A)
  • Tingkat cairan pendingin rendah
  • Pengukuran RMS AC aktual, 3-fase, akurasi +/-2%
  • Kegagalan starter (start berlebih)
  • Jam operasi
  • Temperatur cairan pendingin rendah
  • 2 Output digital yang dapat diprogram
  • Tekanan oli rendah
  • Kontrol:
  • Indikasi digital untuk:
  • Muka depan dengan seal lingkungan
  • Kecepatan berlebih
  • Volt (L-L & L-N)
  • Kecepatan mundur (kW) (32)
  • Lakukan start siklus engine
  • Fungsi relai pelindung yang dapat diprogram:

Sistem Pendinginan

  • Pelindung kipas dan sabuk
  • JWAC
  • Kipas radiator dan penggerak kipas
  • Sensor tingkat cairan pendingin
  • Caterpillar extended life coolant
  • Saluran pengurasan cairan pendingin dengan katup

Sistem Buang

  • Saluran keluar bermuka flensa
  • Manifold buang kering

Sistem Bahan Bakar

  • Cooler bahan bakar; tidak disertakan dalam paket tanpa radiator
  • Pompa priming bahan bakar
  • Filter bahan bakar sekunder
  • Saluran bahan bakar fleksibel - dikirim terpisah

Generator dan Attachment

  • Isolasi Kelas H, kenaikan temperatur Kelas F pada temperatur ambien 40 °C (105 °C utama/130 °C siaga)
  • Pola lubang standar NEMA
  • Heater ruangan antikondensasi
  • Eksitasi magnet permanen (PMG, permanent magnet excitation)
  • Kumparan bentuk
  • 3 Fase tanpa sikat, Kutub menonjol
  • 6 Kabel
  • Detektor temperatur putar
  • Kotak terminal ekstensi sisi kanan, koneksi busbar, dipasang di atas, saluran masuk kabel bagian bawah

Sistem Pengaturan

  • ADEM III

Literatur

  • Buku suku cadang

Sistem Pelumas

  • Pompa oli pelumas tipe roda-gigi
  • Oil cooler pelumas integral
  • Pembuangan asap
  • Saluran pembuangan oli dan katup
  • Filter, pengisi, dan dipstick oli
  • Oli pelumas

Sistem Pemasangan

  • Dudukan anti-getaran karet - dikirim terpisah
  • Rel - pemasangan engine/generator/radiator

Sistem Start/Pengisian

  • Alternator pengisian 45 Amp
  • Baterai dan rak baterai dengan kabel
  • Sakelar pemutus baterai
  • Motor starter elektrik 24 volt

Umum

  • Servis tangan kanan
  • Cat - Kuning Caterpillar dengan rel hitam high gloss & radiator
  • Rotasi standar SAE
  • Flywheel dan rumah flywheel-SAE No. 00

3516E (60 Hz) Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara

  • Perlindungan udara masuk
  • Adaptor saluran masuk udara jarak jauh
  • Air cleaner tugas berat
  • Air cleaner elemen ganda

Pemutus arus

  • Pemutus Arus 2000, 2500, 3200, 4000 Amp, 4 Kutub, tetapan IEC
  • Rangkaian kabel pemutus arus
  • Koneksi pemutus masterpact
  • Koneksi pemutus Rangka P
  • 2000, 2500, 3200, 4000, 5000 Amp, 3 Kutub, Pemutus arus tetapan IEC
  • Koneksi bar bus
  • Koneksi pemutus Rangka R
  • Opsi entri kabel
  • 1600, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000 Amp, 3 Kutub, Pemutus arus tetapan UL-100%
  • Koneksi daya busbar opsional

Pemutusan Daya

  • Pemutus arus, memenuhi IEC

Panel Kontrol

  • Sakelar naikkan/turunkan tegangan
  • Monitoring PC (Jarak jauh dan lokal)
  • Monitoring temperatur generator
  • Penyesuaian kecepatan jarak jauh
  • Modul annunciator
  • EMCP 4.4
  • Pintu panel anti vandalisme
  • Kotak tambahan
  • Opsi antarmuka pelanggan
  • Tanah
  • Opsi bahasa
  • Opsi modul pembagi beban
  • Grup pemasangan - Klip kotak eksternal

Sistem Pendinginan

  • Radiator serpentine opsional
  • Radiator ATAAC opsional
  • Pengukur sakelar level air
  • Tangki ekspansi

Sistem Buang

  • Fitting fleksibel
  • Adaptor Y
  • Elbow
  • Muffler
  • Flensa
  • Flensa dan fitting saluran gas buang

Sistem Bahan Bakar

  • Filter bahan bakar dupleks
  • Filter bahan bakar primer

Generator dan attachment

  • Transformer arus diferensial - kelas 8,7 dan 15 kV
  • Air cleaner alternator

Instrumentasi

  • Termokopel dan pirometer

Sistem Pelumas

  • Pompa prapelumasan manual
  • Pompa prapelumasan elektrik
  • Regulator tingkat oli
  • Oli pelumasan dalam wadah standar

Sistem Pemasangan

  • Isolator getaran tipe pegas
  • Isolator getaran seismik IBC NORAD
  • Isolator efisiensi rendah tipe Puck

Koneksi Daya

  • Koneksi ground netral
  • Rangka 2700 & 3000
  • Grup ground

Pengujian / Laporan Khusus

  • Uji konsumsi bahan bakar
  • Analisis getaran torsional
  • Biaya pengujian engine standar
  • Sertifikasi IBC
  • Pengujian konsumsi genset
  • Laporan pengujian genset
  • Laporan uji PGS pada faktor daya 1,0
  • Laporan uji PGS @ faktor daya 0.8

Sistem Start/Pengisian

  • Grup pembatas engine
  • Pengisi daya baterai 10, 20, 35, dan 50 Amp
  • Penutup starter
  • Heater mantel air
  • Set baterai 24 Volt - Kering
  • Motor starter elektrik
  • Motor starter udara
  • Regulator tekanan udara

Umum

  • Logo US aid
  • Warna cat khusus

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana 3516E (60 Hz) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

3516E 3000 ekW

3516E 3000 ekW

3516E 3000 ekW

3516E 3000 ekW

3516E 3000 ekW
3516E 3000 ekW
3516E 3000 ekW
3516E 3000 ekW

3516E 60Hz 3000 ekW

3516E 60Hz 3000 ekW

360 View