D20 | C2.2 (60 HZ) | Generator Diesel 20 kW

Genset Diesel C2.2 | D20

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Siaga
20,0 ekW
20,0 ekW
Frekuensi
60 Hz
60 Hz
Strategi Emisi/Bahan Bakar
EPA TIER 4I (EPA 40 CFR Bagian 1039 Interim Tier 4) AS
EPA TIER 4I (EPA 40 CFR Bagian 1039 Interim Tier 4) AS

Ikhtisar

Genset Diesel 20 ekW

Menghasilkan daya yang andal sebesar 20 ekW pada 60 Hz, genset diesel D20 kami telah didesain agar sesuai dengan persyaratan respons transien ISO 8528-5. Semua genset D20 sudah mematuhi emisi EPA TIER 4I.

Keunggulan

Lebih dari 1000 jam Waktu Operasi Kontinu

Konektivitas Jarak Jauh 24/7/365 Pemantauan

Opsi Cat Connect memastikan genset Anda selalu siap dijalankan dan bekerja sesuai harapan.

Spesifikasi Produk untuk C2.2 | D20

Peringkat Siaga 20,0 ekW 20,0 ekW
Frekuensi 60 Hz 60 Hz
Strategi Emisi/Bahan Bakar EPA TIER 4I (EPA 40 CFR Bagian 1039 Interim Tier 4) AS EPA TIER 4I (EPA 40 CFR Bagian 1039 Interim Tier 4) AS
Tegangan 480/277, 240/120, 208/120, 600/346, 240/120 VAC 480/277, 240/120, 208/120, 600/346, 240/120 VAC
Kecepatan 1800 rpm 1800 rpm
Siklus Kerja Siaga Siaga
Model Engine Diesel Cat® C2.2, 4 silinder sejajar, 4 siklus Diesel Cat® C2.2, 4 silinder sejajar, 4 siklus
Diameter 3.3 in 84 mm
Langkah 3.9 in 100 mm
Kapasitas Silinder 134 in³ 2.2 l
Rasio Kompresi 23.3:1 23.3:1
Aspirasi Aspirasi Normal Aspirasi Normal
Sistem Bahan Bakar Jenis Kaset Mekanis Jenis Kaset Mekanis
Tipe Pengatur Mekanis Mekanis
Panjang - Maksimum 88.6 in 2250 mm
Lebar - Maksimum 41.3 in 1050 mm
Tinggi - Maksimum 57.9 in 1470 mm
Bobot Kering - Genset (maksimum) 2052 lb 930 kg

C2.2 | D20 Perlengkapan Standar

Engine

  • Sistem kelistrikan, 12 VDC
  • Engine Diesel 2,2 L, EPA TIER IV Interim

Sistem Buang

  • Manifold buang kering

Sistem Bahan Bakar

  • Pengatur mekanis

Panel Kontrol

  • GCCP 1.2. Regulator tegangan R220/R221/D350

Telematik

  • Telematika 4G LTE Product Link PL444

Generator dan Attachment Generator

  • Heater ruangan antikondensasi
  • Rangka M

Sistem Start/Pengisian

  • Motor Starter 12 V

Umum

  • Buku petunjuk pengoperasian dan perawatan
  • Buku suku cadang
  • Cat - Kuning Caterpillar kecuali rel hitam mengilap

C2.2 | D20 Perlengkapan Opsional

Saluran Masuk Udara

  • Adaptor saluran masuk udara

Sistem Pendinginan

  • Koneksi saluran masuk/saluran keluar

Saluran buang

  • Elbow, flensa
  • Fitting fleksibel
  • Muffler dan spark-arresting muffler dengan flensa pendamping
  • Expander buang

Telematik

  • Telematika Product Link PLG 601 & 641

Penutup

  • Baja dengan peredam suara & penutup berbahan aluminium

Muffler

  • Muffler 25 dBA

Sistem Start/Pengisian

  • Heater ruangan
  • Pengisi daya baterai
  • Alternator pengisian daya
  • Heater mantel air

Lihat bagaimana C2.2 | D20 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

D20

D20

D20

D20

D20

D20

D20
D20
D20
D20
D20
D20