Genset
Peringkat Utama | 300 kVA 300 kVA |
Frekuensi | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Tegangan | 127 - 480 V 127 - 480 V |
Menilai | 300 kVA Utama 300 kVA Utama |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Produk daya sewaan dengan peningkatan bahan bakar yang dioptimalkan ini ideal untuk pelanggan yang tertarik pada konsumsi bahan bakar minimal. Setiap model meningkatkan fleksibilitas, yang dengan mudah mengalihkan antara 50 dan 60 Hz, sehingga satu alat berat dapat memenuhi berbagai ketentuan beban di berbagai kawasan dan aplikasi, termasuk tambang, manufaktur, minyak dan gas, serta konstruksi.
Kemudahan mengganti frekuensi melalui link terminal menghapus pembatasan geografis sehingga genset dapat digunakan di mana saja diperlukan
Peredaman Suara dan kipas elektrik menghasilkan tingkat suara ke tingkat suara percakapan yang tenang
Waktu operasi yang lama diberikan melalui peralihan dari tangki dasar ke tangki besar eksternal
Peringkat Utama | 300 kVA 300 kVA |
Frekuensi | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Tegangan | 127 - 480 V 127 - 480 V |
Menilai | 300 kVA Utama 300 kVA Utama |
Engine | C9 Cat C9 Cat |
Bahan Bakar | Diesel Diesel |
Lebar | 55 in 1400 mm |
Tinggi | 84 in 2124 mm |
Panjang | 160 in 4065 mm |
Bobot - Dengan Oli Pelumas dan Cairan Pendingin | 8553 lb 3880 kg |
100% Beban 50Hz | 16.5 gal/hr 62.5 l/hr |
100% Beban 60Hz | 19.4 gal/hr 73.5 l/hr |
75% Beban 50Hz | 12.5 gal/hr 47.3 l/hr |
75% Beban 60Hz | 14.7 gal/hr 55.8 l/hr |
50% Beban 50Hz | 8.9 gal/hr 33.8 l/hr |
50% Beban 60Hz | 10.6 gal/hr 40.1 l/hr |
Brosur produk Caterpillar dan dokumen informasi lainnya tersedia untuk bisnis Anda yang sedang berkembang.
XQP300
XQP300
XQP300
XQP300
Fitur Desain Kokoh Produk Cat Rental Power XQP
Fitur Listrik Produk Cat Rental Power XQP
Pelatihan Start/Stop Generator Bergerak XQP30 - XQP500 Cat
Stop Darurat Generator Bergerak Cat Anda