Generator Diesel DE1250S GC (60 Hz) 1250 ekW

Genset Diesel DE1250S GC

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Minimum
1250 eKW
1250 eKW
Peringkat Maksimum
1250 eKW
1250 eKW
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Konsumsi Bahan Bakar Rendah
Konsumsi Bahan Bakar Rendah

Ikhtisar

Genset Diesel 1250 eKW

Menghasilkan daya yang andal pada 1250 ekW, 60 Hz, genset diesel DE1250S GC kami dibuat untuk memenuhi kebutuhan Anda dalam aplikasi siaga. Kami mendesain masing-masing genset sesuai persyaratan respons transien ISO 8528-5 dan mampu menerima 100% beban tetapan dalam satu langkah. Genset ini menawarkan sistem konsumsi bahan bakar rendah.

Keunggulan

Menerima 100% Beban Blok

Menunjukkan kemampuan untuk mengangkut beban besar di lokasi kerja

Daya Penuh hingga 50 °C Ambien

Memberikan daya penuh bahkan di hari-hari paling panas dalam setahun

Sesuai dengan ISO8528-5 G3 Penerimaan Beban

Mempertahankan tegangan dan frekuensi selama kejadian transien

Spesifikasi Produk untuk DE1250S GC

Peringkat Minimum 1250 eKW 1250 eKW
Peringkat Maksimum 1250 eKW 1250 eKW
Strategi Emisi/Bahan Bakar Konsumsi Bahan Bakar Rendah Konsumsi Bahan Bakar Rendah
Tegangan 380 - 480 Volt 380 - 480 Volt
Frekuensi 60 Hz 60 Hz
Kecepatan 1800 rpm 1800 rpm
Siklus Kerja Siaga Siaga
Model Engine Diesel Berpendingin Air C32 TA, V-12, 4 Langkah Diesel Berpendingin Air C32 TA, V-12, 4 Langkah
Diameter 5.71 in 145 mm
Langkah 6.38 in 162 mm
Kapasitas Silinder 1958.86 in³ 32.1 l
Rasio Kompresi 15.0:1 15.0:1
Aspirasi TA TA
Sistem Bahan Bakar EUI EUI
Tipe Pengatur Adem™A4 Adem™A4
Panjang - Minimum 164.3 in 4175 mm
Panjang - Maksimum 164.3 in 4175 mm
Lebar - Minimum 82.3 in 2090.5 mm
Lebar - Maksimum 82.3 in 2090.5 mm
Tinggi - Minimum 89.3 in 2268 mm
Tinggi - Maksimum 89.3 in 2268 mm
Bobot Kering - Genset (minimum) 15606 lb 7079 kg
Bobot Kering - Genset (maksimum) 15606 lb 7079 kg

DE1250S GC Perlengkapan Standar

Panel Kontrol

  • GCCP1.3

Sistem Pendinginan

  • Radiator

DE1250S GC Perlengkapan Opsional

Panel Kontrol

  • Perangkat lunak monitoring jarak jauh

Start/Pengisian

  • Heater mantel air

Umum

  • Air cleaner elemen tunggal atau elemen ganda
  • Panel pemutus arus, didasarkan pada konfigurasi regional dan produk

Lihat bagaimana DE1250S GC dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

DE1250S GC

DE1250S GC

DE1250S GC

DE1250S GC

DE1250S GC
DE1250S GC
DE1250S GC
DE1250S GC

360 View