Genset
Peringkat Utama | 47,5 ekW (60 kVA) 47,5 ekW (60 kVA) |
Frekuensi | 60 Hz 60 Hz |
Tegangan | 120 - 600 V 120 - 600 V |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Dengan konstruksi yang kokoh dan siap disewakan, XQ60 didesain agar mudah diangkut di sekitar lokasi proyek secara aman dan efisien. Dimensi yang lebih kecil menghemat tempat sehingga dapat dipasang di lokasi kerja secara fleksibel. XQ60 memiliki interval penggantian oli 500 jam sehingga meningkatkan waktu kerja, menurunkan biaya perawatan, serta mengonsumsi lebih sedikit komponen dan oli, yang menjadikannya lebih ramah lingkungan.
Meminimalkan kemungkinan kerusakan lingkungan di lokasi kerja
Peredaman Suara dan kipas elektrik menghasilkan tingkat suara ke tingkat suara percakapan normal
Tidak diperlukan lagi koneksi ulang untuk memenuhi persyaratan di lokasi kerja
Peringkat Utama | 47,5 ekW (60 kVA) 47,5 ekW (60 kVA) |
Frekuensi | 60 Hz 60 Hz |
Tegangan | 120 - 600 V 120 - 600 V |
Engine | Cat C3.4 Cat C3.4 |
Bahan Bakar | Diesel Diesel |
Tinggi - Tanpa Trailer | 65.3 in 1658 mm |
Panjang - Tanpa Trailer | 106.5 in 2705 mm |
Lebar - Tanpa Trailer | 41.3 in 1049 mm |
Bobot dengan Oli Pelumas dan Cairan Pendingin, Tanpa Trailer | 1305 kg 2877 lb |
100% Beban 60Hz | 3.7 gal/hr 13.9 l/hr |
75% Beban 60Hz | 2.8 gal/hr 10.5 l/hr |
50% Beban 60Hz | 1.9 gal/hr 7.1 l/hr |
Daya Suara @ 7 meter (23 kaki) @ Semua Peringkat | 63 dB(A) 63 dB(A) |
Brosur produk Caterpillar dan dokumen informasi lainnya tersedia untuk bisnis Anda yang sedang berkembang.
XQ60 Tier 4 Final
XQ60 Tier 4 Final
XQ60 Tier 4 Final
XQ60 Tier 4 Final
Pelatihan Start/Stop Generator Bergerak XQ35 dan XQ60 Cat
Stop Darurat Generator Bergerak Cat Anda