Generator Diesel 3512C (60 HZ) | 1750 kW

Genset Diesel 3512C (1750 ekW, 60 Hz)

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Siaga
1750 ekW
1750 ekW
Peringkat Daya Utama
1600 ekW
1600 ekW
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Sertifikasi EPA AS, Tier 2
Sertifikasi EPA AS, Tier 2

Ikhtisar

Genset Diesel 1750 eKW

Menghasilkan daya yang andal dari 1750 ekW pada 60 Hz, genset diesel 3512C kami dibangun untuk memenuhi aplikasi terpenting, siaga, dan utama Anda. Kami mendesain masing-masing genset sesuai persyaratan respons transien ISO 8528-5 dan mampu menerima 100% beban tetapan dalam satu langkah. Genset Bersertifikasi EPA AS untuk Penggunaan Darurat Stasioner Saja (Setara Standar Emisi Tier 2 Non-Jalan Raya)

Keunggulan

Lebih dari 4,000,000,000 Jam Operasi Global

Kinerja yang telah terbukti dalam aplikasi tugas berat

Lebih dari 200,000 Dikirim

Sejak 1981, memimpin pasar engine besar

Daya Penuh hingga 50 °C Ambien

Memberikan daya penuh bahkan di hari-hari paling panas dalam setahun

Spesifikasi Produk untuk 3512C (1750 ekW, 60 Hz)

Peringkat Siaga 1750 ekW 1750 ekW
Peringkat Daya Utama 1600 ekW 1600 ekW
Strategi Emisi/Bahan Bakar Sertifikasi EPA AS, Tier 2 Sertifikasi EPA AS, Tier 2
Tegangan 380 hingga 13.800 Volt 380 hingga 13.800 Volt
Frekuensi 60 Hz 60 Hz
Kecepatan 1800 rpm 1800 rpm
Siklus Kerja Siaga, Terpenting Siaga, Terpenting
Peringkat Maksimum 1750 ekW 1750 ekW
Peringkat Minimum 1600 ekW 1600 ekW
Model Engine Diesel Berpendingin Air 3512C ATAAC, V-12, 4 Langkah Diesel Berpendingin Air 3512C ATAAC, V-12, 4 Langkah
Diameter 6.69 in 170 mm
Langkah 8.46 in 215 mm
Kapasitas Silinder 3574 in³ 58.6 l
Rasio Kompresi 14.7:1 14.7:1
Aspirasi TA TA
Sistem Bahan Bakar Injeksi unit elektronik Injeksi unit elektronik
Tipe Pengatur ADEM™ A3 ADEM™ A3
Panjang - Minimum 231.3 in 5875 mm
Panjang - Maksimum 231.3 in 6875 mm
Lebar - Minimum 89.7 in 2279 mm
Lebar - Maksimum 89.7 in 2279 mm
Tinggi - Minimum 104.4 in 2652 mm
Tinggi - Maksimum 104.4 in 2652 mm
Bobot Kering - Genset (minimum) 31837 lb 14441 kg
Bobot Kering - Genset (maksimum) 31837 lb 14441 kg

3512C (1750 ekW, 60 Hz) Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner; tipe kanister elemen tunggal dengan indikator servis

Pendinginan

  • Radiator terpasang di paket

Saluran buang

  • Saluran keluar flensa buang

Bahan Bakar

  • Filter bahan bakar primer dengan separator air terpadu
  • Pompa priming bahan bakar
  • Filter bahan bakar sekunder

Generator

  • Sesuai dengan kinerja dan karakteristik output engine Cat
  • Perlindungan IP23

Pemutusan Daya

  • Bus bar

Panel Kontrol

  • Kontroler Genset Cat ECS

Sistem Kontrol

  • Paket genset mencakup regulator tegangan (IVR) Caterpillar. IVR mencakup kemampuan droop reaktif, sensor tegangan 3 fase, mode KVAR/PF, peredam RFI, exciter min/maks. Monitor diode pembatas dan exciter
  • Tombol tekan penghenti darurat
  • Tekanan oli (psi, kPa, atau bar)
  • 1 Output digital yang dapat diprogram
  • Data link modul aksesori
  • 4 output relai yang dapat diprogram (Form A)
  • kVAr-jam (total)
  • Kecepatan mundur (kW) (32)
  • kVAr (per fase, rata-rata, & persen)
  • Amp (per fase & rata-rata)
  • Frekuensi lebih/kurang (81 o/u)
  • Cat ECS 100
  • Fungsi PLC
  • 1 Output relai yang dapat diprogram (Form C)
  • Fungsi relai pelindung yang dapat diprogram:
  • RPM
  • Frekuensi (Hz)
  • Tingkat cairan pendingin rendah
  • Jumlah I/O bervariasi pada opsi yang dipilih
  • Pengujian lampu
  • kVA (per fase, rata-rata, & persen)
  • Penghenti darurat
  • kW (per fase, rata-rata, & persen)
  • Timer pendinginan engine
  • Penyesuaian kecepatan
  • Urutan fase generator
  • Tegangan lebih/kurang (27/59)
  • Peringatan/shutdown dengan indikasi LED umum terkait shutdown untuk:
  • Data link pelanggan (Modbus RTU)
  • Volt (L-L & L-N)
  • Temperatur cairan pendingin tinggi
  • Lakukan start siklus engine
  • Pengukuran RMS AC aktual, 3-fase, akurasi +/-2%
  • Temperatur cairan pendingin rendah
  • Tekanan oli rendah
  • Cat Connect
  • Indikasi digital untuk:
  • Komunikasi
  • Muka depan dengan seal lingkungan
  • Daya reaktif mundur (kVAr) (32RV)
  • Operasi DC 24 Volt
  • Faktor daya (per fase & rata-rata)
  • Kecepatan berlebih
  • Kontrol otomatis/start/stop
  • Fitur histogram beban
  • Kontrol:
  • Kegagalan starter (start berlebih)
  • Layar dapat disesuaikan
  • kW-jam (total)
  • SMS alarm/keterangan kejadian
  • Konfirmasi alarm
  • Arus berlebih (50/51)
  • Generator terpasang - muka belakang
  • Temperatur cairan pendingin
  • Volt DC

Sistem Pengaturan

  • ADEM III

Sistem Pendinginan

  • SCAC
  • Pelindung kipas dan sabuk
  • Caterpillar extended life coolant (Tidak disertakan dalam paket tanpa radiator, SF44CTS dipasang
  • Sensor tingkat cairan pendingin (Tidak disertakan dalam paket tanpa radiator)
  • Kipas radiator dan penggerak kipas
  • Saluran pengurasan cairan pendingin dengan katup

Sistem Buang

  • Saluran keluar bermuka flensa
  • Manifold buang kering

Sistem Bahan Bakar

  • Filter bahan bakar sekunder
  • Pompa priming bahan bakar
  • Cooler bahan bakar; tidak disertakan dalam paket tanpa radiator
  • Saluran bahan bakar fleksibel - dikirim terpisah

Generator dan Attachment

  • Kumparan acak
  • Eksitasi magnet permanen (PMG, permanent magnet excitation)
  • Tegangan tinggi
  • Enam kabel
  • Pola lubang standar NEMA
  • Sistem isolasi NEMA Kelas H, kenaikan temperatur Kelas H pada ambien 40C (125C utama/150C siaga)
  • Sistem isolasi NEMA Kelas H, kenaikan temperatur Kelas H pada ambien 40C (125C utama/150C siaga)
  • Isolasi Kelas H, kenaikan temperatur Kelas F pada temperatur ambien 40 °C (105 °C utama/130 °C siaga)
  • Pola lubang standar NEMA
  • Detektor temperatur putar
  • Pola lubang standar NEMA
  • Eksitasi Internal (IE, Internal excitation)
  • Kumparan bentuk
  • 3 Fase tanpa sikat, Kutub menonjol
  • Koneksi bar bus, kotak ekstensi sisi kanan, entri kabel bawah
  • Tegangan rendah:
  • Koneksi busbar, dipasang di tengah atas, entri kabel atas
  • Tegangan sedang:

Literatur

  • Buku suku cadang

Sistem Pelumas

  • Saluran pembuangan oli dan katup
  • Oli pelumas
  • Filter, pengisi, dan dipstick oli
  • Pembuangan asap
  • Pompa oli pelumas tipe roda-gigi
  • Oil cooler pelumas integral

Sistem Pemasangan

  • Dudukan anti-getaran karet - dikirim terpisah

Sistem Start/Pengisian

  • Baterai dan rak baterai dengan kabel
  • Alternator pengisian 45 Amp
  • Motor starter elektrik 24 volt
  • Sakelar pemutus baterai

Umum

  • Cat - Caterpillar yellow kecuali rel dan radiator hitam mengkilap
  • Rotasi standar SAE
  • Servis tangan kanan
  • Flywheel dan Rumah flywheel-SAE No. 00
  • Cat - Kuning Caterpillar dengan rel hitam high gloss & radiator

3512C (1750 ekW, 60 Hz) Perlengkapan Opsional

Panel Kontrol

  • Modul I/O digital
  • EMCP 4.4
  • Modul pembagi beban
  • Perangkat lunak monitoring jarak jauh
  • Monitoring & perlindungan temperatur generator

Saluran buang

  • Muffler buang

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner tugas berat
  • Filter elemen tunggal

Generator

  • Eksitasi magnet permanen (PMG, permanent magnet excitation)
  • Heater antikondensasi
  • Eksitasi Internal (IE, Internal excitation)
  • Generator besar dan premium

Pemutusan Daya

  • Pemutus arus, memenuhi IEC
  • Pemutus arus, terdaftar UL

Sistem Pendinginan

  • Radiator terpasang standar
  • Radiator ATAAC terpasang standar
  • Radiator ATAAC opsional terpasang
  • Pengukur sakelar level air
  • Cairan Pendingin
  • Radiator opsional terpasang

Sistem Buang

  • Flensa
  • Flensa dan expander buang
  • Fitting fleksibel
  • Elbow
  • Adaptor Y
  • Muffler

Sistem Bahan Bakar

  • Filter bahan bakar primer

Start/Pengisian

  • Sistem start tugas berat
  • Alternator pengisian daya
  • Pengisi daya baterai
  • Baterai besar
  • Motor start udara dengan kontrol dan peredam suara
  • Heater mantel air

Generator dan Attachment

  • Rangka 1400, 1600, 2700
  • Heater ruangan
  • Konversi generator dari IE hingga PM
  • Transformer arus diferensial (DCT) kelas 15 kV
  • RW, IE, 6 Kabel, Pitch 0,6667
  • Air cleaner generator
  • Tegangan rendah: 380/440/480 Volt, 3 Fase, 1800 rpm
  • Transformer arus diferensial (DCT) kelas 8,7 kV

Instrumentasi

  • Wiring GP tanpa sensor silinder
  • Termokopel dan pirometer

Sistem Pelumas

  • Pembuangan oli
  • Oli pelumasan dalam wadah standar
  • Regulator tingkat oli
  • Pompa prapelumasan

Umum

  • Logo US aid
  • Opsi berikut ini didasarkan pada konfigurasi regional dan produk:
  • Sakelar Transfer Otomatis (ATS, Automatic Transfer Switches)
  • Sertifikat Kepatuhan (CE, Certificate of Conformance) UE
  • Sertifikasi CSA
  • Tangki bahan bakar dinding ganda integral & bawah alas terdaftar UL
  • Pernyataan Kesesuaian EEC
  • Paket UL 2200
  • Tangki bahan bakar integral & bawah alas
  • Sertifikasi Seismik sesuai peraturan bangunan yang berlaku: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Penutup: Peredaman suara, perlindungan dari cuaca

Perlindungan karter

  • Sistem ventilasi karter
  • Relief valve tanpa eksplosi
  • Relief valve tanpa eksplosi karter
  • Relief valve eksplosi

Sistem Pemasangan

  • Isolator getaran tipe pegas
  • Isolator getaran IBC
  • Isolator efisiensi rendah tipe Puck

Dudukan

  • Isolator IBC
  • Dudukan karet anti-getaran
  • Isolator getaran tipe pegas

Koneksi Daya

  • Pemutus arus 1600, 2000, 2500, 3000, 4000 Amp, 3 Kutub, UL-nilai tetapan 100%
  • Grup ground
  • Koneksi ground netral
  • Koneksi daya sisi kanan
  • Koneksi daya belakang
  • Koneksi daya sisi kiri
  • Enam kabel, enam opsi terminal
  • Pemutus Arus 2000, 2500, 3200 Amp, 3 Kutub, tetapan IEC
  • Busbar tiang tengah
  • 2000, 2500 Amp, 4 kutub, Pemutus Arus tetapan IEC
  • Saluran masuk kabel - sisi kanan

Pengujian / Laporan Khusus

  • Uji konsumsi bahan bakar
  • Laporan pengujian generator
  • Sertifikasi seismik IBC
  • Laporan uji PGS pada faktor daya 1,0
  • Biaya pengujian engine standar
  • Sertifikasi CSA
  • Pengujian konsumsi bahan bakar generator
  • Analisis getaran torsional
  • Laporan uji PGS @ faktor daya 0.8

Sistem Start/Pengisian

  • Set baterai 24 Volt - Kering
  • Regulator tekanan udara
  • Pengisi daya baterai 10 Amp
  • Motor starter udara
  • Pengisi daya baterai 35 Amp
  • Heater mantel air
  • Penutup starter
  • Perangkat pembatas engine
  • Baterai, rak dan kabel:
  • Motor starter elektrik

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana 3512C (1750 ekW, 60 Hz) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

3512C_50Hz_Flush_Mount, Kanan Belakang

3512C_50Hz_Flush_Mount Kiri Belakang

3512C_50Hz_Flush_Mount, Kiri Depan

3512C_50Hz_Flush_Mount, Kanan Depan

3512C_50Hz_Flush_Mount, Kanan Belakang
3512C_50Hz_Flush_Mount Kiri Belakang
3512C_50Hz_Flush_Mount, Kiri Depan
3512C_50Hz_Flush_Mount, Kanan Depan

3512C 60Hz 1750ekW

3512C 60Hz 1750ekW

360 View