Generator Diesel 3512 (50 HZ) | 1000-1400 kVA

Genset Diesel 3512 (50 Hz)

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Siaga
1400/1250 kVA
1400/1250 kVA
Peringkat Daya Utama
1275/1150 kVA
1275/1150 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Konsumsi Bahan Bakar Rendah
Konsumsi Bahan Bakar Rendah

Ikhtisar

Genset Diesel 1150-1400 kVA

Menghasilkan daya yang andal dari 1150 hingga 1400 kVA pada 50 Hz, genset diesel 3512 kami dibangun untuk memenuhi aplikasi terpenting, siaga, dan utama Anda. Kami mendesain masing-masing genset sesuai persyaratan respons transien ISO 8528-5 dan mampu menerima 100% beban tetapan dalam satu langkah. Genset menawarkan sistem konsumsi bahan bakar rendah.

Keunggulan

Lebih dari 4,000,000,000 Jam Operasi Global

Kinerja yang telah terbukti dalam aplikasi tugas berat

Lebih dari 200,000 Dikirim

Sejak 1981, memimpin pasar engine besar

Daya Penuh hingga 50 °C Ambien

Memberikan daya penuh bahkan di hari-hari paling panas dalam setahun

Spesifikasi Produk untuk 3512 (50 Hz)

Peringkat Siaga 1400/1250 kVA 1400/1250 kVA
Peringkat Daya Utama 1275/1150 kVA 1275/1150 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar Konsumsi Bahan Bakar Rendah Konsumsi Bahan Bakar Rendah
Tegangan 380 hingga 415 Volt 380 hingga 415 Volt
Frekuensi 50 Hz 50 Hz
Kecepatan 1500 rpm 1500 rpm
Siklus Kerja Aplikasi Siaga, Terpenting, Utama, Kontinu Aplikasi Siaga, Terpenting, Utama, Kontinu
Peringkat Maksimum 1400 kVA 1400 kVA
Peringkat Minimum 1000 kVA 1000 kVA
Model Engine Diesel Berpendingin Air 3512 TA, V-12, 4 Langkah Diesel Berpendingin Air 3512 TA, V-12, 4 Langkah
Diameter 6.69 in 170 mm
Langkah 7.48 in 190 mm
Kapasitas Silinder 3161.03 in³ 51.8 l
Rasio Kompresi 13.5:1 13.5:1
Aspirasi TA TA
Sistem Bahan Bakar Injeksi Unit Langsung Injeksi Unit Langsung
Tipe Pengatur Woodward Woodward
Panjang - Minimum 218.8 in 5556 mm
Panjang - Maksimum 222.9 in 5662 mm
Lebar - Minimum 77.8 in 1975 mm
Lebar - Maksimum 78.1 in 1984 mm
Tinggi - Minimum 90.7 in 2305 mm
Tinggi - Maksimum 93.2 in 2367 mm
Bobot Kering - Genset (minimum) 22650 lb 10270 kg
Bobot Kering - Genset (maksimum) 23678 lb 10740 kg

3512 (50 Hz) Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner; tipe kanister elemen tunggal dengan indikator servis

Panel Kontrol

  • Kontrol EMCP4.2B mencakup: Tombol berhenti darurat
  • RPM
  • Timer pendinginan engine
  • Kontroler EMCP4.2B mencakup:
  • Data link modul aksesori
  • 4 output relai yang dapat diprogram (Form A)
  • Komunikasi:
  • Volt (L-L & L-N)
  • Frekuensi lebih/kurang (81 o/u)
  • SMS alarm/keterangan kejadian
  • Kontrol otomatis/start/stop
  • Penyesuaian kecepatan
  • kVA (per fase, rata-rata, & persen)
  • Arus berlebih (50 / 51)
  • Konfirmasi alarm
  • Muka depan dengan seal lingkungan
  • 6 input digital yang dapat diprogram
  • Tekanan oli (psi, kPa, atau bar)
  • Amp (per fase & rata-rata)
  • Urutan fase generator
  • 2 Output digital yang dapat diprogram
  • Temperatur cairan pendingin rendah
  • Kontrol:
  • Data link modul annunciator seri
  • Kecepatan mundur (kW) (32)
  • Pengujian lampu
  • Temperatur cairan pendingin
  • Lakukan start siklus engine
  • kVAr-jam (total)
  • 2 Output relai yang dapat diprogram (Form C)
  • Generator terpasang - muka belakang
  • Operasi DC 24 Volt
  • kVAr (per fase, rata-rata, & persen)
  • Peringatan/shutdown dengan indikasi LED umum terkait shutdown untuk:
  • kW (per fase, rata-rata, & persen)
  • Daya reaktif mundur (kVAr) (32RV)
  • Fungsi relai pelindung yang dapat diprogram:
  • Indikasi digital untuk:
  • Temperatur cairan pendingin tinggi
  • Tekanan oli rendah
  • Kecepatan berlebih
  • Tegangan lebih/kurang (27/59)
  • Data link pelanggan (Modbus RTU)
  • Volt DC
  • Jam operasi
  • Tingkat cairan pendingin rendah
  • kW-jam (total)
  • Frekuensi (Hz)
  • Penghenti darurat
  • Faktor daya (per fase & rata-rata)
  • Kegagalan starter (start berlebih)
  • Pengukuran RMS AC aktual, 3-fase, akurasi +/-2%

Sistem Pendinginan

  • JWAC
  • Caterpillar extended life coolant. (Tidak disertakan dalam paket tanpa radiator, SF44CTS terpasang, radiator atau heat exchanger dikirim terpisah)
  • Kipas radiator dan penggerak kipas
  • Pelindung kipas dan sabuk
  • Saluran pengurasan cairan pendingin dengan katup
  • Sensor tingkat cairan pendingin (Tidak disertakan dalam paket tanpa radiator)

Sistem Buang

  • Manifold buang kering
  • Saluran keluar bermuka flensa

Sistem Bahan Bakar

  • Cooler bahan bakar; tidak disertakan dalam paket tanpa radiator
  • Saluran bahan bakar fleksibel - dikirim terpisah
  • Pompa priming bahan bakar
  • Filter bahan bakar sekunder

Generator dan Attachment

  • Paket genset mencakup: Regulator (CDVR)
  • 6 Kabel
  • Pembatas exciter min / maks
  • LV
  • Kemampuan droop reaktif
  • Kumparan acak
  • Monitor diode exciter
  • Mode KVAR/PF
  • Isolasi Kelas H NEMA
  • Model 50 Hz: Pola lubang standar IEC
  • Regulator Tegangan Digital Caterpillar (CDVR, Caterpillar's Digital Voltage Regulator) mencakup:
  • Catatan: Rangka 1800 adalah kumparan bentuk, eksitasi magnet permanen (PMG, permanent magnet excitation), dengan detektor suhu kumparan
  • Koneksi busbar, dipasang di tengah atas, entri kabel atas
  • Eksitasi Internal (IE, Internal excitation)
  • Detektor temperatur putar
  • Kenaikan temperatur Kelas H pada temperatur ambien 40 °C (125 °C utama/150 °C siaga)
  • 3 Fase tanpa sikat, Kutub menonjol
  • Sensor tegangan 3 Fase
  • Peredam RFI

Sistem Pengaturan

  • Pengatur Isokron Woodward 2301A

Sistem Pelumas

  • Saluran pembuangan oli dan katup
  • Pompa oli pelumas tipe roda-gigi
  • Pembuangan asap
  • Filter, pengisi, dan dipstick oli
  • Oli pelumas
  • Oil cooler pelumas integral

Sistem Pemasangan

  • Dudukan anti-getaran karet - dikirim terpisah
  • Rel - pemasangan engine/generator/radiator

Sistem Start/Pengisian

  • Motor starter elektrik 24 volt
  • Baterai dan rak baterai dengan kabel
  • Sakelar pemutus baterai

Umum

  • Cat - Kuning Caterpillar dengan rel hitam high gloss & radiator
  • Rotasi standar SAE
  • Servis kanan
  • Flywheel dan Rumah flywheel - SAE No. 00

3512 (50 Hz) Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara

  • Adaptor saluran masuk udara jarak jauh
  • Perlindungan udara masuk
  • Air cleaner elemen ganda

Pemutus arus

  • Pemutus arus EMAX
  • Busbar tiang tengah
  • Koneksi pemutus EMAX
  • Konektor breaker
  • Pemutus arus 2000, 2500, 3200, dan 4000 Amp, 4 kutub, tetapan IEC
  • Kemasan kontrol - Penutup
  • Opsi entri kabel
  • Pemutus arus 2000, 2500, 3200, dan 4000 Amp, 3 kutub, tetapan IEC
  • Koneksi daya busbar opsional
  • Koneksi bar bus

Panel Kontrol

  • Kotak tambahan
  • Lokasi dudukan koneksi pelanggan
  • Pentanahan (Dipilih otomatis)
  • Pintu panel anti vandalisme
  • Opsi Antarmuka pelanggan
  • Grup pemasangan - Klip kotak eksternal
  • Penyesuaian kecepatan jarak jauh
  • Monitoring temperatur generator
  • Pengatur
  • Modul Annunciator
  • Pemantauan PC lokal

Sistem Pendinginan

  • Pengukur sakelar level air
  • Heat exchanger
  • Pengaturan radiator opsional

Sertifikasi Eropa

  • Pernyataan Kesesuaian UE
  • Tanda Kesesuaian Eurasia (EAC, Eurasian Conformity)
  • Genset Pedoman Eropa, DoI (Declaration of Incorporation, Pernyataan Penggunaan)
  • Sertifikasi Uni Eropa

Sistem Buang

  • Kit pemasangan tembus dinding
  • Kit pemasangan muffler
  • Muffler
  • Fitting fleksibel

Sistem Bahan Bakar

  • Filter bahan bakar primer

Generator dan Attachment

  • 380/400/415 volt pada 50 Hz, 3 fase, Kumparan bentuk, Eksitasi magnet permanen (PMG, Permanent magnet excitation), Jumlah kabel = 6, pitch= 0,6667
  • 380/400/415 volt pada 50 Hz, 3 fase, kumparan acak, Eksitasi magnet permanen (PMG, Permanent magnet excitation), Jumlah kabel = 6, pitch= 0,6667
  • Konversi generator
  • 380/400/415 volt pada 50 Hz, 3 fase, kumparan acak, Eksitasi internal (IE, Internal excitation), Jumlah kabel = 6, pitch= 0,6667
  • Heater ruangan

Instrumentasi

  • Termokopel dan pirometer

Sistem Pelumas

  • Pompa prapelumasan elektrik
  • Bak penampung tingkat oli reg-1 dangkal
  • Wadah pompa prapelumasan manual

Sistem Pemasangan

  • Isolator getaran tipe pegas
  • Isolator getaran IBC

Sistem Perlindungan

  • Relief valve eksplosi

Pengujian / Laporan Khusus

  • Koneksi pentanahan netral
  • Sertifikasi seismik IBC
  • Pentanahan netral-LV
  • Laporan uji PGS pada faktor daya 1,0
  • Laporan uji PGS @ faktor daya 0.8

Sistem Start/Pengisian

  • Alat bantu start eter
  • Motor starter elektrik ganda 24 volt
  • Pengisi daya baterai 20 Amp
  • Set baterai berukuran besar
  • Heater mantel air
  • Pengisi daya baterai 10 Amp

Umum

  • Grup pembatas engine

Lihat bagaimana 3512 (50 Hz) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Genset Overhang Belakang Modular 3512 MUI (Kanan Belakang)

Genset Overhang Belakang Modular 3512 MUI (Kiri Belakang)

Genset Overhang Belakang Modular 3512 MUI (Kiri Depan)

Genset Overhang Belakang Modular 3512 MUI (Kanan Depan)

Genset Overhang Belakang Modular 3512 MUI (Kanan Belakang)
Genset Overhang Belakang Modular 3512 MUI (Kiri Belakang)
Genset Overhang Belakang Modular 3512 MUI (Kiri Depan)
Genset Overhang Belakang Modular 3512 MUI (Kanan Depan)

360 View