Spesifikasi Genset
Peringkat Kontinu | 1660 ekW 1660 ekW |
Tipe Bahan Bakar | Gas Alam Gas Alam |
Efisiensi Listrik Maksimum | 37.70% 37.70% |
Peringkat Siaga Maksimum | 1500 1500 |
Frekuensi | 50/60 Hz 50/60 Hz |
RPM | 1500/1800 1500/1800 |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Mulai dari sistem kombinasi panas dan daya (CHP, combined heat and power) dan daya darurat berbahan bakar gas alam untuk fasilitas, hingga energi biogas terbarukan untuk mendukung listrik lokal, atau listrik yang dihasilkan dari gas tambang batu bara, Caterpillar memiliki berbagai solusi daya gas yang andal.
Peringkat Kontinu | 1660 ekW 1660 ekW |
Tipe Bahan Bakar | Gas Alam Gas Alam |
Efisiensi Listrik Maksimum | 37.70% 37.70% |
Peringkat Siaga Maksimum | 1500 1500 |
Frekuensi | 50/60 Hz 50/60 Hz |
RPM | 1500/1800 1500/1800 |
Model Engine | G3516C G3516C |
Kapasitas Silinder | 4210 in³ 69 l |
Aspirasi | TA TA |
Diameter | 6.7 in 170 mm |
Langkah | 7.5 in 190 mm |
Panjang | 219 in 5553 mm |
Lebar | 72 in 1828 mm |
Tinggi | 92 in 2340 mm |
Bobot Kering - Genset | 31226 lb 14161 kg |
Brosur produk Caterpillar dan dokumen informasi lainnya tersedia untuk bisnis Anda yang sedang berkembang.
Genset Gas G3516C
Genset Gas G3516C
Genset Gas G3516C
Genset Gas G3516C