Generator Diesel 3516E (50 HZ) |2750-3100 kVA

Genset Diesel 3516E (50 Hz)

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Siaga
3000 kVA (3100 kVA tanpa kipas)
3000 kVA (3100 kVA tanpa kipas)
Peringkat Daya Utama
2750 kVA (2850 kVA tanpa kipas)
2750 kVA (2850 kVA tanpa kipas)
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Konsumsi Bahan Bakar Rendah
Konsumsi Bahan Bakar Rendah

Ikhtisar

Genset Diesel 2750 - 3100 kVA

Genset diesel 3516E telah dikembangkan untuk memenuhi aplikasi kontinu, siaga, maupun utama Anda, serta sesuai dengan standar daya Anda. Menghasilkan daya yang andal dari 2750 hingga 3000 kVA (3100 kVA tanpa kipas) pada 50 Hz, masing-masing genset didesain untuk memenuhi persyaratan respons transien ISO 8528-5 dan dibuat untuk menerima 100% beban tetapan dalam satu langkah. Genset menawarkan sistem konsumsi bahan bakar rendah.

Keunggulan

Menghemat hingga 33% ruang terpasang

Membutuhkan lebih sedikit ruang untuk pemasangan

Bobot hingga 19% Lebih sedikit

Jumlah dukungan struktural yang dibutuhkan berkurang

Daya Penuh hingga 50 °C Ambien

Memberikan daya penuh bahkan di hari-hari paling panas dalam setahun

Spesifikasi Produk untuk 3516E (50 Hz)

Peringkat Siaga 3000 kVA (3100 kVA tanpa kipas) 3000 kVA (3100 kVA tanpa kipas)
Peringkat Daya Utama 2750 kVA (2850 kVA tanpa kipas) 2750 kVA (2850 kVA tanpa kipas)
Strategi Emisi/Bahan Bakar Konsumsi Bahan Bakar Rendah Konsumsi Bahan Bakar Rendah
Tegangan 380 hingga 11.000 volt 380 hingga 11.000 volt
Frekuensi 50 Hz 50 Hz
Kecepatan 1500 rpm 1500 rpm
Siklus Kerja Siaga, Terpenting, Utama Siaga, Terpenting, Utama
Peringkat Maksimum 3000 kVA (3100 kVA tanpa kipas) 3000 kVA (3100 kVA tanpa kipas)
Peringkat Minimum 2750 kVA (2850 kVA tanpa kipas) 2750 kVA (2850 kVA tanpa kipas)
Model Engine Diesel Berpendingin Air 3516E, SCAC, V-16, 4 Langkah Diesel Berpendingin Air 3516E, SCAC, V-16, 4 Langkah
Diameter 6.69 in 170 mm
Langkah 8.46 in 215 mm
Kapasitas Silinder 4766 in 78.1 l
Rasio Kompresi 14:01 14:01
Aspirasi TA TA
Sistem Bahan Bakar Injeksi unit elektronik Injeksi unit elektronik
Tipe Pengatur Adem™ A5 Adem™ A5
Panjang - Maksimum 296.8 in 7538 mm
Lebar - Maksimum 87.2 in 2216 mm
Tinggi - Maksimum 133.5 in 3391 mm
Bobot Kering - Genset (maksimum) 43541 lb 19750 kg

3516E (50 Hz) Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner
  • Tipe kanister elemen tunggal dengan indikator servis

Panel Kontrol

  • Muka depan dengan seal lingkungan
  • Peringatan/shutdown dengan indikasi LED umum terkait shutdown untuk:
  • Kecepatan berlebih
  • RPM
  • Urutan fase generator
  • Tombol tekan penghenti darurat
  • Indikasi digital untuk:
  • SMS alarm/keterangan kejadian
  • 2 Output digital yang dapat diprogram
  • Daya reaktif mundur (kVAr) (32RV)
  • Kecepatan mundur (kW) (32)
  • Kegagalan starter (start berlebih)
  • Lampu panel
  • Penyesuaian kecepatan
  • Tekanan oli (psi, kPa, atau bar)
  • Tingkat cairan pendingin rendah
  • Generator terpasang - muka belakang
  • Frekuensi lebih/kurang (81 o/u)
  • Pengujian lampu
  • Pengukuran RMS AC aktual, 3-fase, akurasi +/-2%
  • Temperatur cairan pendingin rendah
  • Faktor daya (per fase & rata-rata)
  • Frekuensi (Hz)
  • Arus berlebih (50/51)
  • Temperatur cairan pendingin tinggi
  • Volt DC
  • 6 Input digital yang dapat diprogram
  • Temperatur cairan pendingin
  • Operasi DC 24 Volt
  • Amp (per fase & rata-rata)
  • Penghenti darurat
  • Konfirmasi alarm
  • Fungsi relai pelindung yang dapat diprogram:
  • 2 Output relai yang dapat diprogram (Form C)
  • EMCP 4.2B
  • Data link modul annunciator seri
  • Kontrol:
  • kW-jam (total)
  • kW (per fase, rata-rata, & persen)
  • Timer pendinginan engine
  • Jam operasi
  • Kontroler Genset EMCP 4
  • Volt (L-L & L-N)
  • Lakukan start siklus engine
  • Komunikasi:
  • kVAr (per fase, rata-rata, & persen)
  • Kontroler EMCP4.2B mencakup:
  • Data link pelanggan (Modbus RTU)
  • Tegangan lebih/kurang (27/59)
  • Tekanan oli rendah
  • kVA (per fase, rata-rata, & persen)
  • kVAr-jam (total)
  • 4 output relai yang dapat diprogram (Form A)
  • Data link modul aksesori

Saluran buang

  • Saluran keluar flensa buang

Bahan Bakar

  • Filter bahan bakar primer dengan separator air terpadu

Generator

  • Perlindungan IP23
  • Sesuai dengan kinerja dan karakteristik output engine Cat

Pemutusan Daya

  • Bus bar

Start/Pengisian

  • Sistem start tugas berat
  • Alternator pengisian daya

Sistem Pendinginan

  • Caterpillar extended life coolant
  • Kipas radiator dan penggerak kipas
  • Pelindung kipas dan sabuk
  • JWAC
  • Saluran pengurasan cairan pendingin dengan katup
  • Sensor tingkat cairan pendingin

Pendinginan

  • Radiator terpasang di paket

Sistem Buang

  • Manifold buang kering
  • Saluran keluar bermuka flensa

Sistem Bahan Bakar

  • Filter bahan bakar sekunder
  • Pompa priming bahan bakar
  • Cooler bahan bakar; tidak disertakan dalam paket tanpa radiator
  • Saluran bahan bakar fleksibel - dikirim terpisah

Generator dan Attachment

  • Eksitasi Internal (IE, Internal excitation)
  • 6 Kabel
  • Koneksi busbar, dipasang di tengah atas, entri kabel atas
  • Pola lubang standar IEC
  • Kumparan acak
  • 3 Fase tanpa sikat, Kutub menonjol
  • Detektor temperatur putar
  • Sistem isolasi NEMA Kelas H, kenaikan temperatur Kelas H pada ambien 40C (125C utama/150C siaga).
  • Paket genset mencakup regulator tegangan digital Caterpillar (CDVR, Caterpillar's digital voltage regulator). CDVR mencakup kemampuan droop reaktif, sensor tegangan 3 fase, mode KVAR/PF, peredam RFI, exciter min/maks.

Sistem Pengaturan

  • ADEM III

Literatur

  • Buku suku cadang

Sistem Pelumas

  • Oli pelumas
  • Filter, pengisi, dan dipstick oli
  • Pembuangan asap
  • Saluran pembuangan oli dan katup
  • Pompa oli pelumas tipe roda-gigi
  • Oil cooler pelumas integral

Sistem Pemasangan

  • Dudukan anti-getaran karet - dikirim terpisah
  • Rel - Pemasangan engine/generator/radiator

Sistem Start/Pengisian

  • Baterai dan rak baterai dengan kabel
  • Motor starter elektrik 24 volt
  • Sakelar pemutus baterai

Umum

  • Servis tangan kanan
  • Cat - Kuning Caterpillar dengan rel hitam high gloss & radiator
  • Flywheel dan rumah flywheel-SAE No. 00
  • Rotasi standar SAE

3516E (50 Hz) Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara

  • Perlindungan udara masuk
  • Air cleaner tugas berat
  • Adaptor saluran masuk udara jarak jauh
  • Air cleaner elemen ganda

Pemutus arus

  • Opsi entri kabel
  • Pengemasan kontrol untuk penutup
  • Koneksi daya busbar opsional
  • Pemutus EMAX
  • Load take off; lubang standar IEC
  • Busbar tiang tengah
  • Unit trip

Pemutusan Daya

  • Pemutus arus, memenuhi IEC

Panel Kontrol

  • Klip kotak eksternal
  • Pemantauan lokal dan jarak jauh
  • Koneksi bar bus
  • Pengatur
  • Monitoring temperatur generator
  • Kotak tambahan
  • Sakelar naikkan/turunkan tegangan
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Koneksi Pemutus EMAX
  • Opsi bahasa
  • Penyesuaian kecepatan jarak jauh
  • Modul annunciator
  • Opsi antarmuka pelanggan
  • Pintu panel anti vandalisme

Sistem Pendinginan

  • Radiator serpentine opsional
  • Pengukur sakelar level air
  • Heat exchanger
  • Flensa saluran radiator

Sertifikasi Eropa

  • Pernyataan Kesesuaian UE

Sistem Buang

  • Muffler
  • Kit pemasangan menembus dinding
  • Fitting fleksibel
  • Kit pemasangan muffler

Sistem Bahan Bakar

  • Cooler bahan bakar
  • Filter bahan bakar primer

Generator dan attachment

  • 3 Fase, Kumparan acak, Eksitasi internal (IE, Internal excitation)
  • Eksitasi Internal (IE, Internal excitation)
  • Kumparan acak
  • Pitch: 0,6667
  • Generator opsional
  • Jumlah kabel: 6
  • 3 Fase, 380/400/415/3300/6600/10.000/10.500/11.000 volt
     

Instrumentasi

  • Termokopel
  • Pirometer dan termokopel

Sistem Pelumas

  • Wadah pompa prapelumasan manual
  • Regulator tingkat oli
  • Pompa prapelumasan elektrik

Sistem Pemasangan

  • Isolator getaran tipe pegas
  • Isolator getaran IBC

Sistem Perlindungan

  • Relief valve eksplosi

Pengujian / Laporan Khusus

  • Laporan uji PGS @ faktor daya 0.8
  • Pengujian dan sertifikasi CSA
  • Sertifikat ground netral
  • Laporan uji PGS pada faktor daya 1,0
  • Sertifikasi seismik IBC

Sistem Start/Pengisian

  • Heater mantel air
  • Alat bantu start eter
  • Motor starter elektrik ganda 24 volt
  • Set baterai 24 Volt - Kering
  • Alternator pengisi - 50 Amp
  • Pengisi daya baterai 10 dan 20 Amp

Umum

  • Grup pembatas engine

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana 3516E (50 Hz) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Genset Paket 3516E - Tegangan Rendah

Genset Paket 3516E - Tegangan Tinggi

Genset Paket 3516E - Tegangan Rendah

Genset Paket 3516E - Tegangan Rendah

Genset Paket 3516E - Tegangan Rendah
Genset Paket 3516E - Tegangan Tinggi
Genset Paket 3516E - Tegangan Rendah
Genset Paket 3516E - Tegangan Rendah

3516E (50 Hz)

3516E (50 Hz)

360 View