Genset
Peringkat Utama | 500 kVA 500 kVA |
Frekuensi | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Tegangan | 127 - 480 V 127 - 480 V |
Tetapan IPP 60Hz | 77,5 dB(A) 77,5 dB(A) |
Menilai | 500 kVA Utama 500 kVA Utama |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Genset XQP500 ini dioptimalkan untuk konsumsi bahan bakar. Fitur uniknya adalah penggunaan teknologi penggerak kipas kopling, di mana kipas tidak lagi perlu dioperasikan secara terus-menerus pada kecepatan dan daya penuh. Fitur ini semakin menghemat bahan bakar dan juga menurunkan output kebisingan; ideal ketika dioperasikan pada beban rendah, di temperatur dingin, atau yang paling penting, di malam hari ketika tingkat kebisingan sangat terasa.
Kemudahan mengganti frekuensi melalui link terminal menghapus pembatasan geografis sehingga genset dapat digunakan di mana saja diperlukan
Waktu operasi yang lama diberikan melalui peralihan dari tangki dasar ke tangki besar eksternal
Memaksimalkan waktu operasi sebelum servis rutin diperlukan
Peringkat Utama | 500 kVA 500 kVA |
Frekuensi | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Tegangan | 127 - 480 V 127 - 480 V |
Tetapan IPP 60Hz | 77,5 dB(A) 77,5 dB(A) |
Menilai | 500 kVA Utama 500 kVA Utama |
Engine | C15 Cat C15 Cat |
Bahan Bakar | Diesel Diesel |
Lebar | 77 in 1954 mm |
Tinggi | 90 in 2292 mm |
Panjang | 200.9 in 5103 mm |
Bobot - Dengan Oli Pelumas dan Cairan Pendingin | 13176 lb 5977 kg |
100% Beban 50Hz | 29.1 gal/hr 110.2 l/hr |
100% Beban 60Hz | 32 gal/hr 121 l/hr |
75% Beban 50Hz | 23 gal/hr 86.8 l/hr |
75% Beban 60Hz | 26.3 gal/hr 99.7 l/hr |
50% Beban 50Hz | 16.4 gal/hr 62 l/hr |
50% Beban 60Hz | 18.3 gal/hr 69.2 l/hr |
100% Beban 50Hz | 29 gal/hr 102 l/hr |
100% Beban 60Hz | 28.3 gal/hr 107 l/hr |
75% Beban 50Hz | 20.1 gal/hr 76.2 l/hr |
75% Beban 60Hz | 22 gal/hr 83 l/hr |
50% Beban 50Hz | 14.3 gal/hr 54 l/hr |
50% Beban 60Hz | 15.7 gal/hr 59.3 l/hr |
Daya Suara di 1 meter (3 kaki) @ 75% dari peringkat (50Hz) | 77,5 dB(A) 77,5 dB(A) |
Daya Suara di 1 meter (3 kaki) di 75% dari peringkat (60Hz) | 79,8 dB(A) 79,8 dB(A) |
Daya Suara di 1 meter (3 kaki) @ 75% dari peringkat (50Hz) | 80,1 dB(A) 80,1 dB(A) |
Daya Suara di 1 meter (3 kaki) di 75% dari peringkat (60Hz) | 80 dB(A) 80 dB(A) |
Brosur produk Caterpillar dan dokumen informasi lainnya tersedia untuk bisnis Anda yang sedang berkembang.
XQP500
XQP500
XQP500
XQP500
Fitur Desain Kokoh Produk Cat Rental Power XQP
Fitur Listrik Produk Cat Rental Power XQP
Pelatihan Start/Stop Generator Bergerak XQP30 - XQP500 Cat
Stop Darurat Generator Bergerak Cat Anda