Genset
Menilai | 1900 ekW (2375 kVA) Kontinu 1900 ekW (2375 kVA) Kontinu |
Frekuensi | 60 Hz 60 Hz |
Tegangan | 480 V 480 V |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Selain peningkatan efisiensi bahan bakar, generator rental XGC1900 generasi berikutnya menawarkan keunggulan kerapatan daya yang signifikan. Caterpillar mengembangkan cerobong gas buang baru yang mengurangi persyaratan jarak untuk lokasi yang memerlukan beberapa unit.
Tanpa aftertreatment - Memenuhi beberapa peraturan di dunia
Tumpukan 9 Unit, Bersertifikasi CSC - Didesain dan dibangun untuk kekokohan, keselamatan, dan kemudahan pengangkutan
Meminimalkan kemungkinan kerusakan lingkungan di lokasi kerja
Menilai | 1900 ekW (2375 kVA) Kontinu 1900 ekW (2375 kVA) Kontinu |
Frekuensi | 60 Hz 60 Hz |
Tegangan | 480 V 480 V |
Engine | Cat G3516H Cat G3516H |
Bahan Bakar | Gas Alam Gas Alam |
Lebar - Tanpa Chassis | 96 in 2438 mm |
Tinggi - Tanpa Chassis | 114 in 2896 mm |
Panjang - Tanpa Chassis | 480 in 12192 mm |
Bobot - Tanpa Chassis, Dengan Oli Pelumas dan Cairan Pendingin | 77780 lb 35280 kg |