Genset
Peringkat Utama | 27 ekW (35 kVA) 27 ekW (35 kVA) |
Frekuensi | 60 Hz 60 Hz |
Tegangan | 120 - 600 V 120 - 600 V |
Peringkat Siaga | 30 ekW (38 kVA) 30 ekW (38 kVA) |
Tetapan IPP 60Hz | 63 dB(A) 63 dB(A) |
Menilai | 27 ekW (35 kVA) 27 ekW (35 kVA) |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Dengan konstruksi yang kokoh dan siap disewakan, XQ35 didesain agar mudah diangkut di sekitar lokasi proyek secara aman dan efisien. Footprint lebih kecil menghemat ruang dan menyediakan fleksibilitas pemasangan di lokasi kerja, sedangkan penutup galvanis tahan terhadap lingkungan yang berpotensi keras.
Meminimalkan kemungkinan kerusakan lingkungan di lokasi kerja
Kipas pendingin elektrik dua kecepatan untuk konsumsi bahan bakar yang lebih rendah dan tingkat kebisingan yang menurun
Tidak diperlukan lagi koneksi ulang untuk memenuhi persyaratan di lokasi kerja
Peringkat Utama | 27 ekW (35 kVA) 27 ekW (35 kVA) |
Frekuensi | 60 Hz 60 Hz |
Tegangan | 120 - 600 V 120 - 600 V |
Peringkat Siaga | 30 ekW (38 kVA) 30 ekW (38 kVA) |
Tetapan IPP 60Hz | 63 dB(A) 63 dB(A) |
Menilai | 27 ekW (35 kVA) 27 ekW (35 kVA) |
Engine | Cat C2.2 Cat C2.2 |
Bahan Bakar | Diesel Diesel |
Tinggi - Tanpa Trailer | 63.7 in 1617 mm |
Panjang - Tanpa Trailer | 91.3 in 2318 mm |
Lebar - Tanpa Trailer | 41.4 in 1050 mm |
Bobot dengan Oli Pelumas dan Cairan Pendingin, Tanpa Trailer | 2215 lb 1003 kg |
100% Beban 60Hz | 2.3 gal/hr 8.8 l/hr |
75% Beban 60Hz | 1.8 gal/hr 6.7 l/hr |
50% Beban 60Hz | 1.2 gal/hr 4.4 l/hr |
100% Beban 60Hz | 2.6 gal/hr 9.8 l/hr |
75% Beban 60Hz | 2 gal/hr 7.4 l/hr |
50% Beban 60Hz | 1.3 gal/hr 4.9 l/hr |
Daya Suara @ 7 meter (23 kaki) @ Semua Peringkat | 63 dB(A) 63 dB(A) |
Brosur produk Caterpillar dan dokumen informasi lainnya tersedia untuk bisnis Anda yang sedang berkembang.
XQ35 Tier 4 Final
XQ35 Tier 4 Final
XQ35 Tier 4 Final
XQ35 Tier 4 Final
Pelatihan Start/Stop Generator Bergerak XQ35 dan XQ60 Cat
Stop Darurat Generator Bergerak Cat Anda