Generator Diesel C13 (50 HZ) Tiongkok Non-Jalan Raya |350-450 kVA

Genset Diesel C13 (50 Hz) Cina Non-Jalan Raya

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Maksimum
450 kVA
450 kVA
Peringkat Minimum
350 kVA
350 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Bahan Bakar Rendah, R96/EUIIIa
Bahan Bakar Rendah, R96/EUIIIa

Ikhtisar

Genset Diesel 350 - 450 kVA

Genset diesel C13 telah dikembangkan untuk aplikasi misi penting, siaga, maupun utama Anda. Menghasilkan daya yang andal dari 350 hingga 450 kVA pada 50 Hz, setiap genset didesain untuk memenuhi persyaratan respons transien ISO 8528-5 dan dibuat untuk menerima 100% beban tetapan dalam satu langkah. Genset C13 kami disertifikasi untuk Konsumsi Bahan Bakar Rendah, Standar Emisi Non Jalan Raya UE Stage IIIA, Standar Emisi Non Jalan Raya Cina Stage III.

Keunggulan

Terintegrasi Cat® Product Link™ Sistem Kontrol

  • Lacak Parameter Kesehatan dan Pengoperasian Genset
  • Pelacakan Pemanfaatan dan Kinerja Genset

Konektivitas Jarak Jauh 24/7/365 Pemantauan

Opsi Cat Connect memastikan genset Anda selalu siap dijalankan dan bekerja sesuai harapan

Dioptimalkan untuk 5% Konsumsi Bahan Bakar Lebih Rendah

Waktu operasi lebih lama di antara pengisian bahan bakar; menghemat biaya pengoperasian

Spesifikasi Produk untuk C13 (50 Hz) Cina Non-Jalan Raya

Peringkat Maksimum 450 kVA 450 kVA
Peringkat Minimum 350 kVA 350 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar Bahan Bakar Rendah, R96/EUIIIa Bahan Bakar Rendah, R96/EUIIIa
Tegangan 380 hingga 415 Volt 380 hingga 415 Volt
Frekuensi 50 Hz 50 Hz
Kecepatan 1500 rpm 1500 rpm
Siklus Kerja Siaga, Utama Siaga, Utama
Model Engine Diesel Berpendingin Air C13 ATAAC, I-6, 4 Langkah Diesel Berpendingin Air C13 ATAAC, I-6, 4 Langkah
Diameter 5.12 in 130 mm
Langkah 6.18 in 157 mm
Kapasitas Silinder 762.8 in³ 12.5 l
Rasio Kompresi 16.3:1 16.3:1
Aspirasi Aftercooler Udara ke Udara Aftercooler Udara ke Udara
Sistem Bahan Bakar MEUI MEUI
Tipe Pengatur Adem™A4 Adem™A4
Panjang - Maksimum 186.7 in 4743 mm
Lebar - Maksimum 79.3 in 2014 mm
Tinggi - Maksimum 84 in 2133 mm

C13 (50 Hz) Cina Non-Jalan Raya Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner; tugas ringan dengan filter kertas sekali pakai
  • Turbocharger
  • Inti aftercooler

Panel Kontrol

  • GCCP 1.3

Sistem Pendinginan

  • Radiator dan kipas pendingin dengan pelindung
  • Saluran pengurasan cairan pendingin dengan katup
  • Penggerak kipas, penggerak alternator pengisian baterai
  • Caterpillar extended life coolant

Sistem Buang

  • Fleks buang baja antikarat, gasket, tutup hujan & flensa buang SAE untuk penggunaan pelanggan - dikirim terpisah

Sistem Bahan Bakar

  • Filter bahan bakar primer dengan separator air dan filter sekunder
  • Saluran bahan bakar fleksibel
  • Pompa priming bahan bakar
  • Pompa pemindahan bahan bakar engine
  • Cooler bahan bakar dengan tangki bahan bakar satu dinding integral untuk 8 jam

Generator dan Attachment

  • Regulator tegangan terintegrasi (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • Pemutus arus opsi wajib, IEC, 3 kutub, dipasang di pusat daya
  • Generator Rangka A - Perlindungan IP21
  • Pusat daya, IP22
  • Generator Rangka LC opsional - Perlindungan IP23
  • Panel kabel (AC/DC) tegangan rendah tersendiri

Sistem Pengaturan

  • Pengatur elektronik Cat (ADEM A4)

Sistem Pelumas

  • Oli pelumas
  • Katup saluran pembuangan oli

Genset Paket

  • Indikator servis
  • Filter udara sekali pakai
  • Pengukur inspeksi tingkat cairan pendingin
  • Sensor tingkat cairan pendingin rendah
  • Saluran pengurasan cairan pendingin dengan katup
  • Paket radiator terpasang

Sistem Pemasangan

  • Isolator getaran linear terkurung antara dasar dan engine-generator, mencakup kemampuan angkat dan titik penghentian untuk saluran pembuangan oli pelumasan dan cairan pendingin

Sistem Start/Pengisian

  • Baterai 24 V dengan rak & Kabel

Umum

  • Engine dan alternator sudah dicat warna Caterpillar Yellow

C13 (50 Hz) Cina Non-Jalan Raya Perlengkapan Opsional

Sertifikat Eropa

  • Sertifikasi Global untuk CIS
  • Sertifikat Kepatuhan (CE, Certificate of Conformance) UE

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner elemen tunggal
  • Air cleaner elemen ganda

Pemutus arus

  • Perangkat pemutus arus dengan pad yang dapat digembok
  • Pemutus arus (IEC-nilai tetapan 100%) 3 Kutub - Bermotor
  • Pemutus arus (IEC-nilai tetapan 100%) 3 Kutub
  • Pemutus arus (IEC-nilai tetapan 100%) 4 Kutub
  • Kontak bantu pemutus arus (IEC)
  • Shunt trip untuk pemutus arus IEC
  • Pemutus arus (IEC-nilai tetapan 100%) 4 Kutub - Bermotor

Panel Kontrol

  • Modul alarm lokal: Annunciator lokal
  • Kontak bebas tegangan
  • GCCP 1.4
  • Perangkat pelindung panel kontrol: Relai kerusakan pembumian; Kerusakan pembumian kebocoran arde; Shutdown beban berlebih melalui pemutus arus; Alarm tingkat bahan bakar rendah; Shutdown tingkat bahan bakar rendah; Alarm tingkat bahan bakar tinggi; Sensor tingkat bahan bakar
  • Modul annunciator jarak jauh

Sistem Pendinginan

  • Flensa saluran radiator
  • Alarm temperatur cairan pendingin rendah
  • Pelindung Batu

Penutup

  • Penutup berperedam suara ambien tinggi
  • Penutup berperedam suara

Sistem Buang

  • Atenuasi 10, 25, dan 35 dBA
  • Muffler - Ujung masuk/ujung keluar
  • Group flensa 6 dan 8 inci
  • Fitting buang 8 inci fleksibel
  • Kit elbow 6 dan 8 inci

Sistem Bahan Bakar

  • Kontrol sistem pemindahan bahan bakar
  • Alas tangki bahan bakar dinding ganda integral
  • Pompa pemindahan bahan bakar manual

Generator dan Attachment

  • Heater ruangan
  • Frame generator LC
  • Generator besar rangka LC
  • Generator CIP LC
  • Generator ukuran besar Rangka A
  • Generator CIP Rangka A
  • Generator eksitasi magnet permanen (PMG, permanent magnet excitation)
  • Perlindungan terhadap masuknya benda asing

Sistem Pelumas

  • Wadah pompa manual

Sistem Pemasangan

  • Alas geser sempit

Sistem Start/Pengisian

  • Pengisi daya baterai tunggal 5 Amp
  • Heater mantel air
  • Sakelar pemutus baterai

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana C13 (50 Hz) Cina Non-Jalan Raya dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Generator Diesel C13 Kanan Belakang

Generator Diesel C13 Kiri Belakang

Generator Diesel C13 Kanan Depan

Generator Diesel C13 Kiri Depan

Penutup

Penutup

Generator Diesel C13 Kanan Belakang
Generator Diesel C13 Kiri Belakang
Generator Diesel C13 Kanan Depan
Generator Diesel C13 Kiri Depan
Penutup
Penutup

360 View
360 View