DE200 GC (50 Hz) C7.1 | Generator Diesel 200 kVA

Genset Diesel DE200 GC (50 Hz)

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Maksimum
200 kVA
200 kVA
Peringkat Minimum
200 kVA
200 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Tanpa Regulasi
Tanpa Regulasi

Ikhtisar

Genset Diesel 200 kVA

Menghasilkan daya yang andal sebesar 200 kVA pada 50 Hz, genset diesel DE200 GC kami telah didesain agar sesuai dengan persyaratan respons transien ISO 8528-5.

Keunggulan

Menghemat hingga 18% Ruang Terpasang

Membutuhkan lebih sedikit ruang untuk pemasangan; menyediakan lebih banyak ruang untuk operasi yang berkelanjutan

Atap satu bagian, miring 1° Mencegah pengumpulan air

Penutup didesain agar kedap air demi keandalan dan ketahanan

Suku Cadang 98% Pemenuhan dalam 24 jam

Dukungan jaringan produk yang terbaik di dunia memastikan suku cadang selalu siap tersedia untuk kebutuhan perawatan dan servis

Spesifikasi Produk untuk DE200 GC (50 Hz)

Peringkat Maksimum 200 kVA 200 kVA
Peringkat Minimum 200 kVA 200 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar Tanpa Regulasi Tanpa Regulasi
Tegangan 380 hingga 415 Volt 380 hingga 415 Volt
Frekuensi 50 Hz 50 Hz
Kecepatan 1500 rpm 1500 rpm
Siklus Kerja Siaga Siaga
Model Engine Diesel C7.1 I-6, 4 Siklus Diesel C7.1 I-6, 4 Siklus
Diameter 4.1 in 105 mm
Langkah 5.3 in 135 mm
Kapasitas Silinder 427.8 in³ 7 l
Rasio Kompresi 16.0:1 16.0:1
Aspirasi Dengan Turbocharger, Aftercooler Udara ke Udara Dengan Turbocharger, Aftercooler Udara ke Udara
Sistem Bahan Bakar Sejajar Sejajar
Tipe Pengatur Mekanis Mekanis
Panjang - Maksimum 130.9 in 3325 mm
Lebar - Maksimum 44.6 in 1134 mm
Tinggi - Maksimum 65.6 in 1666 mm
Bobot Kering - Genset (maksimum) 4257 lb 1931 kg

DE200 GC (50 Hz) Perlengkapan Standar

Engine

  • Diesel C7.1, 6 silinder sejajar, 4 langkah

Panel Kontrol

  • GCCP 1.1

Penutup

  • Penutup GC Cat

Penyimpanan Bahan Bakar

  • Tangki bahan bakar 8 jam dinding tunggal

Alternator

  • Alternator standar Rangka A

Pengatur

  • Pengatur mekanis

Udara, Pendinginan, & Gas Buang

  • Peredam suara penutup

Umum

  • Engine dan alternator sudah dicat warna Caterpillar Yellow

DE200 GC (50 Hz) Perlengkapan Opsional

Tegangan Suplai Bantu

  • 120V

Sertifikasi

  • Sertifikat Kepatuhan
  • Sertifikasi Australia, CIS, Negara Teluk

Persyaratan Alternator

  • Heater ruangan

Penyimpanan Bahan Bakar

  • Tangki bahan bakar 8 jam dinding ganda
  • Tangki dinding tunggal dengan penampungan
  • Alarm tingkat bahan bakar rendah
  • Pemutusan tingkat bahan bakar rendah
  • Alarm tingkat bahan bakar tinggi

Kontrol Genset

  • Alarm suara dipasang di panel
  • Kontak bebas tegangan untuk genset yang beroperasi
  • Kontak bebas volt untuk alarm umum
  • Pengisi daya baterai
  • Kebocoran arde
  • USB ke Perangkat komunikasi RS485
  • Stop darurat dengan kunci
  • Kerusakan arde
  • Heater cairan pendingin
  • Shutdown tingkat cairan pendingin rendah
  • Baterai
  • Paket Siaga (Heater mantel air pintar, Pengisi daya baterai)

Pemutus arus

  • Pemutus arus 4 Kutub 200A
  • Pemutus arus 4 Kutub 250A
  • Pemutus arus 3 Kutub 630A
  • Pemutus arus 3 Kutub 200A
  • Pemutus arus 3 Kutub 250A
  • Pemutus arus 4 Kutub 400A
  • Pemutus arus 4 Kutub 630A
  • Gembok pemutus arus
  • Sambungan arde netral
  • Beban berlebih via sakelar alarm pada pemutus arus
  • Pemutus arus 3 Kutub 400A

Pengujian & Pengemasan

  • Laporan uji PGS pada faktor daya 1,0
  • Laporan Pengujian PGS pada 0,8 PF

Lihat bagaimana DE200 GC (50 Hz) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

DE200GC

DE200GC

DE200GC

DE200GC

DE200GC
DE200GC
DE200GC
DE200GC

360 View

Ikuti tur produk virtual interaktif untuk menjelajahi fitur dan manfaat menarik dari DE200 GC (50 Hz).

Mulai Tur DE200 GC (50 Hz)
close