DE165 GC (60 HZ) C7.1 | Generator Diesel 150 kW

Genset Diesel DE165 GC (60 Hz)

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Maksimum
150 ekW
150 ekW
Peringkat Minimum
150 ekW
150 ekW
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Tanpa Regulasi
Tanpa Regulasi

Ikhtisar

Genset Diesel 150 ekW

Menghasilkan daya yang andal sebesar 150 ekW pada 60 Hz, genset diesel DE165 GC kami telah didesain agar sesuai dengan persyaratan respons transien ISO 8528-5.

Keunggulan

Mengurangi hingga 12% Beban Parasitik

Kontrol/sakelar timer pintar opsional untuk pengisi daya baterai & heater cairan pendingin mengurangi daya jaringan

Keandalan telah teruji selama 500 Jam

Memastikan Anda dapat mengandalkan daya darurat saat dibutuhkan

Atap satu bagian, miring 1° Mencegah pengumpulan air

Penutup didesain agar kedap air demi keandalan dan ketahanan

Spesifikasi Produk untuk DE165 GC (60 Hz)

Peringkat Maksimum 150 ekW 150 ekW
Peringkat Minimum 150 ekW 150 ekW
Strategi Emisi/Bahan Bakar Tanpa Regulasi Tanpa Regulasi
Tegangan 220 hingga 480 Volt 220 hingga 480 Volt
Frekuensi 60 Hz 60 Hz
Kecepatan 1800 rpm 1800 rpm
Siklus Kerja Siaga Siaga
Model Engine Diesel C7.1 I-6, 4 Siklus Diesel C7.1 I-6, 4 Siklus
Diameter 4.1 in 105 mm
Langkah 5.3 in 135 mm
Kapasitas Silinder 427.8 in³ 7 l
Rasio Kompresi 16.0:1 16.0:1
Aspirasi Dengan Turbocharger, Aftercooler Udara ke Udara Dengan Turbocharger, Aftercooler Udara ke Udara
Sistem Bahan Bakar Sejajar Sejajar
Tipe Pengatur Mekanis Mekanis
Panjang - Maksimum 130.9 in 3325 mm
Lebar - Maksimum 44.6 in 1134 mm
Tinggi - Maksimum 65.6 in 1666 mm
Bobot Kering - Genset (maksimum) 4043 lb 1834 kg

DE165 GC (60 Hz) Perlengkapan Standar

Engine

  • Diesel C7.1, 6 silinder sejajar, 4 langkah

Panel Kontrol

  • GCCP 1.1

Pengatur

  • Pengatur mekanis

Penutup

  • Penutup GC Cat

Alternator

  • Alternator standar Rangka A

Penyimpanan Bahan Bakar

  • Tangki bahan bakar 8 jam dinding tunggal

Udara, Pendinginan, & Gas Buang

  • Peredam suara penutup

Umum

  • Engine dan alternator sudah dicat warna Caterpillar Yellow

DE165 GC (60 Hz) Perlengkapan Opsional

Tegangan Suplai Bantu

  • 120V

Sertifikasi

  • Sertifikasi Australia, CIS, Negara Teluk
  • Sertifikat Kepatuhan

Persyaratan Alternator

  • Heater ruangan

Penyimpanan Bahan Bakar

  • Tangki bahan bakar 8 jam dinding ganda
  • Tangki dinding tunggal dengan penampungan
  • Alarm tingkat bahan bakar rendah
  • Alarm tingkat bahan bakar tinggi
  • Pemutusan tingkat bahan bakar rendah

Kontrol Genset

  • Pengisi daya baterai
  • Kontak bebas volt untuk alarm umum
  • Alarm suara dipasang di panel
  • Kontak bebas tegangan untuk genset yang beroperasi
  • Kebocoran arde
  • USB ke Perangkat komunikasi RS485
  • Kerusakan arde
  • Stop darurat dengan kunci
  • Heater cairan pendingin
  • Baterai
  • Shutdown tingkat cairan pendingin rendah
  • Paket Siaga (Heater mantel air pintar, Pengisi daya baterai)

Sistem Bahan Bakar

  • Alarm tingkat bahan bakar tinggi

Pemutus arus

  • Pemutus arus 3 Kutub 630A
  • Pemutus arus 4 Kutub 250A
  • Pemutus arus 4 Kutub 200A
  • Pemutus arus 3 Kutub 200A
  • Pemutus arus 4 Kutub 630A
  • Pemutus arus 4 Kutub 400A
  • Gembok pemutus arus
  • Sambungan arde netral
  • Beban berlebih via sakelar alarm pada pemutus arus
  • Pemutus arus 3 Kutub 400A

Pengujian & Pengemasan

  • Laporan uji PGS pada faktor daya 1,0
  • Laporan Pengujian PGS pada 0,8 PF

Lihat bagaimana DE165 GC (60 Hz) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

DE165GC

DE165GC

DE165GC

DE165GC

DE165GC
DE165GC
DE165GC
DE165GC

360 View

Ikuti tur produk virtual interaktif untuk menjelajahi fitur dan manfaat menarik dari DE165 GC (60 Hz).

Mulai Tur DE165 GC (60 Hz)
close