Spesifikasi Genset
Peringkat Kontinu | 1490 ekW pada 1,0pf 1490 ekW pada 1,0pf |
Tipe Bahan Bakar | Gas Alam Gas Alam |
Efisiensi Listrik Maksimum | 42.50% 42.50% |
Frekuensi | 60 Hz 60 Hz |
RPM | 1500 rpm 1500 rpm |
Frekuensi | 60 Hz 60 Hz |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
CHP1500 adalah penutup yang distandardisasi untuk engine Cat® G3512H yang berbahan bakar gas alam dengan tetapan 1,5 MW, bersama generator dengan tetapan 4160V untuk aplikasi kombinasi panas dan daya (CHP, combined heat and power). Dalam aplikasi CHP, genset Cat menyediakan listrik secara simultan untuk beban listrik dan energi panas untuk persyaratan termal fasilitas. Caterpillar akan menawarkan solusi CHP lengkap kepada pelanggan, sehingga meniadakan kebutuhan alihdaya untuk manajemen proyek atau rekayasa tambahan.
Efisiensi listrik yang lebih tinggi dipadukan dengan interval perawatan yang diperpanjang akan meningkatkan waktu kerja dan mengurangi biaya
Solusi kombinasi fasilitas secara simultan menyediakan 42,5% efisiensi listrik untuk beban listrik dan 43,6% efisiensi termal untuk kebutuhan energi panas.
Didesain dan dibangun untuk kekokohan, keselamatan, dan kemudahan pengangkutan. Sehingga memudahkan pemasangan dan mengurangi waktu tunggu untuk menerapkan proyek CHP.
Peringkat Kontinu | 1490 ekW pada 1,0pf 1490 ekW pada 1,0pf |
Tipe Bahan Bakar | Gas Alam Gas Alam |
Efisiensi Listrik Maksimum | 42.50% 42.50% |
Frekuensi | 60 Hz 60 Hz |
RPM | 1500 rpm 1500 rpm |
Frekuensi | 60 Hz 60 Hz |
Model Engine | G3512H G3512H |
Kapasitas Silinder | 3574 in³ 59 l |
Aspirasi | TA TA |
Diameter | 6.7 in 170 mm |
Langkah | 8.5 in 215 mm |
Sistem Bahan Bakar | Katup Kontrol Bahan Bakar Elektronik Katup Kontrol Bahan Bakar Elektronik |
Tipe Pengatur | ADEM™ A4 ADEM™ A4 |
Rasio Kompresi | 11.1 11.1 |
Panjang | 716 in 18200 mm |
Lebar | 155 in 3940 mm |
Tinggi | 467 in 11850 mm |
Bobot Kering - Genset | 34700 lb 15740 kg |
Bobot | 161600 lb 73500 kg |
Brosur produk Caterpillar dan dokumen informasi lainnya tersedia untuk bisnis Anda yang sedang berkembang.
Penutup Gas CHP1500 Tanpa Bayangan
Penutup Gas CHP1500
Penutup Gas CHP1500
Penutup Gas CHP1500
Penutup Gas CHP1500
Penutup Gas CHP1500 Dibuka
Penutup Gas CHP1500 Dibuka
Genset Gas G3512H 60 Hz Terbuka, Tampak Kiri Depan
Genset Gas G3512H 60 Hz Terbuka, Tampak Kanan Depan
Genset Gas G3512H 60 Hz Terbuka, Tampak Kanan Belakang
Genset Gas G3512H 60 Hz Terbuka, Tampak Kiri Belakang
CHP
Video Animasi Sekeliling Kontainer