3516B (50 HZ) dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan |Generator Diesel 1750-2250 kVA

Genset Diesel 3516B (50 Hz) dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Siaga
2250 kVA
2250 kVA
Peringkat Daya Utama
2000 kVA
2000 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Bahan bakar rendah, Emisi Rendah
Bahan bakar rendah, Emisi Rendah

Ikhtisar

Genset Diesel 1750 - 2250 kVA

Menghasilkan daya yang andal dari 1750 kVA hingga 2250 kVA pada 50 Hz, genset diesel 3516B dibangun untuk memenuhi aplikasi terpenting, siaga, dan utama Anda. Kami mendesain masing-masing genset sesuai persyaratan respons transien ISO 8528-5 dan mampu menerima 100% beban tetapan dalam satu langkah. Genset menawarkan sistem konsumsi bahan bakar rendah dan emisi yang rendah.

Keunggulan

Lebih dari 4,000,000,000 Jam Operasi Global

Kinerja yang telah terbukti dalam aplikasi tugas berat

Lebih dari 200,000 Dikirim

Sejak 1981, memimpin pasar engine besar

Dioptimalkan untuk 8% Konsumsi Bahan Bakar Lebih Rendah

Menunjukkan penghematan biaya operasi

Spesifikasi Produk untuk 3516B (50 Hz) dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan

Peringkat Siaga 2250 kVA 2250 kVA
Peringkat Daya Utama 2000 kVA 2000 kVA
Strategi Emisi/Bahan Bakar Bahan bakar rendah, Emisi Rendah Bahan bakar rendah, Emisi Rendah
Tegangan 380 hingga 11000 Volt 380 hingga 11000 Volt
Frekuensi 50 Hz 50 Hz
Kecepatan 1500 rpm 1500 rpm
Siklus Kerja Aplikasi Siaga, Terpenting, Utama, Kontinu Aplikasi Siaga, Terpenting, Utama, Kontinu
Peringkat Maksimum 2250 kVA 2250 kVA
Peringkat Minimum 1750 kVA 1750 kVA
Model Engine Diesel Berpendingin Air 3516B TA, V-16, 4 Langkah Diesel Berpendingin Air 3516B TA, V-16, 4 Langkah
Diameter 6.69 in 170 mm
Langkah 7.48 in 190 mm
Kapasitas Silinder 4210.64 in 69 l
Rasio Kompresi 14,0:1 Std 14,0:1 Std
Aspirasi TA TA
Sistem Bahan Bakar Injeksi unit elektronik Injeksi unit elektronik
Tipe Pengatur Adem™3 Adem™3
Panjang - Maksimum 234.5 in 5957 mm
Lebar - Maksimum 90 in 2286 mm
Tinggi - Maksimum 98.2 in 2494 mm
Bobot Kering - Genset (maksimum) 34460 lb 15630 kg

3516B (50 Hz) dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner; tipe kanister elemen tunggal

Panel Kontrol

  • Kontrol otomatis/start/stop
  • Timer pendinginan engine
  • Muka depan dengan seal lingkungan
  • Tombol tekan penghenti darurat
  • SMS alarm/keterangan kejadian
  • Operasi DC 24 Volt
  • Kontrol:
  • Generator terpasang - Menghadap ke belakang
  • IVR mencakup kemampuan droop reaktif, sensor tegangan 3 fase, mode KVAR/PF, peredaman RFI, exciter min/maks.
  • Monitor diode pembatas dan exciter
  • Paket genset mencakup regulator tegangan Caterpillar
  • EMCP 4.2B
  • Penyesuaian kecepatan
  • Konfirmasi alarm
  • Lakukan start siklus engine
  • Fitur histogram beban
  • Pengujian lampu
  • Indikasi digital untuk:
  • Layar yang dapat disesuaikan -meteran 0 True RMS AC, 3 fase, akurasi +/-2 %
  • RPM
  • Fungsi PLC
  • Jam operasi
  • Tekanan oli (psi, kPa, atau bar)
  • Temperatur cairan pendingin
  • Volt DC
  • Faktor daya (per fase & rata-rata)
  • Volt (L-L & L-N)
  • kW (per fase, rata-rata, & persen)
  • Amp (per fase & rata-rata)
  • Frekuensi (Hz)
  • kVA (per fase, rata-rata, & persen)
  • kVAr (per fase, rata-rata, & persen)
  • Tekanan oli rendah - Temperatur cairan pendingin tinggi
  • kVAr-jam (total)
  • Temperatur cairan pendingin tinggi
  • Peringatan/shutdown dengan indikasi LED umum terkait shutdown untuk:
  • kW-jam (total)
  • Kecepatan berlebih
  • Temperatur cairan pendingin rendah
  • Kegagalan starter (start berlebih)
  • Penghenti darurat
  • Tegangan lebih/kurang (27/59)
  • Urutan fase generator
  • Tingkat cairan pendingin rendah
  • Fungsi relai pelindung yang dapat diprogram:
  • 6 input digital yang dapat diprogram oleh Pelanggan
  • Frekuensi lebih/kurang (81 o/u)
  • Daya reaktif mundur (kVAr) (32RV)
  • Data link modul annunciator seri
  • Kecepatan mundur (kW) (32)
  • Jumlah I/O bervariasi pada opsi yang dipilih
  • Arus berlebih (50 / 51)
  • Cat Connect
  • 4 output relai yang dapat diprogram (Form A)
  • Komunikasi:
  • Data link pelanggan (Modbus RTU)
  • 1 Output digital yang dapat diprogram
  • 1 Output relai yang dapat diprogram (Form C)
  • Data link modul aksesori
  • 3 input analog

Sistem Pendinginan

  • Tersedia PGS standar bersertifikasi

Sistem Buang

  • Manifold buang kering
  • Saluran keluar bermuka flensa

Sistem Bahan Bakar

  • Cooler bahan bakar; tidak disertakan dalam paket tanpa radiator
  • Filter bahan bakar sekunder
  • Pompa priming bahan bakar
  • Saluran bahan bakar fleksibel - dikirim terpisah

Umum

  • Servis tangan kanan
  • Rotasi standar SAE
  • Flywheel dan rumah flywheel-SAE No. 00
  • Kuning Caterpillar dengan rel hitam high gloss dan radiator

Generator dan Attachment

  • Koneksi bar bus, kotak ekstensi sisi kanan, entri kabel bawah
  • Tegangan tinggi:
  • Sistem isolasi NEMA Kelas H, kenaikan temperatur Kelas H pada ambien 40C (125C utama/150C siaga)
  • Kumparan bentuk
  • Eksitasi Internal (IE, Internal excitation)
  • Sistem isolasi NEMA Kelas H, kenaikan temperatur Kelas H pada ambien 40C (125C utama/150C siaga)
  • 3 Fase tanpa sikat, Kutub menonjol
  • Tegangan sedang:
  • Pola lubang standar NEMA
  • Eksitasi magnet permanen (PMG, permanent magnet excitation)
  • Eksitasi magnet permanen (PMG, permanent magnet excitation)
  • Detektor temperatur putar
  • Isolasi Kelas H, kenaikan temperatur Kelas F pada temperatur ambien 40 °C (105 °C utama/130 °C siaga)
  • Detektor temperatur putar
  • Tegangan rendah:
  • Kumparan bentuk
  • 6 Kabel
     
  • Kumparan acak
  • Heater ruangan antikondensasi
  • Detektor temperatur putar
  • Koneksi busbar, dipasang di tengah atas, entri kabel atas
  • Pola lubang standar NEMA

Sistem Pengaturan

  • ADEM A3

Literatur

  • Buku suku cadang

Sistem Pelumasan

  • Oil cooler pelumas integral
  • Oli pelumas
  • Filter, pengisi, dan dipstick oli
  • Pompa oli pelumas tipe roda-gigi
  • Saluran pembuangan oli dan katup
  • Pembuangan asap

Sistem Pemasangan

  • Rel - Pemasangan engine/generator/radiator
  • Dudukan anti-getaran karet - dikirim terpisah
  • Dudukan anti getaran (dikirim terpisah)

Sistem Start

  • Motor starter elektrik 24 volt
  • Alternator pengisian 45 Amp
  • Sakelar pemutus baterai
  • Baterai dan rak baterai dengan kabel

3516B (50 Hz) dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan Perlengkapan Opsional

Sistem Kontrol

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Kontroler: [ ] EMCP 4.2 [ ] EMCP 4.3 [ ] EMCP 4.4
  • Modul annunciator lokal: [ ] NFPA 110 [ ] Kustom

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner elemen ganda
  • Filter elemen tunggal

Opsi Engine

  • Air cleaner: [ ] Air cleaner elemen tunggal [ ] Air cleaner elemen ganda [ ] Air cleaner tugas berat
  • Pengisi daya baterai: [ ] 10A [ ] 20A [ ] 35A
  • Alat bantu starter: [ ] Heater Mantel Air 220V 50 Hz
  • Muffler: [ ] Kelas Industri
  • Motor starter: [ ] Standar [ ] Tugas berat
  • Baterai: [ ] Standar (1400 CCA) [ ] Tugas Berat (2800 CCA)

Sistem Pendinginan

  • Radiator ambien standar
  • Cairan Pendingin
  • Radiator opsional terpasang
  • Radiator ATAAC opsional terpasang
  • Pengukur sakelar level air
  • Radiator ATAAC ambien standar

Sistem Karter

  • Sistem ventilasi
  • Relief valve tanpa eksplosi
  • Relief valve eksplosi

Sistem Buang

  • Adaptor Y
  • Flensa
  • Kit MOD emisi bersih Tier 4
  • Komponen Emisi Bersih
  • Flensa dan expander buang
  • Fitting fleksibel
  • Offset buang
  • Muffler
  • Kabinet takaran Tier 4
  • Modul emisi bersih Tier 4
  • Elbow

Alternator

  • Kenaikan temperatur (lebih dari 40°C ambien): [ ] 150°C [ ] 125°C [ ] 105°C [ ] 80°C

Pemutusan Daya

  • Pemutusan daya: [ ] Busbar [ ] Pemutus arus
  • Unit trip pemutus arus: [ ] LSI [ ] LSIG [ ] LSIG-P
  • Peringkat pemutus arus: [ ] 2000A [ ] 2500A [ ] 3200A [ ] 4000A

Sistem Bahan Bakar

  • Pompa priming bahan bakar (Tier 4) - Manual atau elektrik
  • Filter bahan bakar primer

Perpanjangan Kontrak Servis (ESC, Extended Service Contract)

  • Perpanjangan Kontrak Servis (ESC, Extended Service Contract): [ ] 2 Tahun [ ] 3 Tahun [ ] 5 Tahun

Umum

  • Cat khusus (Warna selain kuning Caterpillar atau cat kinerja tinggi)
  • Logo US aid

Generator dan Attachment

  • Konversi generator
  • Heater ruangan
  • Air cleaner alternator
  • Tegangan Rendah/Sedang: 380/400/415 volt, 3 fase 1500 rpm. RW, IE, Jumlah Kabel = 6, Pitch = 0,6667: Rangka 1600
  • Transformer arus diferensial (DCT)
  • Trafo arus diferensial (DCT) kelas 8,7 kV dan 15 kV
  • Termostat untuk heater ruangan
  • Tegangan Rendah/Sedang: 380/400/415 volt, 3 fase 1500 rpm. RW, PM, Jumlah Kabel = 6, Pitch = 0,6667: Rangka 1600 dan 1800

Instrumentasi

  • Termokopel dan pirometer

Sistem Pelumasan

  • Regulator tingkat oli
  • Pompa prapelumasan
  • Oli pelumasan dalam wadah standar

Sistem Pemasangan

  • Isolator efisiensi rendah tipe Puck
  • Isolator getaran IBC
  • Isolator getaran tipe pegas

Koneksi Daya

  • Koneksi ground netral
  • Busbar tiang tengah
  • Koneksi daya sisi kanan
  • Koneksi daya sisi kiri
  • Rangka 2700, empat kabel, empat terminal
  • Kabel pentanahan antara generator dan kotak terminal
  • Pemutus arus tegangan rendah
  • Koneksi daya belakang

Pengujian / Laporan Khusus

  • Laporan analisis getaran torsional
  • Pengujian konsumsi bahan bakar genset
  • Laporan uji PGS pada faktor daya 1,0
  • Uji konsumsi bahan bakar
  • Biaya pengujian engine standar
  • Sertifikasi IBC
  • Sertifikasi OSHPD
  • Sertifikasi Asosiasi Standar Kanada (Canadian Standards Association)
  • Laporan uji PGS @ faktor daya 0.8
  • Laporan pengujian generator

Starter dan Pengisi Daya

  • Pengisi daya baterai 10, 20, 35, dan 50 Amp
  • Motor starter udara
  • Regulator tekanan udara
  • Motor starter elektrik
  • Penutup starter
  • Heater mantel air
  • Perangkat pembatas engine
  • Set baterai 24 Volt - Kering

Ruang Lingkup Servis yang Diperpanjang

  • Penutup Platina, Emas dan Perak

Lihat bagaimana 3516B (50 Hz) dengan Paket yang Dapat Ditingkatkan dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Genset Diesel 3516B

3516B

3516B

3516B

Genset Diesel 3516B
3516B
3516B
3516B

360 View