Spesifikasi Genset
Peringkat Kontinu | 1125 ekW 1125 ekW |
Tipe Bahan Bakar | Gas Alam Gas Alam |
Efisiensi Listrik Maksimum | 40.90% 40.90% |
Frekuensi | 50 atau 60 Hz 50 atau 60 Hz |
RPM | 1500 atau 1800 rpm 1500 atau 1800 rpm |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Mulai dari sistem kombinasi panas dan daya (CHP, combined heat and power) dan daya darurat berbahan bakar gas alam untuk fasilitas, hingga energi biogas terbarukan untuk mendukung listrik lokal, atau listrik yang dihasilkan dari gas tambang batu bara, Caterpillar memiliki berbagai solusi daya gas yang andal.
Konsumsi oli pelumas yang lebih rendah menghasilkan interval waktu yang lebih besar di antara pergantian oli pelumas
Interval perawatan yang diperpanjang menyebabkan biaya layanan lebih rendah
menghasilkan biaya servis yang lebih rendah dan interval perawatan yang diperpanjang
Peringkat Kontinu | 1125 ekW 1125 ekW |
Tipe Bahan Bakar | Gas Alam Gas Alam |
Efisiensi Listrik Maksimum | 40.90% 40.90% |
Frekuensi | 50 atau 60 Hz 50 atau 60 Hz |
RPM | 1500 atau 1800 rpm 1500 atau 1800 rpm |
Model Engine | CG170K-12 CG170K-12 |
Kapasitas Silinder | 3240 in³ 53.1 l |
Aspirasi | TA TA |
Diameter | 6.7 in 170 mm |
Langkah | 7.7 in 195 mm |
Panjang | 235 in 5970 mm |
Lebar | 71 in 1810 mm |
Tinggi | 87 in 2210 mm |
Bobot Kering - Genset | 28659.8 lb 13000 kg |
Brosur produk Caterpillar dan dokumen informasi lainnya tersedia untuk bisnis Anda yang sedang berkembang.